(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラズマ切断機

プラズマ切断機とは、極めて高温のアークプラズマで対象物を溶かし切断する機械です。高温で母材を溶かして切断するため、通電する金属であれば大半が切断可能です。ガスを使わないので安全に使用でき、切口への入熱が少なく歪みの発生が起きにくいため、綺麗に素早く切断することが可能です。プラズマ切断機はガスを必要としませんが、三相200Vの電源と圧縮空気を使用するのでコンプレッサーを用意する必要があります。このほか、プラズマ切断機を使えば薄板の切断が可能で、直線切りのほか曲線切りも自由に行うことができ、自動車のボディパネルやフレームなどの切断に使用されるほか、厚板の切断も可能なので建設現場の解体にも使用されています。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルエアープラズマ切断機 DCT35(C)/DCT60(C)

    • おすすめ

    ダイヘン

    デジタルエアープラズマ切断機 DCT35(C)/DCT60(C)

    評価 0.0
    【特長】・新製品・集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます・小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します・従来機と比べ切断能力が向上しました・切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します・板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます・綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します・電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します・従来機と比べ更に可搬性が向上しました・横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します・ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます・DCT-35C、DCT-60Cはコンプレッサ内蔵型です【標準構成】・DCT-35、DCT-35C:CT0351切断トーチ10m付・DCT-60、DCT-60C:CT0601切断トーチ10m付
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    本体 単相200 / 三相200 / 三相220 6.5(5.2kW)/5.5(3.9kW) ~ 11.1(9.8kW)/8.8(6.7kW) - 16 ~ 36 8 ~ 20 10~35(10~25) ~ 10~60(10~40)
    通常価格(税別) : 575,295円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型エアープラズマ切断機 M-1500C 100Vコンプレッサー内蔵タイプ

    • おすすめ

    ダイヘン

    小型エアープラズマ切断機 M-1500C 100Vコンプレッサー内蔵タイプ

    評価 0.0
    【特長】・家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計。しかも、コンプレッサ内蔵タイプで出張工事やエアー源のない現場に最適。・最大切断能力は、鉄・ステンレスで6mmです。(3mm厚まで良好切断可)。・トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現。【用途】・あらゆる金属薄板切断に。
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    本体 単相100 1.5 0.1~6 0.1~6 0.1~3 15
    通常価格(税別) : 433,062
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3型エアプラズマ切断トーチ

    パナソニック溶接システム

    3型エアプラズマ切断トーチ

    評価 0.0
    【特長】・エア流通経路の最適化により、切断性能を向上。・保持バランス、および握りやすいハンドル形状により、操作性を向上。・JIS(JIS C 9300-7)対応により、安全性を向上。
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 62,823円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアプラズマ切断機 コンプレッサ内蔵タイプ PA2シリーズ(空冷)

    パナソニック溶接システム

    エアプラズマ切断機 コンプレッサ内蔵タイプ PA2シリーズ(空冷)

    評価 0.0
    【特長】・コンプレッサ内蔵・堅牢な板金ケースを採用・トーチと電源の接続は工具不要・20m、30mケーブル付トーチも使用可能・切断の切り口が狭く、熱歪みやドロスの少ないシャープな切れ味を実現。・JIS規格対応の3型切断トーチも対応可能安全性が向上します!
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    本体 単相200 / 三相200 7 ~ 14 16 ~ 25 16 ~ 25 7 ~ 20 -
    通常価格(税別) : 635,052円~
    通常出荷日 : 26日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラズマ切断用電極 TETシリーズ (35A・40A用)

    パナソニック溶接システム

    プラズマ切断用電極 TETシリーズ (35A・40A用)【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・パナソニック溶接システム製プラズマ切断用電極です。
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,801円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアープラズマ切断機コンプレッサー内蔵PA35/PA60セット

    パナソニック溶接システム

    エアープラズマ切断機コンプレッサー内蔵PA35/PA60セット

    評価 0.0
    シャープな切れ味が自慢!【特長】・(1)現場で使いやすく!コンプレッサ内蔵、堅牢な板金ケースを採用、トーチと電源の接続は工具不要・(2)確かな切断品質!切断の切り口が狭く、熱歪みやドロスの少ないシャープな切れ味を実現・外部コンプレッサ使用でさらに能率アップ(YP-060PA2は最大35mm切断可能)・(3)3型切断トーチにも対応可能、JIS規格対応の3型切断トーチも対応可能、安全性が向上します!
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    本体 単相200 / 三相200 6.3(単相)、7(三相) ~ 10(単相)、14(三相) 16 ~ 25 16 ~ 25 7 ~ 20 25(単相)、35(三相) ~ 40(単相)、60(三相)
    通常価格(税別) : 652,659円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フルデジタル エアプラズマ切断機

    パナソニック溶接システム

    フルデジタル エアプラズマ切断機

    評価 0.0
    【特長】・電極の長寿命はそのままに切断性能(切断幅、切断角度など)を大幅向上。・材質/板厚選択で適正条件を自動決定する「切断ナビ」機能を搭載。・簡単操作で高機能!・塗装鋼板の切断も可能!・フルデジタルの高い切断性能で、加工精度が向上!
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    本体 単相200 / 三相200 / 三相220 6.7 ~ 14.6 12 ~ 40 12 ~ 40 7 ~ 30 -
    通常価格(税別) : 485,228円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラズマ切断用チップ ダイヘン純正部品

    ダイヘン

    プラズマ切断用チップ ダイヘン純正部品

    評価 0.0
    【特長】・ダイヘン純正部品です。・エアプラズマ切断用チップ 0個入り
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 480円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラズマ切断用電極 ダイヘン純正部品

    ダイヘン

    プラズマ切断用電極 ダイヘン純正部品

    評価 0.0
    【特長】・ダイヘン純正部品です。・エアプラズマ切断電極 10個入り・ダイヘン(DAIHEN)純正の電極は特殊加工を施しているため、耐久性が抜群です。
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 586円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラズマ切断用チップ TETシリーズ

    パナソニック溶接システム

    プラズマ切断用チップ TETシリーズ【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・パナソニック溶接システム製プラズマ切断用チップです。
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 6,682円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラズマ切断用電極 切断トーチ用

    ダイヘン

    プラズマ切断用電極 切断トーチ用

    評価 0.0
    ダイヘン プラズマ切断用電極【用途】切断トーチ用【特長】・スーパープラズマ切断機用の電極です。
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 580円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアープラズマ切断機 コンプレッサー無しPF35セット

    パナソニック溶接システム

    エアープラズマ切断機 コンプレッサー無しPF35セット

    評価 0.0
    切断性能向上!フルデジタルに進化した高機能エアプラズマ切断機。【特長】・(1)簡単操作で高機能!「切断ナビ」機能で材質と板厚を選べば切断電流を自動決定します。適切な電流設定で「高品質切断」と「省エネ効果」が期待できます(切断ナビ設定電流は目安であり、切断結果を保証するものではありません)・(2)塗装鋼板の切断も可能!塗料を除去しなくても切断が可能・(3)フルデジタルの高い切断性能で、加工精度が向上!
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    本体 単相200 / 三相200 / 三相220 5.4(単相)、6.7(三相) - - - 25(単相)、35(三相)
    通常価格(税別) : 551,239
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インバーター制御エアープラズマカッター ISK-IAP260E/ISK-IAP124E

    育良精機製作所

    インバーター制御エアープラズマカッター ISK-IAP260E/ISK-IAP124E

    評価 0.0
    新製品・フルデジタル制御で細かい設定も簡単。【特長】・パイロットアークスタート機能搭載、錆びた面や塗装された面でも金属に非接触で切断出来ます、タッチスタートでも可能です(ISK-IAP260E)・グリッドカット機能搭載、スイッチを引いたまま金網や鉄格子を連続で切り進められます(ISK-IAP124E)・コンプレッサー外部接続
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    本体 単相100 / 単相200 / 三相200 3.0(100V)/7.6(単相200V) ~ 10.4 - 0.1~9(100V)/0.1~16(単相200V) ~ 0.1~36 0.1~6(100V)/0.1~10(単相200V) ~ 0.1~16 -
    通常価格(税別) : 198,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スーパープラズマ切断機 D-8000

    ダイヘン

    スーパープラズマ切断機 D-8000

    評価 0.0
    【特長】・驚異の切断能力で、高速かつ高精度な厚板切断を実現!・高速・高精度切断で切断品質が大幅向上・使用率100%で能率の良い連続切断が可能・高速切断と消耗部品の長寿命化で切断のランニングコストを大幅低減【標準構成】・CTZW-0801切断トーチ10m付。
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    本体 三相200 14.4(13.8kW) 40 40 35 20~80
    通常価格(税別) : 708,236
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラズマ切断用カップ

    ダイヘン

    プラズマ切断用カップ

    評価 0.0
    【特長】・エアプラズマ薄板切断トーチ用絶縁カップです。直径(Φmm):22、26
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,030
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアープラズマ切断機 MP-40

    マイト工業

    エアープラズマ切断機 MP-40

    評価 0.0
    【特長】・軽量・コンパクトで、持ち運びも簡単・便利です・トーチ異常回路搭載・小型ながらも高い切断能力があります・バックストライキング機構を採用しています。【用途】・鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です【商品仕様】・幅(mm):135・奥行(mm):470・高さ(mm):280・定格入力(kVA):5.6/4.5・使用率(%):40・定格入力電流範囲(A):15~28/30~45・定格入力電圧(V):単相200/100・出力電流範囲(A):20~40/20~30・JANコード:4580118023819・トラスココード:819-9950・質量:7kg【セット内容/付属品】・トーチ8m(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、シールドカップノズルガイドリング付)・アースケーブル5m・ショルダーベルト・電極(3個)・チップ0.9mm(3個)・チップ1.1mm(3個)
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 199,000
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアプラズマ切断トーチ用ホースカバー

    パナソニック溶接システム

    エアプラズマ切断トーチ用ホースカバー

    評価 0.0
    【特長】空冷タイプの3型エアプラズマ切断トーチ用のホースカバーです。
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 6,507
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラズマトーチ(10m)

    マイト工業

    プラズマトーチ(10m)

    評価 0.0
    【特長】・エアープラズマ切断機用・60Aプラズマトーチ、70Aプラズマトーチ
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 49,715円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    円切コンパス

    ダイヘン

    円切コンパス

    評価 0.0
    【特長】・円形切断に便利なコンパスです・チップと母材間の隙間を一定に保ちながら切断できます【用途】・プラズマ切断・薄板
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 25,160円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアープラズマ切断機 MP-40CF

    マイト工業

    エアープラズマ切断機 MP-40CF

    評価 0.0
    【特長】・小型・軽量で持ち運びラクラク・小型・軽量ながらも高い切断能力・トーチ異常回路搭載・バックストライキング機構を採用しています。【用途】・鉄・ステンレス・アルミニウム・銅などの切断に【商品仕様】・幅(mm):220・奥行(mm):490・高さ(mm):410・定格入力(kVA):7.6・使用率(%):40・入力電圧(V):単相200・電圧(V):単相 200/100・電流範囲(A):20~40・JANコード:4580118025257・トラスココード:819-9951・質量:18kg【セット内容/付属品】・トーチ8m(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ0.9mm、シールドカップ、ガイドリング付)・アースケーブル5m・ショルダーベルト・電極(3個)・チップ0.9mm(3個)
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 250,581
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラズマ切断用シールドカップ

    ダイヘン

    プラズマ切断用シールドカップ

    評価 0.0
    【特長】・厚板切断用スーパープラズマトーチ用絶縁カップです。直径(Φmm):27
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,030
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラズマ切断用プラズマチップ

    ダイヘン

    プラズマ切断用プラズマチップ

    評価 0.0
    【仕様】・スーパープラズマ切断機用のプラズマチップです。・D-8000用/D-12000用
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 360円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヘン プラズマ切断用 ロング電極(15~35A)

    ダイヘン

    ダイヘン プラズマ切断用 ロング電極(15~35A)

    評価 0.0
    【特長】・奥まった位置、狭い箇所の切断作業に便利・高耐久、高精度なダイヘン純正部品【用途】・プラズマ切断・薄板【商品仕様】・適合機種:M-3500 M-3500C M-1500C・適用チップ:H999K01、H1002H01・JANコード:4582132642021・トラスココード:851-2948・質量:65g
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 604
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアプラズマ切断トーチ用インシュレータ

    パナソニック溶接システム

    エアプラズマ切断トーチ用インシュレータ

    評価 0.0
    エアプラズマ切断トーチのインシュレータです。適用トーチによって2タイプございます。
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 440
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組

    パナソニック溶接システム

    エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組

    評価 0.0
    【特長】空冷タイプの3型エアプラズマ切断トーチ用のビス付きハンドル組です。
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,616
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアープラズマ切断器用シールドカップノズル

    マイト工業

    エアープラズマ切断器用シールドカップノズル

    評価 0.0
    【特長】・エアープラズマ切断機のトーチ部品シールドカップノズルです。個数:5個
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,828
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアプラズマ切断 CUTマスター82 チップ(非接触用)80A

    アサダ

    エアプラズマ切断 CUTマスター82 チップ(非接触用)80A

    評価 0.0
    プラズマ切断機・溶接機用の非接触切断用チップです。※接触切断には使用できません。
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,218
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    切断ガイド

    ダイヘン

    切断ガイド

    評価 0.0
    【特長】・直線、曲線の定規を当てて切断できます・チップと母材間の隙間を一定に保ちながら切断できます【用途】・プラズマ切断・薄板
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 18,900
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アースコード 5m

    マイト工業

    アースコード 5m

    評価 0.0
    【特長】・エアープラズマ切断機用の5mのアースケーブルです。
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 13,125
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアープラズマ切断器用非接触アダプター

    マイト工業

    エアープラズマ切断器用非接触アダプター

    評価 0.0
    エアープラズマ切断器の部品です。非接触のアダプター2個入り。
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,000
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラズマ切断用Sチップ ロング

    ダイヘン

    プラズマ切断用Sチップ ロング

    評価 0.0
    【特長】・奥まった位置、狭い箇所の切断作業に便利です。チップ長さ(mm):28
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 995
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラズマ切断用チップ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品

    ダイヘン

    プラズマ切断用チップ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品

    評価 0.0
    【特長】・ダイヘン,プラズマ切断機,プラズマ切断用チップ。・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 425
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ショート

    パナソニック溶接システム

    エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ショート

    評価 0.0
    エアプラズマ切断トーチの別売り品です。ショート用のフィンガーガードです。
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,956
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル

    パナソニック溶接システム

    エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル

    評価 0.0
    エアプラズマ切断トーチのチップハンドルです。5個からご注文いただけます。
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 550
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアープラズマ切断器用Oリング

    マイト工業

    エアープラズマ切断器用Oリング

    評価 0.0
    【特長】・エアープラズマ切断器用オプション品のOリングです。
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 500
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアープラズマ切断器用ディストリビューター

    マイト工業

    エアープラズマ切断器用ディストリビューター

    評価 0.0
    エアープラズマ切断器の部品です。1個入りと10個入りがございます。
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,000円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアープラズマ切断機EA315SG

    エスコ

    エアープラズマ切断機EA315SG【1~10個入り】

    評価 0.0
    型式:EA315SG-2,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:AC100V エアープラズマ切断機型式:EA315SG-3,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:AC100V エアープラズマ切断機型式:EA315SG-51,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ14.5mm ディストリビュータ(エアープラズマ切断機用)型式:EA315SG-52,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ29.0mm シールドカップ(エアプラズマ切断機用型式:EA315SG-53,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:350mm 円直誘導輪(エア-プラズマ切断機用)型式:EA315SG-61,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ 0.6mm プラズマ切断機用チップ(100V用/10コ型式:EA315SG-62,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ 0.9mm プラズマ切断機用チップ(200V用/10コ型式:EA315SG-63,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ29.5mm シールドカップ(プラズマ切断機用)型式:EA315SG-64,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ 8.2mm プラズマ切断機用電極(10個)型式:EA315SG-71,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ 8.6mm ディストリビュータ(エアープラズマ切断機用)型式:EA315SG-72,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ23mm シールドカップ(エアープラズマ切断機用)型式:EA315SG-73,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ 0.6mm プラズマ切断機用チップ(100V用/5個)型式:EA315SG-74,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ 7.0mm プラズマ切断機用電極(5個)
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    本体 / 部品 単相100 2.3 ~ 2.5 3.2 ~ 4 2 ~ 3 1.5 ~ 2 7~15
    通常価格(税別) : 540円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアープラズマ切断機 APC-40本体/交換部品

    スター電器製造

    エアープラズマ切断機 APC-40本体/交換部品【1~10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・コード類が本体に完全収納!・正面パネルに全てが集結!・作業環境を選ばない100V/200V兼用・軽量コンパクト・パイロットアークによりノンタッチでアークスタートができます・カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアーク切れが少なく、滑らかな切断が可能です
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    本体 / 部品 単相100 / 単相200 2.5(100V使用時)、6.8(200V使用時) 4(100V使用時)、10(200V使用時) 3(100V使用時)、9(200V使用時) 2(100V使用時)、6(200V使用時) DC8~15(100V使用時)、DC10~40(200V使用時)
    通常価格(税別) : 5,200円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ロング

    パナソニック溶接システム

    エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ロング

    評価 0.0
    エアプラズマ切断トーチの別売り品です。ロング用のフィンガーガードです。
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,683
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアプラズマ切断トーチ用冷却ケーブル組

    パナソニック溶接システム

    エアプラズマ切断トーチ用冷却ケーブル組

    評価 0.0
    パナソニック溶接システム プラズマ切断機 エアプラズマ切断トーチ用冷却ケーブル組
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 14,730円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアープラズマ用円切りコンパス

    マイト工業

    エアープラズマ用円切りコンパス

    評価 0.0
    【特長】・エアープラズマ用円切りコンパス・経済機での別売り付属品
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 16,214円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    70A用シールドカップ(5個入り)

    マイト工業

    70A用シールドカップ(5個入り)

    評価 0.0
    【用途】・エアープラズマ切断機用のシールドカップです。・MP-70/MPC-60s兼用
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 8,094
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアプラズマ切断機35PC ガスディストリビュータ

    アサダ

    エアプラズマ切断機35PC ガスディストリビュータ

    評価 0.0
    エアプラズマ切断機用のガスディストリビュータです。ブレのないトーチ操作が可能です。直線、真円の正確な切断にができます。
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,680
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアプラズマ切断機35PC 電極

    アサダ

    エアプラズマ切断機35PC 電極

    評価 0.0
    エアプラズマ切断機用の電極です。ブレのないトーチ操作が可能です。直線、真円の正確な切断にができます。
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,160
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヘン プラズマ切断用 ロングチップ(35A)

    ダイヘン

    ダイヘン プラズマ切断用 ロングチップ(35A)

    評価 0.0
    【特長】・奥まった位置、狭い箇所の切断作業に便利・高耐久、高精度なダイヘン純正部品【用途】・プラズマ切断・薄板【商品仕様】・適合機種:M-3500 M-3500C M-3000 M-3000C・適合電極:H999K02・JANコード:4582132642007・トラスココード:851-2947・質量:87g
    商品タイプ 電圧(V) 定格入力(kVA) 切断能力・鉄(mm) 切断能力・ステンレス(mm) 切断能力・アルミ(mm) 電流範囲(A)
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 569
    通常出荷日 : 7日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
電圧(V)
定格入力(kVA)
切断能力・鉄(mm)
切断能力・ステンレス(mm)
切断能力・アルミ(mm)
電流範囲(A)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

デジタルエアープラズマ切断機 DCT35(C)/DCT60(C)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

小型エアープラズマ切断機 M-1500C 100Vコンプレッサー内蔵タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3型エアプラズマ切断トーチ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      エアプラズマ切断機 コンプレッサ内蔵タイプ PA2シリーズ(空冷)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        プラズマ切断用電極 TETシリーズ (35A・40A用)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          エアープラズマ切断機コンプレッサー内蔵PA35/PA60セット

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            フルデジタル エアプラズマ切断機

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              プラズマ切断用チップ ダイヘン純正部品

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                プラズマ切断用電極 ダイヘン純正部品

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  プラズマ切断用チップ TETシリーズ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    プラズマ切断用電極 切断トーチ用

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      エアープラズマ切断機 コンプレッサー無しPF35セット

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        インバーター制御エアープラズマカッター ISK-IAP260E/ISK-IAP124E

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          スーパープラズマ切断機 D-8000

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            プラズマ切断用カップ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              エアープラズマ切断機 MP-40

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                エアプラズマ切断トーチ用ホースカバー

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  プラズマトーチ(10m)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    円切コンパス

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      エアープラズマ切断機 MP-40CF

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        プラズマ切断用シールドカップ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          プラズマ切断用プラズマチップ

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ダイヘン プラズマ切断用 ロング電極(15~35A)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              エアプラズマ切断トーチ用インシュレータ

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  エアープラズマ切断器用シールドカップノズル

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    エアプラズマ切断 CUTマスター82 チップ(非接触用)80A

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      切断ガイド

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        アースコード 5m

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          エアープラズマ切断器用非接触アダプター

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            プラズマ切断用Sチップ ロング

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              プラズマ切断用チップ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ショート

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    エアープラズマ切断器用Oリング

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      エアープラズマ切断器用ディストリビューター

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        エアープラズマ切断機EA315SG

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          エアープラズマ切断機 APC-40本体/交換部品

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ロング

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              エアプラズマ切断トーチ用冷却ケーブル組

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                エアープラズマ用円切りコンパス

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  70A用シールドカップ(5個入り)

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    エアプラズマ切断機35PC ガスディストリビュータ

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      エアプラズマ切断機35PC 電極

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        ダイヘン プラズマ切断用 ロングチップ(35A)

                                                                                        メーカー

                                                                                        ダイヘン

                                                                                        ダイヘン

                                                                                        パナソニック溶接システム

                                                                                        パナソニック溶接システム

                                                                                        パナソニック溶接システム

                                                                                        パナソニック溶接システム

                                                                                        パナソニック溶接システム

                                                                                        ダイヘン

                                                                                        ダイヘン

                                                                                        パナソニック溶接システム

                                                                                        ダイヘン

                                                                                        パナソニック溶接システム

                                                                                        育良精機製作所

                                                                                        ダイヘン

                                                                                        ダイヘン

                                                                                        マイト工業

                                                                                        パナソニック溶接システム

                                                                                        マイト工業

                                                                                        ダイヘン

                                                                                        マイト工業

                                                                                        ダイヘン

                                                                                        ダイヘン

                                                                                        ダイヘン

                                                                                        パナソニック溶接システム

                                                                                        パナソニック溶接システム

                                                                                        マイト工業

                                                                                        アサダ

                                                                                        ダイヘン

                                                                                        マイト工業

                                                                                        マイト工業

                                                                                        ダイヘン

                                                                                        ダイヘン

                                                                                        パナソニック溶接システム

                                                                                        パナソニック溶接システム

                                                                                        マイト工業

                                                                                        マイト工業

                                                                                        エスコ

                                                                                        スター電器製造

                                                                                        パナソニック溶接システム

                                                                                        パナソニック溶接システム

                                                                                        マイト工業

                                                                                        マイト工業

                                                                                        アサダ

                                                                                        アサダ

                                                                                        ダイヘン

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        デジタルエアープラズマ切断機 DCT35(C)/DCT60(C)

                                                                                        小型エアープラズマ切断機 M-1500C 100Vコンプレッサー内蔵タイプ

                                                                                        3型エアプラズマ切断トーチ

                                                                                        エアプラズマ切断機 コンプレッサ内蔵タイプ PA2シリーズ(空冷)

                                                                                        プラズマ切断用電極 TETシリーズ (35A・40A用)【10個入り】

                                                                                        エアープラズマ切断機コンプレッサー内蔵PA35/PA60セット

                                                                                        フルデジタル エアプラズマ切断機

                                                                                        プラズマ切断用チップ ダイヘン純正部品

                                                                                        プラズマ切断用電極 ダイヘン純正部品

                                                                                        プラズマ切断用チップ TETシリーズ【10個入り】

                                                                                        プラズマ切断用電極 切断トーチ用

                                                                                        エアープラズマ切断機 コンプレッサー無しPF35セット

                                                                                        インバーター制御エアープラズマカッター ISK-IAP260E/ISK-IAP124E

                                                                                        スーパープラズマ切断機 D-8000

                                                                                        プラズマ切断用カップ

                                                                                        エアープラズマ切断機 MP-40

                                                                                        エアプラズマ切断トーチ用ホースカバー

                                                                                        プラズマトーチ(10m)

                                                                                        円切コンパス

                                                                                        エアープラズマ切断機 MP-40CF

                                                                                        プラズマ切断用シールドカップ

                                                                                        プラズマ切断用プラズマチップ

                                                                                        ダイヘン プラズマ切断用 ロング電極(15~35A)

                                                                                        エアプラズマ切断トーチ用インシュレータ

                                                                                        エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組

                                                                                        エアープラズマ切断器用シールドカップノズル

                                                                                        エアプラズマ切断 CUTマスター82 チップ(非接触用)80A

                                                                                        切断ガイド

                                                                                        アースコード 5m

                                                                                        エアープラズマ切断器用非接触アダプター

                                                                                        プラズマ切断用Sチップ ロング

                                                                                        プラズマ切断用チップ 高耐久、高精度なダイヘン純正部品

                                                                                        エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ショート

                                                                                        エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル

                                                                                        エアープラズマ切断器用Oリング

                                                                                        エアープラズマ切断器用ディストリビューター

                                                                                        エアープラズマ切断機EA315SG【1~10個入り】

                                                                                        エアープラズマ切断機 APC-40本体/交換部品【1~10個入り】

                                                                                        エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ロング

                                                                                        エアプラズマ切断トーチ用冷却ケーブル組

                                                                                        エアープラズマ用円切りコンパス

                                                                                        70A用シールドカップ(5個入り)

                                                                                        エアプラズマ切断機35PC ガスディストリビュータ

                                                                                        エアプラズマ切断機35PC 電極

                                                                                        ダイヘン プラズマ切断用 ロングチップ(35A)

                                                                                        通常価格
                                                                                        (税別)

                                                                                        575,295円

                                                                                        433,062円

                                                                                        62,823円

                                                                                        635,052円

                                                                                        7,801円

                                                                                        652,659円

                                                                                        485,228円

                                                                                        480円

                                                                                        586円

                                                                                        6,682円

                                                                                        580円

                                                                                        551,239円

                                                                                        198,000円

                                                                                        708,236円

                                                                                        2,030円

                                                                                        199,000円

                                                                                        6,507円

                                                                                        49,715円

                                                                                        25,160円

                                                                                        250,581円

                                                                                        2,030円

                                                                                        360円

                                                                                        604円

                                                                                        440円

                                                                                        1,616円

                                                                                        2,828円

                                                                                        2,218円

                                                                                        18,900円

                                                                                        13,125円

                                                                                        3,000円

                                                                                        995円

                                                                                        425円

                                                                                        1,956円

                                                                                        550円

                                                                                        500円

                                                                                        3,000円

                                                                                        540円

                                                                                        5,200円

                                                                                        3,683円

                                                                                        14,730円

                                                                                        16,214円

                                                                                        8,094円

                                                                                        3,680円

                                                                                        1,160円

                                                                                        569円

                                                                                        通常出荷日 1日目 9日目 8日目~ 26日目~ 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        8日目 8日目 1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        3日目 8日目 1日目 1日目 1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        4日目 4日目 4日目 11日目~ 5日目 3日目 3日目 7日目 4日目 4日目 4日目 10日目 11日目 4日目 4日目 7日目 7日目~ 4日目 4日目 4日目 4日目 3日目 1日目~ 4日目 4日目 4日目 3日目 7日目 7日目 7日目
                                                                                        商品タイプ本体本体部品本体部品本体本体部品部品部品部品本体本体本体部品-部品部品--部品部品-部品部品部品部品-部品部品--部品部品部品部品本体 / 部品本体 / 部品部品部品部品部品部品部品-
                                                                                        電圧(V)単相200 / 三相200 / 三相220単相100-単相200 / 三相200-単相200 / 三相200単相200 / 三相200 / 三相220----単相200 / 三相200 / 三相220単相100 / 単相200 / 三相200三相200----------------------単相100単相100 / 単相200-------
                                                                                        定格入力(kVA)6.5(5.2kW)/5.5(3.9kW) ~ 11.1(9.8kW)/8.8(6.7kW)1.5-7 ~ 14-6.3(単相)、7(三相) ~ 10(単相)、14(三相)6.7 ~ 14.6----5.4(単相)、6.7(三相)3.0(100V)/7.6(単相200V) ~ 10.414.4(13.8kW)----------------------2.3 ~ 2.52.5(100V使用時)、6.8(200V使用時)-------
                                                                                        切断能力・鉄(mm)-0.1~6-16 ~ 25-16 ~ 2512 ~ 40------40----------------------3.2 ~ 44(100V使用時)、10(200V使用時)-------
                                                                                        切断能力・ステンレス(mm)16 ~ 360.1~6-16 ~ 25-16 ~ 2512 ~ 40-----0.1~9(100V)/0.1~16(単相200V) ~ 0.1~3640----------------------2 ~ 33(100V使用時)、9(200V使用時)-------
                                                                                        切断能力・アルミ(mm)8 ~ 200.1~3-7 ~ 20-7 ~ 207 ~ 30-----0.1~6(100V)/0.1~10(単相200V) ~ 0.1~1635----------------------1.5 ~ 22(100V使用時)、6(200V使用時)-------
                                                                                        電流範囲(A)10~35(10~25) ~ 10~60(10~40)15---25(単相)、35(三相) ~ 40(単相)、60(三相)-----25(単相)、35(三相)-20~80----------------------7~15DC8~15(100V使用時)、DC10~40(200V使用時)-------

                                                                                        プラズマ切断機に関連するカテゴリ

                                                                                        プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                        プラズマ切断機に関連する通販・販売特集