(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pH計・導電率計

pH計・導電率計は、液体の性質を調査するときに用いる計測機器です。いずれも電極を液体に浸すだけで簡単に測定可能です。工場などでの工程管理や品質管理、医療機関や公共機関などあらゆる分野で幅広く使用されます。pH計は、液体中の水素イオン濃度を測定することで、液体のアルカリ性や酸性の程度を調べます。導電率計は液体の電気伝導率の測定に使用し、電気の伝わり易さがわかります。屋外や水廻りの使用に適した防水仕様になっており、卓上型や定置型のほかに持ち運びに便利なハンディタイプやペンタイプも選択可能です。製品によって測定可能な範囲が異なるため、用途に応じた製品を使用します。また強い酸性やアルカリ性への連続使用や、高温の液体への測定は、電極の寿命に影響が出ることがあるため注意が必要です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンパクトPHメータ

    • おすすめ

    堀場製作所

    コンパクトPHメータ

    評価 0.0
    【特長】・バックライト機能を搭載。暗い場所でも測定値の確認が可能・オートスタビリティ機能(安定すれば値を自動ホールド、変化が起こると自動で瞬時値を表示)を搭載。値の安定判断を安定マークで表示・標準液自動認識機能を搭載。標準液の校正順を気にすることなく校正作業が可能・0.1mlからの微量試料を平面センサに滴下するだけで測定可能・ビーカー要らずで、どこでもすぐに測定可能・コンパクトなボディとケースでもち運びが簡単。また、安心の防水・防塵構造(IP67準拠)・センサ交換可能・サンプリングシートB使用時は0.05 mLから測定可能です・簡単操作と安心の判定機能でだれでも簡単に操作可能です【用途】・アクアリウムの水、雨水、河川・湖沼、温泉、排水、土壌などの測定に・発酵・醸造、食品の鮮度管理に・化学・医薬品・化粧品、予防歯科、学校教育などに【材質】・主な材質 ABS樹脂【セット内容】・計測器本体・pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)・サンプリングシートB5枚・コイン型リチウム電池(CR2032)2個・スポイト1本
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    - 0~14pH 0.01pH ~ 0.1pH CR2032 2個 -
    通常価格(税別) : 21,136円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防水pH計 2-1287

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    アズワン

    防水pH計 2-1287

    持ち運びに便利なポケットサイズ防水:IP57準拠測定範囲(pH):0.0~14.0
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    pH計 / 関連商品 pH:0.0~14.0 pH:0.01 ~ pH:0.1 - -
    通常価格(税別) : 1,260円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HORIBA 工業用pH電極(ドーム型pH電極) #6108-50B

    アズワン

    HORIBA 工業用pH電極(ドーム型pH電極) #6108-50B

    評価 0.0
    【特長】・洗浄性の良いドーム形状でタフ化を実現・液絡部のダブルセラミックを採用し汚れに強く、高温、高圧、プロセスに対応し、耐酸性も良好です・ジェット、ブラシ、超音波洗浄器との組み合わせ可能です
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    関連商品 - - - -
    通常価格(税別) : 31,726
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    pH計 ペンタイプ 1-062

    アズワン

    pH計 ペンタイプ 1-062

    評価 0.0
    先端が細いペンタイプのpH計【特長】・先端が細く、テストチューブにも使用できます。・測定範囲はpH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃・分解能が、pH/0.01、温度/0.1℃であり、精度はpH/±0.01、温度/±1.0℃・オートパワーオフ(10分)機能付き・防塵・防水加工(IP57)
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    pH計 / 関連商品 pH/-1.00~+15.00・温度/0~60℃ pH/0.01・温度/0.1℃ CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属) オプション
    通常価格(税別) : 5,800円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HORIBA 工業用pH電極(汎用pH電極) #6110-50B

    アズワン

    HORIBA 工業用pH電極(汎用pH電極) #6110-50B

    評価 0.0
    【特長】・環境負荷に配慮された鉛フリーガラスを用いたpH電極です
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    関連商品 - - - -
    通常価格(税別) : 25,679
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィールド型ポータブル水質計

    堀場製作所

    フィールド型ポータブル水質計

    評価 0.0
    【特長】・現場に最適な頑丈ボディです(防水・防塵構造)・わかりやすいインジケータで直感的な操作ができます・バックライト付きLCDを採用しています・キャリングケースで現場へ楽々移動可能です・本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です【材質】・ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    - 0.00~14.00pH ~ 0.00~200.0μS/cm 0.01pH ~ 0.01、0.1%mg/L 単3アルカリ乾電池 2本 -
    通常価格(税別) : 62,636円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    導電率計

    ケニス

    導電率計

    評価 0.0
    【特長】・ハンディタイプのデジタル導電率計です。・温度と導電率を同時表示します。・測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能です。
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    導電率計 EC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジ 1μS/cm(2000μS/cmレンジ) 0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ) 0.1mS/cm(100mS/cmレンジ) - -
    通常価格(税別) : 23,644
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カスタム pHセンサー

    カスタム

    カスタム pHセンサー

    評価 0.0
    【用途】・PH-1000PE/1001PE用オプション・保護等級:IP67
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 5,500円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PH計用電極 6156-0.65W(東亜ディーケーケー)

    • 数量スライド割引

    東亜ディーケーケー

    PH計用電極 6156-0.65W(東亜ディーケーケー)

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:6156-0.65W・測定範囲(pH):0~14・用途:PHL-10/20用
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 26,185
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーソナルpH計

    • 数量スライド割引

    アズワン

    パーソナルpH計

    評価 0.0
    【特長】・本体は耐久性の高い、防水構造です(IP67)。・300点のデータメモリ・時計・時刻アラーム機能を搭載しています。
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    pH計 / 関連商品 pH/0~14pH/0~80℃ ~ pH/0~14pH・ORP/±2000ⅿV/0~80℃ pH/0.01pH/0.1℃ ~ pH/0.01pH・ORP/1mV/0.1℃ 単3アルカリ乾電池 X2本(テスト用付属)(オートパワーオフ機能) オプション
    通常価格(税別) : 26,002円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    pH標準液(25パック入)

    エスコ

    pH標準液(25パック入)

    評価 0.0
    【仕様】・pH標準液(25パック入)。・内容量:20ml×25袋
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    関連商品 - - - -
    通常価格(税別) : 5,000
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防水導電率計 AS650

    アズワン

    防水導電率計 AS650

    評価 0.0
    【特長】・先端が細く、テストチューブにも使用できます。・持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。・消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。【商品仕様】・型番:AS650・測定範囲:温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、 導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm・精度:温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%・分解能:温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/L、 導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm・校正液濃度:1413μS/cm・校正:1点・材質:本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)・防塵・防水:IP57・電源:CR2032リチウム電池×2個・本体サイズ:29×14×148mm・ 電極先端径:φ10mm・重量:43g・付属品:校正液10mL×1本、保護ケース・測定項目:導電率・温度・塩分・TDS
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 13,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンディpHメーター 本体/電極

    アズワン

    ハンディpHメーター 本体/電極

    評価 0.0
    【特長】・一定時間間隔で自動測定するインターバル測定機能を備え、測定時間やデータ処理時間を有効に利用できます。・多くの測定データをメモリでき、データをパソコンへ一括送信できます。・操作内容が画面表示され、測定条件の設定が容易です。
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    pH計 / 関連商品 -1~15pH・±2000mV・0~100℃ ~ ±2000mV・0~80℃ - 単3アルカリ乾電池(3V)X2本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) オプション
    通常価格(税別) : 19,000円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    堀場 3014030145 プリンタ CBM910-24RJ100-A

    • 数量スライド割引

    三商

    堀場 3014030145 プリンタ CBM910-24RJ100-A

    評価 0.0
    【特長】・プリンタはGLP/GMP対応。・メーカー:HORIBA
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 49,815
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    卓上型電気伝導率計 DS-70シリーズ

    堀場製作所

    卓上型電気伝導率計 DS-70シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作を実現・校正・測定のトラブルも、解決までしっかりとナビゲート・お手入れしやすいガラストップとラウンドボディ
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    導電率計 セル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m、セル定数10m-1:0.0μS/m~1.999S/m、セル定数1000m-1:0.00mS/m~199.9S/m 0.05%F.S. ACアダプタ(100~240 50/60Hz) -
    通常価格(税別) : 209,017円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポータブル導電率計セブンゴー導電率 1-8511

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ポータブル導電率計セブンゴー導電率 1-8511

    評価 0.0
    ポータブルタイプで屋外での測定が快適に行えます。自動終点・自動電源オフ・自動温度補償機能付きです。
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    関連商品 - - - オプション
    通常価格(税別) : 14,078円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    導電率計 校正証明書付き

    • 数量スライド割引

    アズワン

    導電率計 校正証明書付き

    評価 0.0
    自動温度補正・自動パワーオフ・データホールド機能付きの導電率計
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    導電率計 0~9990μS/cm 1μS/cm CR2032電池×1個 -
    通常価格(税別) : 16,150
    通常出荷日 : 22日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    比較電極用内部液 KCl-1 4ボトル入

    東京硝子器械

    比較電極用内部液 KCl-1 4ボトル入

    評価 0.0
    【商品仕様】・品名:電極内部液KCI-1・型式:HI7071・入数:30ml×4ボトル
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 14,147
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    堀場 9615S-10D 防水ガラスpH電極

    三商

    堀場 9615S-10D 防水ガラスpH電極

    評価 0.0
    【特長】・計量法型式承認番号:S114・温度範囲(℃):0~100・pH範囲:0~14
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 32,236
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    卓上型pHメータ F-72

    堀場製作所

    卓上型pHメータ F-72

    評価 0.0
    タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付の卓上型pHメータ。
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    pH計 0~14pH 0.01/0.001pH ACアダプタ(100~240 50/60Hz) -
    通常価格(税別) : 214,229円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    pHメーター用標準液 513500シリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    pHメーター用標準液 513500シリーズ

    評価 0.0
    「JIS」では「6.86」及び「9.18」を指定していますので、標準液は日本仕様のNIST(旧NBS)/DINを用意しています。
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    関連商品 - - - オプション
    通常価格(税別) : 5,380円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    データロガー導電率計

    • 数量スライド割引

    アズワン

    データロガー導電率計

    評価 0.0
    【特長】・SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です・TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    導電率計 導電率/0~200.0μS、0.2~2.000/2~20.00/20~200.0mS・TDS/0~132.0/132~1320/1320~13200/13200~132000ppm・塩分濃度/0~12.00%salt・温度/0~60.0℃ - 単3乾電池X6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) -
    通常価格(税別) : 42,680
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    導電率計 EC11プラス

    ケニス

    導電率計 EC11プラス

    評価 0.0
    【特長】・導電率と温度を同時表示します。防水(IP67)仕様です。【商品仕様】・測定範囲 0~20.00mS/㎝ 3レンジ ・分解能(レンジ) 0.1μS/㎝(200.0μS/㎝レンジ) 1μS/㎝(2000μS/㎝レンジ) 0.01mS/㎝(20.00mS/㎝レンジ) ・精度 ±1%FS ・電源 ボタン電池LR44×4(付属) ・大きさ 38φ×165㎜ 約100g ・機能 データホールド オートパワーオフ 自動校正(3点) 自動温度補償0~50℃ 自己診断機能
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 25,220
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PH標準液

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    PH標準液

    評価 0.0
    PH標準液になります。容量は250ml、500ml×3本、各20ml×10袋の3つがあります。
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    pH計 - - - -
    通常価格(税別) : 6,353円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    pH標準液

    ケニス

    pH標準液

    評価 0.0
    【製品仕様】・pH標準液。・校正に必須の標準液です。・仕様をご確認の上、お買い求めください。
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    関連商品 - - - -
    通常価格(税別) : 3,419円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンパクト電気伝導率計 EC-33B(堀場製作所)

    堀場製作所

    コンパクト電気伝導率計 EC-33B(堀場製作所)

    評価 0.0
    【特長】・0.12mLのごく微量で電気伝導率(導電率、EC)を測定します・電気伝導率は、水に含まれる不純物(電解質)の量と関係があり、たとえば降りはじめの微少な雨を観測することで大気のきれいさを知ることができます・水だけでなく土壌の電気伝導率を測って、肥料の量や塩害のめやすとすることもあります
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    導電率計 電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS換算:0~9900ppm ①0~199 μS/cm:1μS/cm ②200~1999μS/cm:1μS/cm ③2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm ④20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm - -
    通常価格(税別) : 31,900
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    導電率計 HI98308

    東京硝子器械

    導電率計 HI98308

    評価 0.0
    【特長】水、脱塩水、純水が使用されるすべての分野に最適なポケットタイプの導電率計です。【商品仕様】・型式:HI98308・セット内容:本体・LR-44ボタン電池・校正用ミニドライバー・保護キャップ・取扱説明書・測定範囲:0.0~99.9μS/cm 検出単位:0.1μS/cm・精度(at20℃):±2%FS pH校正:手動で1点校正・温度補償:自動(0~50℃) 使用環境:0~50℃・電源:ボタン電池 LR-44 4個 ・寸法(mm):175×41×23(厚さ) 重量(g):95
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 16,673
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TOA 電気伝導率計 CM-42X

    三商

    TOA 電気伝導率計 CM-42X

    評価 0.0
    【特長】・タッチパネル式の大型カラー液晶を搭載。・2000データのメモリ機能を搭載。・RS-232C接続対応。・測定項目:電気伝導率/抵抗率/塩分/濃度/TDS/温度・測定範囲/電気伝導率:100μS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)※付属セル使用時・測定範囲/抵抗率:電気伝導率からの換算・測定範囲/塩分:電気伝導率からの換算・測定範囲/濃度:電気伝導率からの換算・測定範囲/TDS:電気伝導率からの換算・測定範囲/温度:0.0~100.0℃・再現性/電気伝導率:±0.5%FS・再現性/抵抗率:±0.5%FS・再現性/塩分:±0.5%FS・再現性/濃度:±0.5%FS・再現性/TDS:±0.5%FS・再現性/温度:±0.2℃以内・温度補償:0~100.0℃(自動・手動)・付属セル:電気伝導率セル CT-58101B・外寸法:約W130×D230×H60mm・重量:約0.8kg・電源:AC100~240V(ACアダプタ付属)※旧Rシリーズ用の電気伝導率セルもお使い頂けます。
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 217,330
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    日伸 NPH-690D デジタルpHコントローラー

    三商

    日伸 NPH-690D デジタルpHコントローラー

    評価 0.0
    【特長】・設定pH値に自動制御するコントローラーユニットで上限・下限の2点制御でそれぞれ2つの出力が取りだせますので、広範囲の実験に適用します。・裏面の差し込みプラグに接続するだけで、ポンプ、電磁弁等の制御ができます。pH設定、組み立てなどの取扱いが簡単で、実験用培養ミニプラントのpH制御に好評です。高圧滅菌可能な醗酵用電極もあります。・測定・設定範囲:0~14pH・測定精度:±0.01pH・設定方式:デジタルスイッチ4桁・制御出力:AC100V3Aリレー上限、下限・記録計出力:±700mV・温度補正:0~100℃ 自動補正・電源:AC100V ±10% 50/60Hz・寸法:W98×D230×H187(+取手45)mm・付属電極:複合電極CE-108C
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 234,543
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    pH計(ペンタイプ) AS600 校正証明書付き

    アズワン

    pH計(ペンタイプ) AS600 校正証明書付き

    評価 0.0
    先端が細く、テストチューブにも使用できるオートパワーオフ機能付きpH計
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    pH計 pH:-1~15 0.01pH CR2032リチウム電池×2個 -
    通常価格(税別) : 19,475
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ORP複合電極

    東亜ディーケーケー

    ORP複合電極

    評価 0.0
    【特長】・一般・浸漬用【商品仕様】・測定範囲:ORP/0~±2000mV、温度/0~100℃・リード長:1m
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 20,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    汎用電気伝導率用セル(浸せき形)

    堀場製作所

    汎用電気伝導率用セル(浸せき形)

    評価 0.0
    【特長】浸せき形の汎用電気伝導率オプションセル。・使用温度:0~100℃・必要サンプル量:15mL・測定範囲:0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    導電率計 0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm) - - -
    通常価格(税別) : 49,895
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンディ型pH計SK-620PHII

    アズワン

    ハンディ型pH計SK-620PHII

    評価 0.0
    【特長】・センサーを標準装備しています。・3点キャリブレーション機能により精度の高いpH測定が可能です。【商品仕様】・型番:SK-620PHII・測定範囲(pH/℃):0.00~14.00/0.0~50・分解能(pH/℃):0.01/0.1・精度:at 2~12pH/±(0.1+1digit)・機能:オートパワーOFF・バックライト付き液晶・MAX/MINメモリ・ATC(自動温度補償)機能付き・外部出力:RS232C・サイズ:本体/72×31.5×182mm、センサー/φ12×135mm・電源:9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属)・付属品:センサー(PHP-31)、アタッシュケース、ビニールカバー、pH4・7・10標準液、センサー保護ボトル
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 26,092
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東興 ORP標準液用粉末 PQ-260 250ml用×12袋入

    三商

    東興 ORP標準液用粉末 PQ-260 250ml用×12袋入

    評価 0.0
    【製品仕様】・東興 ORP標準液用粉末 PQ-260 250ml用です。・入数:250g用1ダース
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 3,197
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンディpH/ORPメーター TPX-999/TRX-999

    • 数量スライド割引

    三商

    ハンディpH/ORPメーター TPX-999/TRX-999

    評価 0.0
    【特長】・IP67の防水構造。暗所でも見やすいバックライト付液晶を採用・自動校正機能、オートホールド機能、最大1000データメモリ機能や指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定などの機能を備えています・耐撃性プラスチックの保護カバー付ボディの採用により壊れにくい電極を標準付属。豊富なオプション電極もご用意しました。投込用はリード長の延長も可能
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    pH計 -1~15pH(pH)、0~100℃(温度) ~ ±2000mV(ORP)、0~100℃(温度) 0.1/0.01pH(pH)、0.1℃(温度) ~ 1mV(ORP)、0.1℃(温度) - -
    通常価格(税別) : 58,500円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気伝導率セル CT-57101B/CT-57101C

    • 数量スライド割引

    三商

    電気伝導率セル CT-57101B/CT-57101C

    評価 0.0
    【特長】・Rシリーズ用電気伝導率セル・センサ自身に型式、製造番号、校正データをメモリしたキャル・メモなのでセルを本体に接続するだけでセル定数を自動読込み
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    関連商品 5μS/m~1S/m(0.05μS/cm~10mS/cm) ~ 100μS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm) - - -
    通常価格(税別) : 65,000円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタル酸化還元電位計メータ

    アズワン

    デジタル酸化還元電位計メータ

    評価 0.0
    【仕様】・表示精度:23±5℃/±(0.8%+1dgt)・温度補正:自動・データホールド機能・電池消耗表示付き ・材質:ABS樹脂・サイズ:本体/68×30×205mm、プローブ/φ22×120mm・電源:006P(9V)電池×1個(テスト用付属) ・重量:約200g・付属品:ORP電極
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    導電率計 -1999~+1999mV 1mV 006P(9)電池X1個(テスト用付属) -
    通常価格(税別) : 19,157
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    検出器 SC72SN-21-AA

    東京硝子器械

    検出器 SC72SN-21-AA

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:SC/72SN-21-AA・品名:付属SC電極0.75mケーブル付き
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 42,467
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    複合電極CE-108C B型端子付

    東京硝子器械

    複合電極CE-108C B型端子付

    評価 0.0
    【特長】pHの設定はワンタッチで、設定値がハッキリ読み取れます。・コントロールするポンプや電磁弁をコンセントに差込むだけで配線の必要はありません。・電極の交換は端子を差込むだけで済みます。【商品仕様】・型式:CE-108C・摘要:複合電極8φ×225Lmm・pH測定範囲:0~14・設定精度:±0.1pH・制御設定方式:メーターリレー・温度補償範囲:0~100℃(温度補償電極装着時)・最小目盛:0.2pH・記録計出力:±700mV・重力:1.7kg・電源:AC100V±10%(コード付き)
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 19,904
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気伝導率セルCT58101C浸漬低電気伝導率用

    東京硝子器械

    電気伝導率セルCT58101C浸漬低電気伝導率用

    評価 0.0
    【商品仕様】・品目:電気伝導率計・電気熱伝導セル・型式:CT-58101C・摘要:浸漬型低電気伝導率用
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 72,436
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    導電率計 EC11

    ケニス

    導電率計 EC11

    評価 0.0
    【特長】・導電率と温度を同時表示します。防水(IP67)仕様です。【商品仕様】・測定範囲 0~20.00mS/㎝ 2レンジ ・分解能(レンジ) 10μS/㎝(2000μS/㎝レンジ) 0.10mS/㎝(20.00mS/㎝レンジ) ・精度 ±1%FS ・電源 ボタン電池LR44×4(付属) ・大きさ 38φ×165㎜ 約100g ・機能 データホールド オートパワーオフ 自動校正(3点) 自動温度補償0~50℃ 自己診断機能
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 17,266
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ECメーター(電気伝導度計)CMシリーズ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ECメーター(電気伝導度計)CMシリーズ

    評価 0.0
    高精度の導電率計で、ACアダプタと電池の両方で使用できます。
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    導電率計 0~3mS/cm、0~10mS/cm ~ 0.1~10.0mS/cm - - -
    通常価格(税別) : 43,650円~
    通常出荷日 : 14日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    堀場 DS-71E 電気伝導率計 LAQUA

    • 数量スライド割引

    三商

    堀場 DS-71E 電気伝導率計 LAQUA

    評価 0.0
    【特長】・大画面の静電容量式タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能(DS-72)。・パソコンと簡単接続、USBメモリ対応(USBメモリ:DS-72)。・USP/EP/JPの製薬用水測定対応(DS-72)。・測定データメモリ機能。・測定項目:電気伝導率・塩分・TDS・抵抗率・測定範囲 電気伝導率:セル定数100m**:0.000mS/m~19.99S/m セル定数10m**:0.0μS/m~1.999S/m セル定数1000m**:0.00mS/m~199.9S/m・測定範囲 比抵抗(抵抗率):セル定数100m**:0.00Ω・m~199.9kΩ・m セル定数10m**:0.0Ω・m~1.999MΩ・m セル定数1000m**:0.000Ω・m~19.99kΩ・m・測定範囲 塩分:0.00~80.00PPT(0.000~8.000%)・測定範囲 TDS:0.01mg/L~100g/L・測定範囲 温度:0.0~100.0℃(表示範囲:30.0~130.0℃)・再現性:±0.5%FS±1digit(電気伝導率・比抵抗)・本体寸法・重量:W174×D170×H73mm・約500g・付属電極:3552-10D・電源:AC100~240V 50/60Hz
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 180,000
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    pHメーター AP-20 コンパクト型

    エー・アンド・デイ

    pHメーター AP-20 コンパクト型

    評価 0.0
    pH電極モジュールを本体に一体化、簡単そし手軽にpH値チェックができるpHメータ。【特長】・pH電極モジュールの交換、3点までの校正、自動温度補償機能などコンパクトでも高い機能を備える。・pH電極モジュールは交換可能。・基本分解能と精度でpH測定。・自動温度補償機能(ATC機能)。【用途】・学校の化学の実験に。・プールのpH確認に。・食品開発のpH確認に。
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    pH計 pH -1.0~12.0 0.1pH LR44形ボタン電池4個(電池寿命 約500時間) -
    通常価格(税別) : 12,505
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ECメーター

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ECメーター

    評価 0.0
    【特長】・防水型ハンディモデル(IP67)・安定した4電極法セルです・塩分補正機能、自動温度補正、気圧補正機能付き・電池交換時期が一目でわかる電圧チェック機能付き・新品電池で約500時間作動します
    商品タイプ 測定範囲 分解能 電源(V) その他
    導電率計 電導度:測定範囲:0~499.9μS/cm、測定範囲:0~4999μS/cm、測定範囲:0~49.99mS/cm、測定範囲:0~200.0mS/cm、温度(サーミスタ方式): 測定範囲:-10~+90℃、塩分:測定範囲:0.0~70.0ppt(1ppt=0.1%) 電導度:測定範囲:分解能:0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm、温度(サーミスタ方式):0.1℃、塩分:0.1ppt - -
    通常価格(税別) : 100,593円~
    通常出荷日 : 10日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
測定範囲
分解能
電源(V)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

コンパクトPHメータ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

防水pH計 2-1287

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HORIBA 工業用pH電極(ドーム型pH電極) #6108-50B

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      pH計 ペンタイプ 1-062

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        HORIBA 工業用pH電極(汎用pH電極) #6110-50B

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          フィールド型ポータブル水質計

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            導電率計

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              カスタム pHセンサー

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                PH計用電極 6156-0.65W(東亜ディーケーケー)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  パーソナルpH計

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    pH標準液(25パック入)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      防水導電率計 AS650

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ハンディpHメーター 本体/電極

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          堀場 3014030145 プリンタ CBM910-24RJ100-A

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            卓上型電気伝導率計 DS-70シリーズ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ポータブル導電率計セブンゴー導電率 1-8511

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                導電率計 校正証明書付き

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  比較電極用内部液 KCl-1 4ボトル入

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    堀場 9615S-10D 防水ガラスpH電極

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      卓上型pHメータ F-72

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        pHメーター用標準液 513500シリーズ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          データロガー導電率計

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            導電率計 EC11プラス

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              PH標準液

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                pH標準液

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  コンパクト電気伝導率計 EC-33B(堀場製作所)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    導電率計 HI98308

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      TOA 電気伝導率計 CM-42X

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        日伸 NPH-690D デジタルpHコントローラー

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          pH計(ペンタイプ) AS600 校正証明書付き

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ORP複合電極

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              汎用電気伝導率用セル(浸せき形)

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                ハンディ型pH計SK-620PHII

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  東興 ORP標準液用粉末 PQ-260 250ml用×12袋入

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    ハンディpH/ORPメーター TPX-999/TRX-999

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      電気伝導率セル CT-57101B/CT-57101C

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        デジタル酸化還元電位計メータ

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          検出器 SC72SN-21-AA

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            複合電極CE-108C B型端子付

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              電気伝導率セルCT58101C浸漬低電気伝導率用

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                導電率計 EC11

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  ECメーター(電気伝導度計)CMシリーズ

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    堀場 DS-71E 電気伝導率計 LAQUA

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      pHメーター AP-20 コンパクト型

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        ECメーター

                                                                                        メーカー

                                                                                        堀場製作所

                                                                                        アズワン

                                                                                        アズワン

                                                                                        アズワン

                                                                                        アズワン

                                                                                        堀場製作所

                                                                                        ケニス

                                                                                        カスタム

                                                                                        東亜ディーケーケー

                                                                                        アズワン

                                                                                        エスコ

                                                                                        アズワン

                                                                                        アズワン

                                                                                        三商

                                                                                        堀場製作所

                                                                                        アズワン

                                                                                        アズワン

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        三商

                                                                                        堀場製作所

                                                                                        アズワン

                                                                                        アズワン

                                                                                        ケニス

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        ケニス

                                                                                        堀場製作所

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        三商

                                                                                        三商

                                                                                        アズワン

                                                                                        東亜ディーケーケー

                                                                                        堀場製作所

                                                                                        アズワン

                                                                                        三商

                                                                                        三商

                                                                                        三商

                                                                                        アズワン

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        ケニス

                                                                                        ケニス

                                                                                        三商

                                                                                        エー・アンド・デイ

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        コンパクトPHメータ

                                                                                        防水pH計 2-1287

                                                                                        HORIBA 工業用pH電極(ドーム型pH電極) #6108-50B

                                                                                        pH計 ペンタイプ 1-062

                                                                                        HORIBA 工業用pH電極(汎用pH電極) #6110-50B

                                                                                        フィールド型ポータブル水質計

                                                                                        導電率計

                                                                                        カスタム pHセンサー

                                                                                        PH計用電極 6156-0.65W(東亜ディーケーケー)

                                                                                        パーソナルpH計

                                                                                        pH標準液(25パック入)

                                                                                        防水導電率計 AS650

                                                                                        ハンディpHメーター 本体/電極

                                                                                        堀場 3014030145 プリンタ CBM910-24RJ100-A

                                                                                        卓上型電気伝導率計 DS-70シリーズ

                                                                                        ポータブル導電率計セブンゴー導電率 1-8511

                                                                                        導電率計 校正証明書付き

                                                                                        比較電極用内部液 KCl-1 4ボトル入

                                                                                        堀場 9615S-10D 防水ガラスpH電極

                                                                                        卓上型pHメータ F-72

                                                                                        pHメーター用標準液 513500シリーズ

                                                                                        データロガー導電率計

                                                                                        導電率計 EC11プラス

                                                                                        PH標準液

                                                                                        pH標準液

                                                                                        コンパクト電気伝導率計 EC-33B(堀場製作所)

                                                                                        導電率計 HI98308

                                                                                        TOA 電気伝導率計 CM-42X

                                                                                        日伸 NPH-690D デジタルpHコントローラー

                                                                                        pH計(ペンタイプ) AS600 校正証明書付き

                                                                                        ORP複合電極

                                                                                        汎用電気伝導率用セル(浸せき形)

                                                                                        ハンディ型pH計SK-620PHII

                                                                                        東興 ORP標準液用粉末 PQ-260 250ml用×12袋入

                                                                                        ハンディpH/ORPメーター TPX-999/TRX-999

                                                                                        電気伝導率セル CT-57101B/CT-57101C

                                                                                        デジタル酸化還元電位計メータ

                                                                                        検出器 SC72SN-21-AA

                                                                                        複合電極CE-108C B型端子付

                                                                                        電気伝導率セルCT58101C浸漬低電気伝導率用

                                                                                        導電率計 EC11

                                                                                        ECメーター(電気伝導度計)CMシリーズ

                                                                                        堀場 DS-71E 電気伝導率計 LAQUA

                                                                                        pHメーター AP-20 コンパクト型

                                                                                        ECメーター

                                                                                        通常価格
                                                                                        (税別)

                                                                                        21,136円

                                                                                        1,260円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        31,726円

                                                                                        5,800円

                                                                                        25,679円

                                                                                        62,636円

                                                                                        23,644円

                                                                                        5,500円

                                                                                        26,185円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        26,002円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        5,000円

                                                                                        13,000円

                                                                                        19,000円

                                                                                        49,815円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        209,017円

                                                                                        14,078円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        16,150円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        14,147円

                                                                                        32,236円

                                                                                        214,229円

                                                                                        5,380円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        42,680円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        25,220円

                                                                                        6,353円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        3,419円

                                                                                        31,900円

                                                                                        16,673円

                                                                                        217,330円

                                                                                        234,543円

                                                                                        19,475円

                                                                                        20,000円

                                                                                        49,895円

                                                                                        26,092円

                                                                                        3,197円

                                                                                        58,500円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        65,000円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        19,157円

                                                                                        42,467円

                                                                                        19,904円

                                                                                        72,436円

                                                                                        17,266円

                                                                                        43,650円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        180,000円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        12,505円

                                                                                        100,593円

                                                                                        • 数量別スライド値引
                                                                                        通常出荷日 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 1日目 1日目 1日目 1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        4日目 4日目~ 5日目 1日目 1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 1日目~ 5日目 6日目 1日目~ 22日目 9日目 5日目 6日目~ 1日目 1日目 4日目 5日目~ 8日目 4日目 5日目 12日目 12日目 17日目 1日目 8日目 1日目 2日目 7日目 7日目~ 1日目 5日目 1日目 5日目 4日目 14日目 11日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        10日目
                                                                                        商品タイプ-pH計 / 関連商品関連商品pH計 / 関連商品関連商品-導電率計--pH計 / 関連商品関連商品-pH計 / 関連商品-導電率計関連商品導電率計--pH計関連商品導電率計-pH計関連商品導電率計---pH計-導電率計--pH計関連商品導電率計----導電率計-pH計導電率計
                                                                                        測定範囲0~14pHpH:0.0~14.0-pH/-1.00~+15.00・温度/0~60℃-0.00~14.00pH ~ 0.00~200.0μS/cmEC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジ--pH/0~14pH/0~80℃ ~ pH/0~14pH・ORP/±2000ⅿV/0~80℃---1~15pH・±2000mV・0~100℃ ~ ±2000mV・0~80℃-セル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m、セル定数10m-1:0.0μS/m~1.999S/m、セル定数1000m-1:0.00mS/m~199.9S/m-0~9990μS/cm--0~14pH-導電率/0~200.0μS、0.2~2.000/2~20.00/20~200.0mS・TDS/0~132.0/132~1320/1320~13200/13200~132000ppm・塩分濃度/0~12.00%salt・温度/0~60.0℃---電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS換算:0~9900ppm---pH:-1~15-0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)---1~15pH(pH)、0~100℃(温度) ~ ±2000mV(ORP)、0~100℃(温度)5μS/m~1S/m(0.05μS/cm~10mS/cm) ~ 100μS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)-1999~+1999mV----0~3mS/cm、0~10mS/cm ~ 0.1~10.0mS/cm-pH -1.0~12.0電導度:測定範囲:0~499.9μS/cm、測定範囲:0~4999μS/cm、測定範囲:0~49.99mS/cm、測定範囲:0~200.0mS/cm、温度(サーミスタ方式): 測定範囲:-10~+90℃、塩分:測定範囲:0.0~70.0ppt(1ppt=0.1%)
                                                                                        分解能0.01pH ~ 0.1pHpH:0.01 ~ pH:0.1-pH/0.01・温度/0.1℃-0.01pH ~ 0.01、0.1%mg/L1μS/cm(2000μS/cmレンジ) 0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ) 0.1mS/cm(100mS/cmレンジ)--pH/0.01pH/0.1℃ ~ pH/0.01pH・ORP/1mV/0.1℃----0.05%F.S.-1μS/cm--0.01/0.001pH-----①0~199 μS/cm:1μS/cm ②200~1999μS/cm:1μS/cm ③2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm ④20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm---0.01pH----0.1/0.01pH(pH)、0.1℃(温度) ~ 1mV(ORP)、0.1℃(温度)-1mV------0.1pH電導度:測定範囲:分解能:0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm、温度(サーミスタ方式):0.1℃、塩分:0.1ppt
                                                                                        電源(V)CR2032 2個--CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)-単3アルカリ乾電池 2本---単3アルカリ乾電池 X2本(テスト用付属)(オートパワーオフ機能)--単3アルカリ乾電池(3V)X2本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)-ACアダプタ(100~240 50/60Hz)-CR2032電池×1個--ACアダプタ(100~240 50/60Hz)-単3乾電池X6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)-------CR2032リチウム電池×2個------006P(9)電池X1個(テスト用付属)------LR44形ボタン電池4個(電池寿命 約500時間)-
                                                                                        その他---オプション-----オプション--オプション--オプション----オプション------------------------
                                                                                        1. 1
                                                                                        2. 2
                                                                                        3. 3
                                                                                        4. 4
                                                                                        5. 5
                                                                                        6. 6
                                                                                        7. 次へ

                                                                                        pH計・導電率計に関連するカテゴリ

                                                                                        pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                        pH計・導電率計に関連する通販・販売特集