(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アースメータ(接地抵抗計) 

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接地抵抗器用オプション テストリード

    • 数量スライド割引

    日置電機

    接地抵抗器用オプション テストリード

    評価 0.0
    対象機種:FT6031-03・IR4041-10・IR4042-10・IR4030-10・IR4031-10・IR4032-10・IR4033-10・IR4034-10・IR4011-10・IR4012-10・IR4013-10・IR4014-10・IR4015-10・IR4051-10・IR4052-10・IR4053-10・3117-11・3117-12・3117-13・3117-14・3117-15・3118-11・3118-12・3450-11・3450-12・3450-13・3453・3453-01・3454-10・3454-11。
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    - 関連部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,200
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    簡易接地抵抗計 KEW4300

    共立電気計器

    簡易接地抵抗計 KEW4300

    評価 0.0
    【特長】・接地棒のいらない2極法専用アーステスタです。(D種接地専用)・活線警告機能、微少測定電流でELBの動作を防ぎます。
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    アナログ 本体 接地抵抗 0~2000 5.0~300.0 2電極法 なし 単3乾電池×2
    通常価格(税別) : 30,887
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接地抵抗計 KEW4105DL-H/KEW4105DL

    共立電気計器

    接地抵抗計 KEW4105DL-H/KEW4105DL

    評価 0.0
    【特長】・IP67防水であらゆる環境に適応します・小型コードリールでスピーディー(応答速度2秒)に接地測定します・ノイズに強く地電圧25Vまで測定可能です・補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能です・10000回の連続測定を実現した製品です・精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能です・簡易測定(2極法)にも対応しています【用途】・電気工事全般に
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    デジタル 本体 接地抵抗 0.00~2000 0.0~300.0 2電極法 / 3電極法 なし 単3乾電池×6
    通常価格(税別) : 36,273円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SCS インピーダンステスター CTM051

    DESCO JAPAN

    SCS インピーダンステスター CTM051

    評価 0.0
    【特長】・接地線上の交流インピーダンス(抵抗値)を測定できます。・接地線上の高周波ノイズ(EMI)・直流/交流電圧の測定ができます。・自動電源オフ機能搭載です。【用途】・半導体・液晶製造装置などの自動装置における接地状態の確認。・実装部品の直流/交流電圧の測定。【商品仕様】・幅(mm):65・奥行(mm):28・高さ(mm):114・電源:9V形006P型角型アルカリ電池×1本(別売)・測定範囲(Ω): 0.001~1.999・交流インピーダンス測定範囲(Ω):0.001~1.999・高周波ノイズ(EMI)測定範囲(dBV):-40~20・直流電圧測定範囲(V):0.001~400・交流電圧測定範囲(Vrms):0.001~270・トラスココード:436-0591・質量:150g【材質/仕上】・メタルボディFOP【セット内容/付属品】・測定用赤/黒各1本・プローブ用パーツ(ワニ口クリップ赤/黒各1個、U字赤/黒各1個、SMTグラバー赤/黒各1個、プローブカバー赤/黒各1個)
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    デジタル 本体 接地抵抗 0.001~1.999 0.001~270 2電極法 なし 006P×1
    通常価格(税別) : 184,627
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    補助接地棒2本1組

    共立電気計器

    補助接地棒2本1組

    評価 0.0
    共立電気計器の接地抵抗計用の補助接地棒【2本1組】です。【仕様】・215mm(縦)×40mm(横)
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    - 関連部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,126
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アーステスタ

    • 数量スライド割引

    テンパール工業

    アーステスタ

    評価 0.0
    電源コンセントのアース極の判定ができます。【特長】・D種接地抵抗が簡単に確認できます・100Vコンセントに差しこみボタンを押すだけで、変圧器の2次側B種接地抵抗値+D種接地抵抗値を表示します(100V電路の変圧器のB種接地抵抗を利用するため補助アース棒の必要がありません)・簡単な補助アースを追加するとD種接地抵抗値のみを表示できます・電源コンセントのアース側極を自動に判別・小型・軽量で持ち運び便利・デジタル表示で読みやすい・広範な測定範囲(0~999Ω)労働省産業安全研究所長賞受賞製品・1992電設工業展製品コンクール
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    デジタル 本体 接地抵抗 0~999 0~300 2電極法 なし AC 100V
    通常価格(税別) : 28,897
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アナログ接地抵抗計 4102A

    共立電気計器

    アナログ接地抵抗計 4102A

    【特長】・簡易測定(2極法)に対応したアナログアーステスタです。・A~D種(3極法)の測定も可能です。【用途】・接地抵抗の測定に。
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    アナログ 本体 接地抵抗 0~1200 0~30 2電極法 / 3電極法 なし 単3乾電池×6
    通常価格(税別) : 35,541
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    先端金具・標準 8072

    共立電気計器

    先端金具・標準 8072

    評価 0.0
    【商品仕様】・適合機種:絶縁抵抗計 全般・JANコード:4560187063077・トラスココード:838-5155・質量:8g
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    - 関連部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 700
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    先端金具・ロング 8017

    共立電気計器

    先端金具・ロング 8017

    評価 0.0
    【商品仕様】・適合機種:絶縁抵抗計 全般・JANコード:4560187062513・トラスココード:838-5151・質量:13g
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    - 関連部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,000
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタル接地抵抗計 ST-1520

    A-Gas Japan(株)(旧FUSO)

    デジタル接地抵抗計 ST-1520

    評価 0.0
    【特徴】●接地棒やアースケーブルがセットになったデジタル接地抵抗計です。●キャリングケースに入っていますので持ち運びに便利です。【用途】●接地抵抗・接地電圧の測定に。
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    デジタル 本体 接地抵抗 0~2000 0~200 3電極法 なし 単4乾電池×6
    通常価格(税別) : 34,102
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接地抵抗計 KEW4105DLBT-H Bluetooth対応

    共立電気計器

    接地抵抗計 KEW4105DLBT-H Bluetooth対応

    評価 0.0
    【特長】・Bluetoothの搭載によりデータ転送が可能です・ノイズに強く、地電圧25Vまで測定可能です・補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能です・10000回の連続測定を実現しました・精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能で、簡易測定(2極法)にも対応します
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    デジタル 本体 接地抵抗 0.00~2000 0.0~300.0 2電極法 / 3電極法 Bluetooth 単3乾電池×6
    通常価格(税別) : 44,909
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタル簡易接地抵抗計 4300/4300BT

    共立電気計器

    デジタル簡易接地抵抗計 4300/4300BT

    評価 0.0
    【特長】・接地棒のいらない2極法専用アーステスタです(D種接地専用)・スマホとの接続でさらに作業効率アップ(4300BT)
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    デジタル 本体 接地抵抗 0~2000 5.0~300.0 2電極法 なし / Bluetooth 単3乾電池×2
    通常価格(税別) : 29,600円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接地抵抗計 EA710C-1

    エスコ

    接地抵抗計 EA710C-1

    評価 0.0
    【商品仕様】・測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω)…0/10/0/100/0/1000Ω・確度…×1レンジ:最大目盛値の±5%、×10・×100レンジ:最大目盛値の±2.5%・地電圧…0/30V・動作方式…定電流方式(3電極または2電極法)・機能…補助接地電極抵抗の過大警告LED付・電源…R6P(単3形)×6個(付属)・サイズ…118(W)×55(D)×175(H)mm・重量…約500g・付属品…測定用コード(赤20m、青20m、黒5m各1本)/リード線巻枠付、アリゲータクリップ(赤・黒・青3個セット)、接地棒2本セット、本体収納ソフトケース、収納バック・特徴…・指示回路は、位相検波方式の採用により外部ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い測定が可能・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを押すだけでスピーディに測定・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0/30V)ができる専用レンジ付・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより無駄な電池の消費を防止・JAN:4548745053197
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    デジタル 本体 接地抵抗 0~1000 0~30 3電極法 なし 単3乾電池×6
    通常価格(税別) : 30,690
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    精密測定用コード 7095A/アースコード 7224A

    共立電気計器

    精密測定用コード 7095A/アースコード 7224A

    評価 0.0
    現場で活躍する必需品の測定コードです。【仕様】適合機種:6017(F)・6018(F)・4102A(H)・4105A(H)・3128
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    - 関連部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,500円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接地抵抗計 FT6031-50

    アズワン

    接地抵抗計 FT6031-50

    評価 0.0
    【特長】・現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級:IP67・ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。・1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー・0~2000Ωのワイドな測定範囲・作業時間を大幅短縮!改良された接地棒とコード巻取器(からまない、ねじれない測定コード)を付属・接地抵抗の測定方式(2電極法/3電極法)を選択可能・コンクリート上1m落下に耐える丈夫な設計
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    デジタル 本体 接地抵抗 0~20.00、0~200.0、0~2000 - 2電極法 / 3電極法 なし 単3乾電池×4
    通常価格(税別) : 46,363
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共立電気計器 デジタル簡易接地抵抗計 4300

    アズワン

    共立電気計器 デジタル簡易接地抵抗計 4300

    評価 0.0
    【特長】・簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器・200/2000Ω 2レンジオート・100Ω以下をブザーでお知らせ・活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能)・AC/DC電圧測定(ACは真の実効値)・30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定)・微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ・測定箇所を照らすLEDライトを搭載(照度センサによる自動点灯/消灯)・バックライト機能搭載(LEDライトに連動)・暗い場所では、ほのかに光る蓄光式操作ボタン・使いやすさを追求したスマートなデザイン・接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    デジタル 本体 接地抵抗 0~200、0~2000 - 2電極法 なし 単3乾電池×2
    通常価格(税別) : 31,642
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタル接地抵抗計

    共立電気計器

    デジタル接地抵抗計

    評価 0.0
    【特長】・IP67防水であらゆる環境に適応・スマホ・タブレットとの連携で業務効率化可能機種(4105DLBT-H)
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    デジタル 本体 接地抵抗 0~2000 0~300.0 2電極法 / 3電極法 なし / Bluetooth 単3乾電池×6
    通常価格(税別) : 37,600円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接地棒 CL-ER

    アズワン

    接地棒 CL-ER

    評価 0.0
    測定ごとの自己校正が不要で、大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ地電圧測定が可能な専用レンジ付き絶縁・接地抵抗計用の接地棒です。
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    - 関連部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,600
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタル接地抵抗計 TES-1700

    A-Gas Japan(株)(旧FUSO)

    デジタル接地抵抗計 TES-1700

    評価 0.0
    【特徴】●4000Ωまで測定ができます。●接地棒やアースケーブルがセットになったデジタル接地抵抗計です。●キャリングケースに入っていますので持ち運びに便利です。【用途】●接地抵抗・接地電圧の測定に。
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    デジタル 本体 接地抵抗 0~4000 0~399.9 3電極法 なし 単3乾電池×8
    通常価格(税別) : 45,500
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接地抵抗計 EA710DA

    エスコ

    接地抵抗計 EA710DA

    評価 0.0
    【特長】・測定方式…2電極法(D種測定対応)/ 3電極法(A/D種測定対応) 交流電位差計方式・接地抵抗測定 (測定範囲)…レンジ/表示範囲/許容差 10Ω/0/11.5Ω/±0.25Ω 100Ω/0/115Ω/±2.5Ω 1000Ω/0/1150Ω/±25Ω 測定周波数:575Hz/600Hz 許容差:±10% 測定電流: 3電極法:15mArms未満、 2電極法:3mArms未満 開放回路電圧:AC50Vrms未満・地電圧測定…0/30V許容差:±3.0%f.s.・使用温湿度範囲…0℃/40℃、80%rh以下 (結露しないこと)・保存温湿度範囲…-10℃/50℃、80%rh以下 (結露しないこと)・使用場所…屋内、屋外(農場を除く※)、 汚染度2、高度2000mまで ※EN61557-5の開放回路電圧の制限に関する要求事項による・電源…単3形アルカリ乾電池(LR6)×6本(付属)・使用回数…1100回(LR6使用時) 測定条件:30秒測定/30秒休止、 3電極法、575Hz、 補助接地極の抵抗100Ω、 ×1Ωレンジで10Ωを測定・対地間最大定格電圧…AC300V(測定カテゴリ2) 予想される過渡過電圧2500V・機能…測定方式切替(2極法または3極法)、 測定周波数切替(575Hzまたは600Hz)、 補助接地抵抗(P/C)チェック・過負荷保護…AC250V1分間 (E-S(P)、E-H(C)、端子間)・適合規格…(安全性) 本体/測定回路/プローブ: EN61010、 EMC:EN61326、 接地抵抗計:EN61557、 JISC1304-2002準拠・サイズ・重量…約164(W)×88(D)×119(H)mm、 約800g (本体のみ、支持足等の突起含まず)・付属品…補助接地棒(2本セット)×1、 測定コード(ワニ口、黒4m)×1、 測定コード(黄10m、巻取器付)×1、 測定コード(赤20m、巻取器付)×1、 単3形アルカリ乾電池×6、 携帯用ケース×1・ 高調波地電圧などの影響を受けづらくなり、検流計の指針のふらつきを抑えます。
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    デジタル 本体 接地抵抗 0~1000 0~30 2電極法 / 3電極法 なし 単3乾電池×6
    通常価格(税別) : 35,556
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アナログ接地抵抗計

    カスタム

    アナログ接地抵抗計

    評価 0.0
    【特長】・接地抵抗と接地電圧の測定に対応・接地電圧測定機能は、精密測定の「三線式」と簡易測定の「二線式」の両対応・正しい接地状況を確認できるLED付き・暗所でも測定ができるバックライト付き・配電線、屋内配線、電気機械設備、接地銅棒施工現場に
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    アナログ 本体 接地抵抗 0~1200 0~30 2電極法 / 3電極法 なし 単3乾電池×4
    通常価格(税別) : 33,091
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)

    横河計測株式会社

    デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)

    評価 0.0
    【特長】・0~1999Ωまでの接地抵抗をワンタッチ操作で測定・地電圧(0~200V)が測定可能・軽量かつコンパクト。防塵防滴(IP54)・3極法、2極法に対応した測定が可能です【用途】・接地抵抗測定用
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    デジタル 本体 接地抵抗 0~1999 0~199.9 2電極法 / 3電極法 なし 単3乾電池×6
    通常価格(税別) : 46,363
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    動作確認抵抗 8304

    共立電気計器

    動作確認抵抗 8304

    評価 0.0
    【商品仕様】・適合機種:4200・JANコード:4560187063961・トラスココード:838-5034・質量:97g
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    - 関連部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,652
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接地抵抗計 PDR302

    アズワン

    接地抵抗計 PDR302

    評価 0.0
    【特長】・接地棒打込み式A~D種の接地抵抗測定可【商品仕様】・接地(アース)抵抗の測定・接地抵抗:10Ω(最大目盛値の±5%)・接地抵抗:100/1000Ω(最大目盛値の±2.5%)・ACV:30V・接地抵抗測定方式:定電流方式・電源:R6P(単3形乾電池)×6・寸法/質量:H175×W118×D55mm/約500g・付属品:測定用コード(黒5m、青10m、赤20m)、ワニ口クリップ、接地棒(2本)、携帯ケース、収納バック
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    アナログ 本体 接地抵抗 0~1000 0~30 2電極法 / 3電極法 なし 単3乾電池×6
    通常価格(税別) : 33,612
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テストリード(接地リード) TL-66

    アズワン

    テストリード(接地リード) TL-66

    評価 0.0
    【特長】・PDR302用測定コード【商品仕様】・黒:約5m・青:約10m・赤:約20m
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    - 関連部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,000
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    交換用コード/アリゲータークリップ/接地棒

    エスコ

    交換用コード/アリゲータークリップ/接地棒

    評価 0.0
    エスコ 電気測定器・テスタ EA710C-1用オプション品。
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    - 関連部品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,700円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RS PRO 接地抵抗計

    RS PRO

    RS PRO 接地抵抗計

    評価 0.0
    アース&接地抵抗計は、電気システムがアースされていることを確認するためのテスト及び測定に最適な装置の一種で、電圧や落雷が発生した場合に、電流がアースに安全に接続されます。
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    デジタル 本体 接地抵抗 0~2000 0~750V - なし 単3乾電池×6
    通常価格(税別) : 18,499
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RS Pro IET1700デジタルアーステスター

    RS PRO

    RS Pro IET1700デジタルアーステスター

    評価 0.0
    アース&接地抵抗計は、電気システムがアースされていることを確認するためのテスト及び測定に最適な装置の一種で、電圧や落雷が発生した場合に、電流がアースに安全に接続されます。
    アナログ/デジタル 商品区分 測定項目 最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 最大測定範囲:交流電圧 測定方式 通信機能 電源
    デジタル 本体 接地抵抗 0~3999 - 3電極法 なし 単3乾電池×8
    通常価格(税別) : 25,458
    通常出荷日 : 8日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
アナログ/デジタル
商品区分
測定項目
最大測定範囲:接地抵抗(Ω)
最大測定範囲:交流電圧
測定方式
通信機能
電源

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接地抵抗器用オプション テストリード

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      簡易接地抵抗計 KEW4300

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        接地抵抗計 KEW4105DL-H/KEW4105DL

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          SCS インピーダンステスター CTM051

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            補助接地棒2本1組

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              アーステスタ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                アナログ接地抵抗計 4102A

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  先端金具・標準 8072

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    先端金具・ロング 8017

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      デジタル接地抵抗計 ST-1520

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        接地抵抗計 KEW4105DLBT-H Bluetooth対応

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          デジタル簡易接地抵抗計 4300/4300BT

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            接地抵抗計 EA710C-1

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              精密測定用コード 7095A/アースコード 7224A

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                接地抵抗計 FT6031-50

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  共立電気計器 デジタル簡易接地抵抗計 4300

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    デジタル接地抵抗計

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      接地棒 CL-ER

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        デジタル接地抵抗計 TES-1700

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          接地抵抗計 EA710DA

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            アナログ接地抵抗計

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                動作確認抵抗 8304

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  接地抵抗計 PDR302

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    テストリード(接地リード) TL-66

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      交換用コード/アリゲータークリップ/接地棒

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        RS PRO 接地抵抗計

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          RS Pro IET1700デジタルアーステスター

                                                          メーカー

                                                          日置電機

                                                          共立電気計器

                                                          共立電気計器

                                                          DESCO JAPAN

                                                          共立電気計器

                                                          テンパール工業

                                                          共立電気計器

                                                          共立電気計器

                                                          共立電気計器

                                                          A-Gas Japan(株)(旧FUSO)

                                                          共立電気計器

                                                          共立電気計器

                                                          エスコ

                                                          共立電気計器

                                                          アズワン

                                                          アズワン

                                                          共立電気計器

                                                          アズワン

                                                          A-Gas Japan(株)(旧FUSO)

                                                          エスコ

                                                          カスタム

                                                          横河計測株式会社

                                                          共立電気計器

                                                          アズワン

                                                          アズワン

                                                          エスコ

                                                          RS PRO

                                                          RS PRO

                                                          シリーズ名

                                                          接地抵抗器用オプション テストリード

                                                          簡易接地抵抗計 KEW4300

                                                          接地抵抗計 KEW4105DL-H/KEW4105DL

                                                          SCS インピーダンステスター CTM051

                                                          補助接地棒2本1組

                                                          アーステスタ

                                                          アナログ接地抵抗計 4102A

                                                          先端金具・標準 8072

                                                          先端金具・ロング 8017

                                                          デジタル接地抵抗計 ST-1520

                                                          接地抵抗計 KEW4105DLBT-H Bluetooth対応

                                                          デジタル簡易接地抵抗計 4300/4300BT

                                                          接地抵抗計 EA710C-1

                                                          精密測定用コード 7095A/アースコード 7224A

                                                          接地抵抗計 FT6031-50

                                                          共立電気計器 デジタル簡易接地抵抗計 4300

                                                          デジタル接地抵抗計

                                                          接地棒 CL-ER

                                                          デジタル接地抵抗計 TES-1700

                                                          接地抵抗計 EA710DA

                                                          アナログ接地抵抗計

                                                          デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)

                                                          動作確認抵抗 8304

                                                          接地抵抗計 PDR302

                                                          テストリード(接地リード) TL-66

                                                          交換用コード/アリゲータークリップ/接地棒

                                                          RS PRO 接地抵抗計

                                                          RS Pro IET1700デジタルアーステスター

                                                          通常価格
                                                          (税別)

                                                          2,200円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          30,887円

                                                          36,273円

                                                          184,627円

                                                          4,126円

                                                          28,897円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          35,541円

                                                          700円

                                                          1,000円

                                                          34,102円

                                                          44,909円

                                                          29,600円

                                                          30,690円

                                                          2,500円

                                                          46,363円

                                                          31,642円

                                                          37,600円

                                                          3,600円

                                                          45,500円

                                                          35,556円

                                                          33,091円

                                                          46,363円

                                                          5,652円

                                                          33,612円

                                                          5,000円

                                                          2,700円

                                                          18,499円

                                                          25,458円

                                                          通常出荷日 3日目 1日目 1日目 4日目 3日目 6日目 1日目 6日目 6日目 5日目 1日目 3日目 2日目
                                                          一部当日出荷可能
                                                          6日目 11日目 11日目 3日目 11日目 5日目 1日目 1日目 12日目 6日目 12日目 11日目 1日目~ 8日目 8日目
                                                          アナログ/デジタル-アナログデジタルデジタル-デジタルアナログ--デジタルデジタルデジタルデジタル-デジタルデジタルデジタル-デジタルデジタルアナログデジタル-アナログ--デジタルデジタル
                                                          商品区分関連部品本体本体本体関連部品本体本体関連部品関連部品本体本体本体本体関連部品本体本体本体関連部品本体本体本体本体関連部品本体関連部品関連部品本体本体
                                                          測定項目-接地抵抗接地抵抗接地抵抗-接地抵抗接地抵抗--接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗-接地抵抗接地抵抗接地抵抗-接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗-接地抵抗--接地抵抗接地抵抗
                                                          最大測定範囲:接地抵抗(Ω)-0~20000.00~20000.001~1.999-0~9990~1200--0~20000.00~20000~20000~1000-0~20.00、0~200.0、0~20000~200、0~20000~2000-0~40000~10000~12000~1999-0~1000--0~20000~3999
                                                          最大測定範囲:交流電圧-5.0~300.00.0~300.00.001~270-0~3000~30--0~2000.0~300.05.0~300.00~30---0~300.0-0~399.90~300~300~199.9-0~30--0~750V-
                                                          測定方式-2電極法2電極法 / 3電極法2電極法-2電極法2電極法 / 3電極法--3電極法2電極法 / 3電極法2電極法3電極法-2電極法 / 3電極法2電極法2電極法 / 3電極法-3電極法2電極法 / 3電極法2電極法 / 3電極法2電極法 / 3電極法-2電極法 / 3電極法---3電極法
                                                          通信機能-なしなしなし-なしなし--なしBluetoothなし / Bluetoothなし-なしなしなし / Bluetooth-なしなしなしなし-なし--なしなし
                                                          電源-単3乾電池×2単3乾電池×6006P×1-AC 100V単3乾電池×6--単4乾電池×6単3乾電池×6単3乾電池×2単3乾電池×6-単3乾電池×4単3乾電池×2単3乾電池×6-単3乾電池×8単3乾電池×6単3乾電池×4単3乾電池×6-単3乾電池×6--単3乾電池×6単3乾電池×8
                                                          1. 1

                                                          アースメータ(接地抵抗計) に関連するカテゴリ

                                                          アースメータ(接地抵抗計) カテゴリの売れ筋ランキング

                                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                          アースメータ(接地抵抗計) に関連する通販・販売特集