(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイトゲージ関連部品・用品

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイトゲージ用スクライバ/タッチプローブ

    • おすすめ

    ミツトヨ

    ハイトゲージ用スクライバ/タッチプローブ

    評価 0.0
    ミツトヨ製ハイトゲージ用スクライバ/タッチプローブ・/タッチセンサです。
    種類 材質
    タッチプローブ / スクライバ -
    通常価格(税別) : 4,769円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤルインジケータホルダ

    • おすすめ

    新潟精機(SK)

    ダイヤルインジケータホルダ

    評価 0.0
    【特長】・ダイヤルインジケータ取付可能・適用機種:VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60・材質はスチール・取付:Φ6(直径6mm)、Φ8(直径8mm)、アリ溝【用途】・ハイトゲージ用ダイヤルインジケータホルダです
    種類 材質
    VH用ダイヤルインジケータホルダ スチール
    通常価格(税別) : 2,244
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホルダアーム

    ミツトヨ

    ホルダアーム

    評価 0.0
    ハイトゲージ用のホルダアームです。ホルダーアーム/A/Bから選べます。
    種類 材質
    ホルダアーム -
    通常価格(税別) : 1,170円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    515シリーズ セラキャリパチェッカ CC

    ミツトヨ

    515シリーズ セラキャリパチェッカ CC

    評価 0.0
    【特長】・ノギス・ハイトゲージの精度検査を能率的に行えます。
    種類 材質
    キャリパチェッカ -
    通常価格(税別) : 179,991
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクライバ・クランプボックス

    ミツトヨ

    スクライバ・クランプボックス

    評価 0.0
    ハイトゲージ用のスクライバクランプボックスです。様々な機種に対応しています。
    種類 材質
    スクライバ / クランプ -
    通常価格(税別) : 2,420円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクライバ

    新潟精機(SK)

    スクライバ

    評価 0.0
    ハイトゲージ専用で磨耗に強いスクライバ。【特長】・先端超硬チップ付・材質はステンレス・適用機種:VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60【用途】・ハイトゲージ用スクライバです
    種類 材質
    スクライバ ステンレス
    通常価格(税別) : 3,219
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホルダアーム(ミツトヨ品番)

    ミツトヨ

    ホルダアーム(ミツトヨ品番)

    評価 0.0
    高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器テストインジケータのアクセサリです。ハイトゲージ用のホルダアームです。
    種類 材質
    ホルダアーム -
    通常価格(税別) : 1,190円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    VHS用ダイヤルインジケータホルダ

    新潟精機(SK)

    VHS用ダイヤルインジケータホルダ

    評価 0.0
    【特長】・ダイヤルインジケータ取付可能・材質:スチール・取付:Φ6(直径6mm)、Φ8(直径8mm)、アリ溝【用途】・デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D、VHS-60D(P212)専用のダイヤルインジケータホルダです
    種類 材質
    VH用ダイヤルインジケータホルダ スチール
    通常価格(税別) : 2,664
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX用二点式タッチプローブ

    ミツトヨ

    192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX用二点式タッチプローブ

    評価 0.0
    こちらの商品は、192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX用二点式タッチプローブです。
    種類 材質
    タッチプローブ -
    通常価格(税別) : 30,932
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクライバ・クランプボックス(ミツトヨ品番)

    ミツトヨ

    スクライバ・クランプボックス(ミツトヨ品番)

    評価 0.0
    ハイトゲージ用のスクライバクランプボックスです。様々な機種に対応しています。
    種類 材質
    クランプ -
    通常価格(税別) : 2,420
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    VHS用スクライバ

    新潟精機(SK)

    VHS用スクライバ

    評価 0.0
    【特長】・先端超硬チップ付・材質:ステンレス【用途】・ハイトゲージ用パーツ・デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバです
    種類 材質
    スクライバ ステンレス
    通常価格(税別) : 4,880
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイトゲージ用ホルダー(EA725XF-1.2用)

    エスコ

    ハイトゲージ用ホルダー(EA725XF-1.2用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・EA725XF-1/-3用インディケーターホルダー・重量…70g・JAN:4548745582994
    種類 材質
    ホルダアーム -
    通常価格(税別) : 2,587
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    518シリーズ 高精度高さ測定機 リニヤハイト用アクセサリ

    ミツトヨ

    518シリーズ 高精度高さ測定機 リニヤハイト用アクセサリ

    評価 0.0
    ミツトヨ ハイトゲージ 518シリーズ 高精度高さ測定機 リニヤハイト用アクセサリ。
    種類 材質
    タッチプローブ / モデルワーク / ホルダ -
    通常価格(税別) : 10,475円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルハイトゲージ用ホルダアーム

    新潟精機(SK)

    デジタルハイトゲージ用ホルダアーム

    評価 0.0
    デジタルハイトゲージVH-30D、VH-60D 専用のホルダアーム。【特長】・ダイヤルインジケータ取付可能。・材質:ステンレス。【用途】・デジタルハイトゲージ用ホルダアーム。
    種類 材質
    ホルダアーム ステンレス
    通常価格(税別) : 2,926円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カノン ハイトゲージ1型 1500mm用スクライバー

    中村製作所

    カノン ハイトゲージ1型 1500mm用スクライバー

    評価 0.0
    カノンハイトゲージSHT-1-150J用スクライバー。【特長】・先端に超硬チップがついており、ケガキにも使用可能。【用途】・高さ測定に最適。・加工品にケガキ戦を入れるときに最適。
    種類 材質
    スクライバ ステンレス
    通常価格(税別) : 39,937
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    515シリーズ セラキャリパチェッカ CC(ミツトヨ品番)

    ミツトヨ

    515シリーズ セラキャリパチェッカ CC(ミツトヨ品番)

    評価 0.0
    【特長】515シリーズのセラキャリパチェッカです。ノギス・ハイトゲージの精度検査を能率的に行えます。
    種類 材質
    キャリパチェッカ -
    通常価格(税別) : 180,002
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイトゲージ用スクライバ(EA725XF-1.2用)

    エスコ

    ハイトゲージ用スクライバ(EA725XF-1.2用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・EA725XF-1/-3用スクライバー・サイズ…A:78mm、B:50mm、C:15.5mm、D:9mm、E:9mm・重量…45g・JAN:4548745579086
    種類 材質
    スクライバ -
    通常価格(税別) : 3,300
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルハイトゲージ用スクライバ

    新潟精機(SK)

    デジタルハイトゲージ用スクライバ

    評価 0.0
    超硬チップ付で硬く磨耗に強いハイトゲージ用スクライバ。【特長】・デジタルハイトゲージVH-30D、VH-60D 専用のスクライバ。・先端超硬チップ付。【用途】・ハイトゲージ用パーツ。
    種類 材質
    スクライバ ステンレス
    通常価格(税別) : 3,707円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DHG-M用インジケータホルダ

    新潟精機(SK)

    DHG-M用インジケータホルダ

    評価 0.0
    【特長】・デジタルSラインハイトゲージDHG-35M、DHG-60M兼用のホルダアームです。
    種類 材質
    ホルダ スチール
    通常価格(税別) : 9,991
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジマチックハイトゲージ用二点式タッチプローブ

    ミツトヨ

    デジマチックハイトゲージ用二点式タッチプローブ

    評価 0.0
    こちらの商品は、デジマチックハイトゲージ用二点式タッチプローブです。
    種類 材質
    タッチプローブ -
    通常価格(税別) : 38,662
    通常出荷日 : 26日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイトゲージ用ホルダーアーム(EA725XG-2用)

    エスコ

    ハイトゲージ用ホルダーアーム(EA725XG-2用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・EA725XG-2用ホルダアーム・JAN:4548745583274
    種類 材質
    ホルダアーム -
    通常価格(税別) : 3,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    518シリーズ 高性能高さ測定機 QM-Heightキューエム・ハイト用スクライバ

    ミツトヨ

    518シリーズ 高性能高さ測定機 QM-Heightキューエム・ハイト用スクライバ

    評価 0.0
    518シリーズの高性能高さ測定機キューエム・ハイト用スクライバです。
    種類 材質
    スクライバ -
    通常価格(税別) : 19,063
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    VHK用スクライバクランプ

    新潟精機(SK)

    VHK用スクライバクランプ

    評価 0.0
    【特長】・ハイトゲージのスクライバクランプです。【用途】・ハイトゲージのスクライバクランプとして
    種類 材質
    クランプ ステンレス
    通常価格(税別) : 4,586
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    VHS用スクライバクランプ

    新潟精機(SK)

    VHS用スクライバクランプ

    評価 0.0
    【特長】・デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプです。【用途】・デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプとして
    種類 材質
    クランプ スチール
    通常価格(税別) : 6,503
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    VH用スクライバクランプ

    新潟精機(SK)

    VH用スクライバクランプ

    評価 0.0
    【特長】・デジタルハイトゲージ専用のスクライバクランプです。
    種類 材質
    クランプ スチール
    通常価格(税別) : 3,852円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    VH用ダイヤルインジケータホルダ

    新潟精機(SK)

    VH用ダイヤルインジケータホルダ

    評価 0.0
    【特長】・デジタルハイトゲージVH-30D専用のインジケータホルダです。【用途】・デジタルハイトゲージVH-30D専用のインジケータホルダとして
    種類 材質
    ホルダ スチール
    通常価格(税別) : 3,300
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-1用)

    エスコ

    ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-1用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・EA725XG-1用スクライバー・サイズ…A:75mm、B:63mm、C:11.7mm、D:8mm、E:6mm、F:5.3mm・重量…30g・JAN:4548745583038
    種類 材質
    スクライバ -
    通常価格(税別) : 3,800
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイトゲージ用ホルダーアーム(EA725XG-1用)

    エスコ

    ハイトゲージ用ホルダーアーム(EA725XG-1用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・EA725XG-1用ホルダアーム・JAN:4548745583267
    種類 材質
    ホルダアーム -
    通常価格(税別) : 3,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-2用)

    エスコ

    ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-2用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・EA725XG-2用スクライバー・サイズ…A:102mm、B:70mm、C:25mm、D:12mm、E:10mm、F:9mm・重量…100g・JAN:4548745583045
    種類 材質
    スクライバ -
    通常価格(税別) : 5,500
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カノン ハイトゲージ1型1000mm用スクライバー

    中村製作所

    カノン ハイトゲージ1型1000mm用スクライバー

    評価 0.0
    カノンハイトゲージSHT-1-100用スクライバー。【特長】・先端に超硬チップがついており、ケガキにも使用可能。【用途】・高さ測定に最適。・加工品にケガキ戦を入れるときに最適。
    種類 材質
    スクライバ ステンレス
    通常価格(税別) : 37,405
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    515シリーズ U形ハイトマスタ HMU用サポートベース

    ミツトヨ

    515シリーズ U形ハイトマスタ HMU用サポートベース

    評価 0.0
    U形ハイトマスタ。サポートベースです。安定した縦置き状態が設定できます。
    種類 材質
    サポートベース -
    通常価格(税別) : 30,864
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    518シリーズ 高精度高さ測定機 リニヤハイト用周辺機器

    ミツトヨ

    518シリーズ 高精度高さ測定機 リニヤハイト用周辺機器

    評価 0.0
    ミツトヨ ハイトゲージ 518シリーズ 高精度高さ測定機 リニヤハイト用周辺機器
    種類 材質
    ケーブル -
    通常価格(税別) : 3,520円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ用読み取り用ルーペ

    • 数量スライド割引

    ミツトヨ

    514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ用読み取り用ルーペ

    評価 0.0
    こちらの商品は、514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ用読み取り用ルーペです。
    種類 材質
    デプスアタッチメント -
    通常価格(税別) : 2,540
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DHG-M用スクライバ

    新潟精機(SK)

    DHG-M用スクライバ

    評価 0.0
    【特長】・デジタルSラインハイトゲージDHG-35M、DHG-60M兼用のスクライバです。・先端超硬チップ付です。
    種類 材質
    スクライバ ステンレス
    通常価格(税別) : 13,619
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    515シリーズ U形ハイトマスタ HMC-H用サポートベース(ミツトヨ品番)

    ミツトヨ

    515シリーズ U形ハイトマスタ HMC-H用サポートベース(ミツトヨ品番)

    評価 0.0
    U形ハイトマスタ。サポートベースです。安定した縦置き状態が設定できます。
    種類 材質
    サポートベース -
    通常価格(税別) : 28,400
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
材質

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

ハイトゲージ用スクライバ/タッチプローブ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

ダイヤルインジケータホルダ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホルダアーム

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      515シリーズ セラキャリパチェッカ CC

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        スクライバ・クランプボックス

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          スクライバ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ホルダアーム(ミツトヨ品番)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              VHS用ダイヤルインジケータホルダ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX用二点式タッチプローブ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  スクライバ・クランプボックス(ミツトヨ品番)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    VHS用スクライバ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ハイトゲージ用ホルダー(EA725XF-1.2用)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        518シリーズ 高精度高さ測定機 リニヤハイト用アクセサリ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          デジタルハイトゲージ用ホルダアーム

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            カノン ハイトゲージ1型 1500mm用スクライバー

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              515シリーズ セラキャリパチェッカ CC(ミツトヨ品番)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ハイトゲージ用スクライバ(EA725XF-1.2用)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  デジタルハイトゲージ用スクライバ

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    DHG-M用インジケータホルダ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      デジマチックハイトゲージ用二点式タッチプローブ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ハイトゲージ用ホルダーアーム(EA725XG-2用)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          518シリーズ 高性能高さ測定機 QM-Heightキューエム・ハイト用スクライバ

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            VHK用スクライバクランプ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              VHS用スクライバクランプ

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                VH用スクライバクランプ

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  VH用ダイヤルインジケータホルダ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-1用)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ハイトゲージ用ホルダーアーム(EA725XG-1用)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-2用)

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          カノン ハイトゲージ1型1000mm用スクライバー

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            515シリーズ U形ハイトマスタ HMU用サポートベース

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              518シリーズ 高精度高さ測定機 リニヤハイト用周辺機器

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ用読み取り用ルーペ

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  DHG-M用スクライバ

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    515シリーズ U形ハイトマスタ HMC-H用サポートベース(ミツトヨ品番)

                                                                    メーカー

                                                                    ミツトヨ

                                                                    新潟精機(SK)

                                                                    ミツトヨ

                                                                    ミツトヨ

                                                                    ミツトヨ

                                                                    新潟精機(SK)

                                                                    ミツトヨ

                                                                    新潟精機(SK)

                                                                    ミツトヨ

                                                                    ミツトヨ

                                                                    新潟精機(SK)

                                                                    エスコ

                                                                    ミツトヨ

                                                                    新潟精機(SK)

                                                                    中村製作所

                                                                    ミツトヨ

                                                                    エスコ

                                                                    新潟精機(SK)

                                                                    新潟精機(SK)

                                                                    ミツトヨ

                                                                    エスコ

                                                                    ミツトヨ

                                                                    新潟精機(SK)

                                                                    新潟精機(SK)

                                                                    新潟精機(SK)

                                                                    新潟精機(SK)

                                                                    エスコ

                                                                    エスコ

                                                                    エスコ

                                                                    中村製作所

                                                                    ミツトヨ

                                                                    ミツトヨ

                                                                    ミツトヨ

                                                                    新潟精機(SK)

                                                                    ミツトヨ

                                                                    シリーズ名

                                                                    ハイトゲージ用スクライバ/タッチプローブ

                                                                    ダイヤルインジケータホルダ

                                                                    ホルダアーム

                                                                    515シリーズ セラキャリパチェッカ CC

                                                                    スクライバ・クランプボックス

                                                                    スクライバ

                                                                    ホルダアーム(ミツトヨ品番)

                                                                    VHS用ダイヤルインジケータホルダ

                                                                    192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX用二点式タッチプローブ

                                                                    スクライバ・クランプボックス(ミツトヨ品番)

                                                                    VHS用スクライバ

                                                                    ハイトゲージ用ホルダー(EA725XF-1.2用)

                                                                    518シリーズ 高精度高さ測定機 リニヤハイト用アクセサリ

                                                                    デジタルハイトゲージ用ホルダアーム

                                                                    カノン ハイトゲージ1型 1500mm用スクライバー

                                                                    515シリーズ セラキャリパチェッカ CC(ミツトヨ品番)

                                                                    ハイトゲージ用スクライバ(EA725XF-1.2用)

                                                                    デジタルハイトゲージ用スクライバ

                                                                    DHG-M用インジケータホルダ

                                                                    デジマチックハイトゲージ用二点式タッチプローブ

                                                                    ハイトゲージ用ホルダーアーム(EA725XG-2用)

                                                                    518シリーズ 高性能高さ測定機 QM-Heightキューエム・ハイト用スクライバ

                                                                    VHK用スクライバクランプ

                                                                    VHS用スクライバクランプ

                                                                    VH用スクライバクランプ

                                                                    VH用ダイヤルインジケータホルダ

                                                                    ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-1用)

                                                                    ハイトゲージ用ホルダーアーム(EA725XG-1用)

                                                                    ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-2用)

                                                                    カノン ハイトゲージ1型1000mm用スクライバー

                                                                    515シリーズ U形ハイトマスタ HMU用サポートベース

                                                                    518シリーズ 高精度高さ測定機 リニヤハイト用周辺機器

                                                                    514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ用読み取り用ルーペ

                                                                    DHG-M用スクライバ

                                                                    515シリーズ U形ハイトマスタ HMC-H用サポートベース(ミツトヨ品番)

                                                                    通常価格
                                                                    (税別)

                                                                    4,769円

                                                                    2,244円

                                                                    1,170円

                                                                    179,991円

                                                                    2,420円

                                                                    3,219円

                                                                    1,190円

                                                                    2,664円

                                                                    30,932円

                                                                    2,420円

                                                                    4,880円

                                                                    2,587円

                                                                    10,475円

                                                                    2,926円

                                                                    39,937円

                                                                    180,002円

                                                                    3,300円

                                                                    3,707円

                                                                    9,991円

                                                                    38,662円

                                                                    3,000円

                                                                    19,063円

                                                                    4,586円

                                                                    6,503円

                                                                    3,852円

                                                                    3,300円

                                                                    3,800円

                                                                    3,000円

                                                                    5,500円

                                                                    37,405円

                                                                    30,864円

                                                                    3,520円

                                                                    2,540円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    13,619円

                                                                    28,400円

                                                                    通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                    在庫品1日目
                                                                    当日出荷可能
                                                                    3日目~ 3日目 3日目 在庫品1日目
                                                                    当日出荷可能
                                                                    3日目~ 在庫品1日目
                                                                    当日出荷可能
                                                                    在庫品1日目
                                                                    当日出荷可能
                                                                    3日目 在庫品1日目
                                                                    当日出荷可能
                                                                    1日目 4日目~ 在庫品1日目~
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                    6日目 3日目 1日目
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                    在庫品1日目~
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                    3日目 26日目 1日目 5日目 2日目 2日目 2日目 2日目 1日目 1日目 1日目 5日目 5日目 4日目 在庫品1日目
                                                                    当日出荷可能
                                                                    3日目 4日目
                                                                    種類タッチプローブ / スクライバVH用ダイヤルインジケータホルダホルダアームキャリパチェッカスクライバ / クランプスクライバホルダアームVH用ダイヤルインジケータホルダタッチプローブクランプスクライバホルダアームタッチプローブ / モデルワーク / ホルダホルダアームスクライバキャリパチェッカスクライバスクライバホルダタッチプローブホルダアームスクライバクランプクランプクランプホルダスクライバホルダアームスクライバスクライバサポートベースケーブルデプスアタッチメントスクライバサポートベース
                                                                    材質-スチール---ステンレス-スチール--ステンレス--ステンレスステンレス--ステンレススチール---ステンレススチールスチールスチール---ステンレス---ステンレス-
                                                                    1. 1

                                                                    ハイトゲージ関連部品・用品に関連するカテゴリ

                                                                    ハイトゲージ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                    ハイトゲージ関連部品・用品に関連する通販・販売特集