(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノギス関連アクセサリ

ノギス関連アクセサリとは、ノギスとともに使用する部品、ノギスで測定したデータを送受信する機器などの総称です。ノギスへ装着するケガキ具や狭い箇所の測定を補助するアタッチメント、測定データをコンピュータへ取り込むケーブル類、デジタルノギスで測定したデータをワイヤレスで受信できる機器、ノギスの精度をチェックするゲージなどの製品が挙げられます。一般的なノギスであれば使用可能な製品に加え、デジタルノギスのみに対応した製品、特定のノギスの専用部品、指定部品とセットで使用する製品などもあります。また、電気関連の製品については、適応するノギスや機器、規格などをあらかじめ確認する必要があります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU用部品

    • おすすめ

    ミツトヨ

    552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU用部品

    評価 0.0
    ミツトヨ 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU用部品
    種類
    -
    通常価格(税別) : 13,279円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ノギスアタッチメント

    • おすすめ

    新潟精機(SK)

    ノギスアタッチメント

    評価 0.0
    【特長】・ノギスの外側用ジョウに取り付けることで、ポイント型ノギスとして使用できます・片側がボール付測定子、片側がピンタイプの測定子となりますので、外側に溝が切られている形状の管の厚さ測定に最適です・部品は単品でも販売致します【用途】・ノギスの外側用ジョウに取り付け、凹部の測定に
    種類
    -
    通常価格(税別) : 15,446
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    部品 ノギス

    シンワ測定

    部品 ノギス

    評価 0.0
    ノギス専用の部品。【特長】・「止ネジ 普及ノギス150mm用」、「デップスバー抑え板・ネジセット 普及ノギス150mm用」、「止ネジ 普及ノギス200mm用」、「デップスバー抑え板・ネジセット 普及ノギス200mm用」等、8種類のバリエーションで展開し、必要用途にあわせて選択ができる。【用途】・止ネジ、デップスバー、デップスバー抑え板の破損時の交換部品として利用可能。
    種類
    -
    通常価格(税別) : 298円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ノギコン

    新潟精機(SK)

    ノギコン

    評価 0.0
    精度の高いケガキができる便利なノギス。【特長】・標準ノギスに取り付けて精密ケガキノギスとして使用可能。・ノギスのジョウに取付のため、精度の高いケガキができる。【用途】・ノギス取付のケガキ具として。
    種類
    -
    通常価格(税別) : 7,689円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    横型スタンド外径測定器

    シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ)

    横型スタンド外径測定器

    評価 0.0
    【特長】・MEI-1:絶対測定可能な外径測定器。・H-2B:高精度に比較測定可能な外径測定器。・H-2LB:45mmまでの部品に対応。
    種類
    -
    通常価格(税別) : 114,860円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ノギス収納ケース

    新潟精機(SK)

    ノギス収納ケース

    評価 0.0
    【特長】・ノギス本体の他に取扱説明書や検査成績書、電池の収納が可能です・複数のケースを積み重ねることができます・横置きだけでなく、縦置きにして保管することもできます【用途】・対象ノギスの収納に
    種類
    -
    通常価格(税別) : 2,363
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カノン ノギス検査器

    中村製作所

    カノン ノギス検査器

    ノギスの精度チェック用ゲージです。【特長】・ノギスの外測・内測を1本のゲージでチェック可能。・測定長は100、150、200、300mmまで。・他のサイズとの組合せで150mmまでのノギスのチェックが可能。<SNAP-15>・他のサイズとの組合せで300mmまでのノギスのチェックが可能。<SNAP-10、SNAP-20、SNAP-30>
    種類
    -
    通常価格(税別) : 69,036円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用データ受信機受信機

    中村製作所

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用データ受信機受信機

    評価 0.0
    カノン無線ノギスE-FWシリーズ用受信機。【特長】・無線ノギス専用受信機。・USB差し込みになっており、PC、タブレットに直接の接続可能。・タブレットによっては差し込み変換アダプター(市販品)が必要。・周波数帯は2.4GHz(微弱無線)。
    種類
    -
    通常価格(税別) : 17,215
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホールドユニット

    ミツトヨ

    ホールドユニット

    評価 0.0
    ミツトヨ ノギス関連アクセサリ ホールドユニット【内容量】1個
    種類
    -
    通常価格(税別) : 1,820
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ用部品

    ミツトヨ

    552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ用部品

    評価 0.0
    ミツトヨ 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ用部品
    種類
    -
    通常価格(税別) : 13,692円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワイヤーゲージ(English Standard)

    エスコ

    ワイヤーゲージ(English Standard)

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…直径81mm・測定範囲…BWG#36/#1(0.1/7.62mm)・JAN:4518340230484
    種類
    -
    通常価格(税別) : 21,582
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カノン ノギス検査器 50mm

    中村製作所

    カノン ノギス検査器 50mm

    評価 0.0
    ノギスの精度チェック用ゲージ。【特長】・ノギスの外測・内測を1本のゲージでチェックできる。・測定長50mmまで・他のサイズとの組合せで300mmまでのノギスのチェックが可能。【用途】・ノギス校正時に最適。
    種類
    -
    通常価格(税別) : 45,089
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Sラインデータ転送ケーブル

    新潟精機(SK)

    Sラインデータ転送ケーブル

    評価 0.0
    測定データをパソコンに取り込むための転送ケーブル。【特長】・エクセルやメモ帳など指定したアプリケーションに測定データを入力可能。・WindowsXP・Vista・7・8.1・10、Android(USBホスト機能搭載機種)のOSに対応。・専用ソフト付き。【用途】・測定データをパソコンに取り込む時に使用。
    種類
    -
    通常価格(税別) : 18,686円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワイヤレスデジタルノギス用送信機・受信機

    エー・アンド・デイ

    ワイヤレスデジタルノギス用送信機・受信機

    評価 0.0
    ワイヤレスデジタルノギス本体AD-5767-150用の送信機・受信機です。基本セットに送信機や受信機を追加したい場合などにお選びください。【仕様】・無線周波数:2400~2483.5MHz・送信距離:約10m以内(室内で障害物のない見通し距離)・送信機接続数:最大8台(1台の受信機に対して最大8台の送信機を接続可能)・電源(送信機):CR2032×1・電源(受信機):コンピュータのUSBポートから給電
    種類
    データ転送ケーブル
    通常価格(税別) : 7,619円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワイヤーゲージ(American Standard)

    エスコ

    ワイヤーゲージ(American Standard)

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…直径81mm・測定範囲…AWG#36/#0(0.13/8.26mm)・JAN:4518340230538
    種類
    -
    通常価格(税別) : 19,308
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接続ケーブル2m(MDC-25MJ・50MJ用)

    アズワン

    接続ケーブル2m(MDC-25MJ・50MJ用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・型番:05CZA663・タイプ:接続ケ-ブル2m(MDC-25MJ・50MJ用)・DOS/V用
    種類
    -
    通常価格(税別) : 5,080
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カノン ノギス検査器用スタンド

    中村製作所

    カノン ノギス検査器用スタンド

    評価 0.0
    ノギス検査機「SNAPGAGE」用のスタンド。【特長】・SNAPGAGEに取り付けることによって、より正確なノギスの校正が可能。【用途】・ノギス校正時に最適。
    種類
    -
    通常価格(税別) : 14,962
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スティールワイヤーゲージ

    エスコ

    スティールワイヤーゲージ

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…直径81mm・測定範囲…#36/#0(0.009"/0.3065")・W&Mスタンダードワイヤーゲージ・JAN:4518340231580
    種類
    -
    通常価格(税別) : 11,284
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スティールゲージ[シート・プレート]

    エスコ

    スティールゲージ[シート・プレート]

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…直径81mm・測定範囲…#36/#0(0.007"/0.3125")・U.S.スタンダードワイヤーゲージ・JAN:4518340349636
    種類
    -
    通常価格(税別) : 18,714
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワイヤレスアダプタ(新潟精機用)EA725NS

    エスコ

    ワイヤレスアダプタ(新潟精機用)EA725NS

    評価 0.0
    型式:EA725NS,エスコ大分類:測定工具,商品名:ワイヤレスアダプタ(新潟精機用)【仕様】付属品:通信ケーブル、USB充電ケーブル、取付板、Bluetooth USBドングルアダプタClass2(日本国内限定)、専用ソフト、取扱説明書対応OS:Windows7、8、10充電時間:約100分通信仕様:USB HIDクラス準拠
    種類
    -
    通常価格(税別) : 33,170
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接続ケーブル1m(CD-S15C・S20C用)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    接続ケーブル1m(CD-S15C・S20C用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・型番:959149・サイズ(mm):接続ケ-ブル1m(CD-S15C・S20C用)・DOS/V用
    種類
    -
    通常価格(税別) : 2,584
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接続ケーブル1m(MDC-25MJ・50MJ用)

    アズワン

    接続ケーブル1m(MDC-25MJ・50MJ用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・型番:05CZA662・タイプ:接続ケ-ブル1m(MDC-25MJ・50MJ用)・DOS/V用
    種類
    -
    通常価格(税別) : 3,870
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニタージェット2用 フットスイッチ FS18

    アズワン

    ミニタージェット2用 フットスイッチ FS18

    評価 0.0
    ミニタージェット2用 フットスイッチ FS18【型番】FS18ON/OFFフットスイッチ
    種類
    -
    通常価格(税別) : 4,900
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    部品 デジタルノギス ホールド機能付

    シンワ測定

    部品 デジタルノギス ホールド機能付

    評価 0.0
    デジタルノギス専用の交換部品。【特長】・電池フタ、デップスバー押さえ板、ネジセット、止ネジ、送りツマミ等、9種類の部品で展開。・止ネジ、電池フタ、デップスバー抑え板・ネジセット、電池フタ、微動送りツマミ等、交換ができる。【用途】・デジタルノギスの部品の交換時に利用可能。
    種類
    -
    通常価格(税別) : 469
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EA725D-20用送信機 EA725D-22・EA725D-23

    エスコ

    EA725D-20用送信機 EA725D-22・EA725D-23

    評価 0.0
    型式:EA725D-22,エスコ大分類:測定工具,商品名:EA725D-20用 送信機型式:EA725D-23,エスコ大分類:測定工具,商品名:EA725D-20用 受信機
    種類
    -
    通常価格(税別) : 7,800円~
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU用部品

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

ノギスアタッチメント

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    部品 ノギス

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ノギコン

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        横型スタンド外径測定器

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ノギス収納ケース

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            カノン ノギス検査器

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用データ受信機受信機

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ホールドユニット

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ用部品

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ワイヤーゲージ(English Standard)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      カノン ノギス検査器 50mm

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        Sラインデータ転送ケーブル

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ワイヤレスデジタルノギス用送信機・受信機

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ワイヤーゲージ(American Standard)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              接続ケーブル2m(MDC-25MJ・50MJ用)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                カノン ノギス検査器用スタンド

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  スティールワイヤーゲージ

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    スティールゲージ[シート・プレート]

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ワイヤレスアダプタ(新潟精機用)EA725NS

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        接続ケーブル1m(CD-S15C・S20C用)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          接続ケーブル1m(MDC-25MJ・50MJ用)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ミニタージェット2用 フットスイッチ FS18

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              部品 デジタルノギス ホールド機能付

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                EA725D-20用送信機 EA725D-22・EA725D-23

                                                メーカー

                                                ミツトヨ

                                                新潟精機(SK)

                                                シンワ測定

                                                新潟精機(SK)

                                                シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ)

                                                新潟精機(SK)

                                                中村製作所

                                                中村製作所

                                                ミツトヨ

                                                ミツトヨ

                                                エスコ

                                                中村製作所

                                                新潟精機(SK)

                                                エー・アンド・デイ

                                                エスコ

                                                アズワン

                                                中村製作所

                                                エスコ

                                                エスコ

                                                エスコ

                                                アズワン

                                                アズワン

                                                アズワン

                                                シンワ測定

                                                エスコ

                                                シリーズ名

                                                552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU用部品

                                                ノギスアタッチメント

                                                部品 ノギス

                                                ノギコン

                                                横型スタンド外径測定器

                                                ノギス収納ケース

                                                カノン ノギス検査器

                                                コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用データ受信機受信機

                                                ホールドユニット

                                                552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ用部品

                                                ワイヤーゲージ(English Standard)

                                                カノン ノギス検査器 50mm

                                                Sラインデータ転送ケーブル

                                                ワイヤレスデジタルノギス用送信機・受信機

                                                ワイヤーゲージ(American Standard)

                                                接続ケーブル2m(MDC-25MJ・50MJ用)

                                                カノン ノギス検査器用スタンド

                                                スティールワイヤーゲージ

                                                スティールゲージ[シート・プレート]

                                                ワイヤレスアダプタ(新潟精機用)EA725NS

                                                接続ケーブル1m(CD-S15C・S20C用)

                                                接続ケーブル1m(MDC-25MJ・50MJ用)

                                                ミニタージェット2用 フットスイッチ FS18

                                                部品 デジタルノギス ホールド機能付

                                                EA725D-20用送信機 EA725D-22・EA725D-23

                                                通常価格
                                                (税別)

                                                13,279円

                                                15,446円

                                                298円

                                                7,689円

                                                114,860円

                                                2,363円

                                                69,036円

                                                17,215円

                                                1,820円

                                                13,692円

                                                21,582円

                                                45,089円

                                                18,686円

                                                7,619円

                                                19,308円

                                                5,080円

                                                14,962円

                                                11,284円

                                                18,714円

                                                33,170円

                                                2,584円

                                                • 数量別スライド値引

                                                3,870円

                                                4,900円

                                                469円

                                                7,800円

                                                通常出荷日 3日目~ 在庫品1日目
                                                当日出荷可能
                                                在庫品1日目~
                                                一部当日出荷可能
                                                2日目~ 3日目 5日目 3日目~ 1日目 4日目 在庫品1日目~
                                                一部当日出荷可能
                                                2日目 9日目 2日目~ 3日目 1日目 11日目 5日目 1日目 1日目 3日目 1日目 1日目 1日目 1日目 3日目
                                                種類-------------データ転送ケーブル-----------
                                                1. 1

                                                ノギス関連アクセサリに関連するカテゴリ

                                                ノギス関連アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                                                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                ノギス関連アクセサリに関連する通販・販売特集