(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

解剖器具

鉗子・剪刀・メス・ピンセットとは、クリーンルームでの実験や研究開発における精密機器の取り扱いで使われる器具です。研究開発やクリーンルームでの使用では、コンタミネーションを防ぐためディスポーザブルタイプのものがあります。また利用する用途に応じて非磁性や耐酸性などの道具を選びます。鉗子は、組織を把持するための器具でサンプルの摂取などに使われています。剪刀は、実験用の補助器具で、用途によって刃先の種類が異なり両鈍・片尖・両尖などあります。メスは解剖やDNA精製でゲルのスライスなどに用います。ピンセットは、細かいものをつまんで作業を行う器具で、ピンセットの先はつまむものに合わせて形状が異なり、バキュームの吸着力を利用したものなどもあります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンドソー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    バンドソー【1~10個入り】

    評価 0.0
    アズワンのバンドソーです。のこ刃等の種類により、7タイプございます。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - 780×340×355 ~ 1430×13×0.65 -
    通常価格(税別) : 19,813円~
    通常出荷日 : 13日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポピンセット プラスチック

    東京硝子器械

    ディスポピンセット プラスチック

    評価 0.0
    【特長】・先がぴったりと合い、使いやすい。・耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    ピンセット プラスチック - -
    通常価格(税別) : 8,853円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピンセット K-18 技工用

    幸和ピンセット工業

    ピンセット K-18 技工用

    評価 0.0
    【特長】・型式:K-18 ・タイプ:技工用 ・全長(mm):190 ・*寸法:・先端外径:2mm・中間外径:3.8mm
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    ピンセット ステンレス - -
    通常価格(税別) : 1,613
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PCBカッター

    アズワン

    PCBカッター

    評価 0.0
    【特長】・ガラス・エポキシはもちろんセラミック基板もカット可能です。・切断面はカエリやバリがなく、面取り加工もできます。・軽量・コンパクトで持ち運びが容易です。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - 250×125×190 -
    通常価格(税別) : 28,300
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超精密ピンセット カッティング ID-15AGWHM.SA

    • 数量スライド割引

    IDEAL-TEK

    超精密ピンセット カッティング ID-15AGWHM.SA

    評価 0.0
    【特長】・超銅チップ付き・16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む・ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性・基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用・非磁性【商品仕様】・全長:120mm・材質:SA(低カーボンオーステナイト鋼)・硬度:34HRC
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 15,308
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラスチックニードル

    アズワン

    プラスチックニードル

    評価 0.0
    安価なディスポーザブルタイプです。【仕様】・材質:針/SUS、針元/ポリアセタール
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    その他関連用品 その他 - オプション
    通常価格(税別) : 2,783
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小動物用マイクロ剪刀 HSB・LWシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    小動物用マイクロ剪刀 HSB・LWシリーズ

    評価 0.0
    アズワンの小動物用マイクロ剪刀 HSB・LWシリーズです。材質:ステンレス(SUS430J1)刃先形状:直
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 37,000
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイクロ剪刀 100mm 直刀 横アングル

    東京硝子器械

    マイクロ剪刀 100mm 直刀 横アングル

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:YS-7100BDX・全長(mm):100・反刀 横アングル
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 8,299
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セラミックチップ付ピンセット

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    セラミックチップ付ピンセット

    評価 0.0
    多くの優れた特性を持つニューセラミックと、軽くて機能的な特殊アルミ合金の組合せです。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    ピンセット - - -
    通常価格(税別) : 11,349
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セラミックチップ付ピンセット TA-CK-20ツル首型

    コクゴ

    セラミックチップ付ピンセット TA-CK-20ツル首型

    評価 0.0
    【仕様】・品番:TA-CK-20ツル首型・全長(mm):145【特長】・多くの優れた特性を持つニューセラミックと、軽くて機能的な特殊アルミ合金の組合せです。・全長145mm・入数:1本
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 12,805
    通常出荷日 : 60日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カーボンファイバーピンセット ID-2ACF

    • 数量スライド割引

    アズワン

    カーボンファイバーピンセット ID-2ACF

    評価 0.0
    【特長】・セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF ・ハンドル部は非磁性材・チップはカーボン製、非磁性・滑らかで強い・伝導性、耐酸性、ESD安全性【商品仕様】・全長:130mm・耐熱温度:270℃・電気抵抗値:102ohm・材質:ポリマーとカーボンファイバーの混合物
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 5,000
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    並ピンセット 450㎜

    • 数量スライド割引

    三商

    並ピンセット 450㎜

    評価 0.0
    【特長】・SUS430製 規格450mmの並ピンセットです。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 11,200
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    KFIピンセット K-4 ステンレス

    三商

    KFIピンセット K-4 ステンレス

    評価 0.0
    【特長】・規格:MM・全長(mm):130・材質:SUS304
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,207
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MEISTER ピンセット TNF(チタン)製 No.F

    • 数量スライド割引

    アズワン

    MEISTER ピンセット TNF(チタン)製 No.F

    評価 0.0
    【特長】・チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。・磁化しません。・ハンダの付着はありません。・耐熱温度は約800℃です。※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。・耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。・2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型です。【商品仕様】・仕様:F-TNF・全長(mm):120・材質:TNF(チタン)製
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 6,667
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイスターピンセット(バリューセット) 5本入

    アズワン

    マイスターピンセット(バリューセット) 5本入【5個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。・1本ずつ袋に入っています。・小さな組み立て作業から力が必要な微細作業まで広くカバーします。【商品仕様】・全長(mm):125・材質:SA(耐酸鋼)・入数:1袋(5本入)
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 20,533
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    動物用経口ゾンデ(ディスポタイプ)

    アズワン

    動物用経口ゾンデ(ディスポタイプ)

    評価 0.0
    自由に曲げることができるディスポタイプの動物用経口ゾンデです。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    その他関連用品 ステンレス - -
    通常価格(税別) : 96,148
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピンセットケース 10本用

    東京硝子器械

    ピンセットケース 10本用

    評価 0.0
    東京硝子器械の10本用ピンセットケースです。用途別の保管に適しています。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    ピンセット アクリル 275×211×36H -
    通常価格(税別) : 10,030
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DUMONT 超精密ピンセット №DU-6 INOX

    三商

    DUMONT 超精密ピンセット №DU-6 INOX

    評価 0.0
    【特長】・INOX製(ステンレス)・耐腐食性、耐塩性に非常に優れています。・錆びにも非常に強くなっています。・耐熱温度は約400℃までです。・全長:115mm・材質:INOX
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 7,338
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超精密ピンセット DU-5 DUMOSTAR・INOX・TITAN

    東京硝子器械

    超精密ピンセット DU-5 DUMOSTAR・INOX・TITAN

    評価 0.0
    先端が一番細いタイプのピンセット。【特長】・耐腐食性に優れる。(INOX)・非磁性、耐酸性、耐腐食性に優れる。(DUMOSTAR,TITAN)・コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。【用途】・繊細な先端を生かした精密な作業、使用に最適。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    ピンセット その他 - -
    通常価格(税別) : 6,973円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    替刃メス用替刃 #11 HSB816-11

    三商

    替刃メス用替刃 #11 HSB816-11

    評価 0.0
    【特長】・γ線滅菌済(100枚入) 個包装・規格:№11・材質:カーボンスチール【備考】・Hammacherについて  ISO9001認証取得工場にて製造高品質な刃物の生産地として定評のあるドイツ・ゾーリンゲンで、90年以上にわたり、熟練した職人が一点ずつ手作業で製造しているメーカーです。・その優れた製品は、ドイツ国内のみに評判を止めず、ヨーロッパ、アジアをはじめ世界中から高い評価を得ています。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 6,180
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    550010解剖セット10点 木箱入り

    • 数量スライド割引

    野中理化器(NONAKA)

    550010解剖セット10点 木箱入り

    評価 0.0
    【特長】・10点セット・木箱入り【商品仕様】・外科剪刀・眼科剪刀・先細ピンセット110mm・外科ピンセット130mm・止血鉗子・有柄針・有柄針曲・メス尖刃・メス円刃・棒状消息子
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 14,860
    通常出荷日 : 13日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超精密ピンセット DU-3C INOX

    東京硝子器械

    超精密ピンセット DU-3C INOX

    評価 0.0
    DU-3を10mm短くしたタイプ【特長】・コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    ピンセット その他 - -
    通常価格(税別) : 6,778
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハマー HSB534-08 マイクロ剪刀 80㎜

    三商

    ハマー HSB534-08 マイクロ剪刀 80㎜

    評価 0.0
    【特長】・軽いタッチで切ることができます。・全長(mm):80・刃渡(mm):8・材質:Germany stainless(18-8ステンレス製)【備考】・Hammacherについて  ISO9001認証取得工場にて製造高品質な刃物の生産地として定評のあるドイツ・ゾーリンゲンで、90年以上にわたり、熟練した職人が一点ずつ手作業で製造しているメーカーです。・その優れた製品は、ドイツ国内のみに評判を止めず、ヨーロッパ、アジアをはじめ世界中から高い評価を得ています。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 33,600
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    205mm はさみ・剪定

    エスコ

    205mm はさみ・剪定

    評価 0.0
    【特長】・刃材質…刃物鋼・切断能力…直径25mm・重量…228g・包丁と同様の「引き切り」をブレードのスライドで再現、軽く滑らかな切れ味・刃先のふっ素樹脂加工で樹液や松脂が付きにくく、軽い切れ味を保ちます。・安全ストッパー付・全長…205mm・刃長…60mm
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    鉗子・ハサミ - - -
    通常価格(税別) : 4,700
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFEニュートング

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    PTFEニュートング

    評価 0.0
    【仕様】・全長:254mm【特長】・調節ネジの位置をかえれば先端の開きを4段にかえられ、1”~ 6”(25mm~152mm)巾のものまで掴めます。・入数:1本
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 13,000
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハマー 研究実験用はさみ HSB300-11

    三商

    ハマー 研究実験用はさみ HSB300-11

    評価 0.0
    【特長】・通常の刃にタングステンカーバイドを付着させることで、より安定し長持ちします。刃も鋭く、切れ味が抜群です。・規格:直剪刀 両尖・全長(mm):115・材質:Germany Stainless with tungsten carbide inserts【備考】・Hammacherについて  ISO9001認証取得工場にて製造高品質な刃物の生産地として定評のあるドイツ・ゾーリンゲンで、90年以上にわたり、熟練した職人が一点ずつ手作業で製造しているメーカーです。・その優れた製品は、ドイツ国内のみに評判を止めず、ヨーロッパ、アジアをはじめ世界中から高い評価を得ています。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 21,400
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハマー 研究実験用はさみ HSB301-11

    三商

    ハマー 研究実験用はさみ HSB301-11

    評価 0.0
    【特長】・通常の刃にタングステンカーバイドを付着させることで、より安定し長持ちします。刃も鋭く、切れ味が抜群です。・規格:反剪刀 両尖・全長(mm):115・材質:Germany Stainless with tungsten carbide inserts【備考】・Hammacherについて  ISO9001認証取得工場にて製造高品質な刃物の生産地として定評のあるドイツ・ゾーリンゲンで、90年以上にわたり、熟練した職人が一点ずつ手作業で製造しているメーカーです。・その優れた製品は、ドイツ国内のみに評判を止めず、ヨーロッパ、アジアをはじめ世界中から高い評価を得ています。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 23,700
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超精密ピンセット デュモクセル DU-5

    東京硝子器械

    超精密ピンセット デュモクセル DU-5

    評価 0.0
    非磁性、耐酸性、硬度36RCの超精密ピンセットです。材質詳細:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    ピンセット デュモクセル - -
    通常価格(税別) : 7,704
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超精密ピンセット DU-7B DUMOSTAR

    東京硝子器械

    超精密ピンセット DU-7B DUMOSTAR

    評価 0.0
    ワシ型タイプ内ギザあり【特長】・コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    ピンセット その他 - -
    通常価格(税別) : 11,232
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    実験動物用縫合打針器

    • 数量スライド割引

    アズワン

    実験動物用縫合打針器

    評価 0.0
    ラック内のスプリング効果でクリップの打ち込みが容易です。リムーバーを使用する事で容易に針を取り除く事ができます。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    その他関連用品 ステンレス - -
    通常価格(税別) : 9,004円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カッティングピンセット VI-15AP

    アズワン

    カッティングピンセット VI-15AP

    評価 0.0
    アズワンのカッティングピンセット VI-15APです。全長:116mm材質:カーボンスチール
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 20,209
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハマー HSB530-08 マイクロ剪刀 85㎜

    三商

    ハマー HSB530-08 マイクロ剪刀 85㎜

    評価 0.0
    【特長】・軽いタッチで切ることができます。・全長(mm):85・刃渡(mm):7・材質:Germany stainless(18-8ステンレス製)【備考】・Hammacherについて  ISO9001認証取得工場にて製造高品質な刃物の生産地として定評のあるドイツ・ゾーリンゲンで、90年以上にわたり、熟練した職人が一点ずつ手作業で製造しているメーカーです。・その優れた製品は、ドイツ国内のみに評判を止めず、ヨーロッパ、アジアをはじめ世界中から高い評価を得ています。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 33,500
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セラミックピンセット TA-CK-20

    東京硝子器械

    セラミックピンセット TA-CK-20

    評価 0.0
    新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    ピンセット その他 - -
    通常価格(税別) : 9,701
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リストン骨剪刃 LB-1A 東京硝子器械

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    リストン骨剪刃 LB-1A 東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】ステンレス製のリストン骨剪刃です。遠位端が半月型で鋭く、組織の切除が容易です。【長さ(cm)】16.5【用途】骨などの硬組織を切除する際に使われます。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    その他関連用品 ステンレス - -
    通常価格(税別) : 14,854
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リストン骨剪刃 LB-1A ステンレス

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    リストン骨剪刃 LB-1A ステンレス

    評価 0.0
    【特長】ステンレス製のリストン骨剪刃です。遠位端が半月型で鋭く、組織の切除が容易です。【長さ(cm)】16.5【用途】骨などの硬組織を切除する際に使われます。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    その他関連用品 ステンレス - -
    通常価格(税別) : 14,854
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セラミックピンセット TA-S-10

    東京硝子器械

    セラミックピンセット TA-S-10

    評価 0.0
    【特長】・ジルコニアセラミックスを使用した精密ピンセット・塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります・磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です・柄は特殊アルミ合金で。非磁性、絶縁性、断熱性をもつ・ハンダ、銀ロウが付着しにくい【用途】・電子部品、半導体、バイオ、超電導関連の製品取り扱いに最適
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    ピンセット その他 - -
    通常価格(税別) : 8,488
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    120mm ネイルニッパー

    エスコ

    120mm ネイルニッパー

    評価 0.0
    【商品仕様】・アール刃・材質…特殊ステンレス鋼・全長…120mm・爪やすり、爪飛びガード付・爪の丸みに沿った大きなアール状できれいに仕上がります。・JAN:4518340517066
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 8,370
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    550009解剖セット8点 木箱入り

    • 数量スライド割引

    野中理化器(NONAKA)

    550009解剖セット8点 木箱入り

    評価 0.0
    【特長】・8点セット・木箱入り【商品仕様】・外科剪刀・眼科剪刀・先細ピンセット110mm・先細ピンセット曲110mm・外科ピンセット130mm・止血鉗子・有柄針・メス円刃
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 14,065
    通常出荷日 : 13日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    550004解剖セット8点 ビニール入り

    • 数量スライド割引

    野中理化器(NONAKA)

    550004解剖セット8点 ビニール入り

    評価 0.0
    【特長】・8点セット・ビニールケース入り【商品仕様】・外科剪刀・眼科剪刀・先細ピンセット110mm・先細ピンセット曲110mm・外科ピンセット130mm・止血鉗子・有柄針・メス円刃
    商品タイプ 材質 サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 10,807
    通常出荷日 : 15日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
材質
サイズ(mm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バンドソー

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ディスポピンセット プラスチック

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ピンセット K-18 技工用

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          PCBカッター

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            超精密ピンセット カッティング ID-15AGWHM.SA

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              プラスチックニードル

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                小動物用マイクロ剪刀 HSB・LWシリーズ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  マイクロ剪刀 100mm 直刀 横アングル

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    セラミックチップ付ピンセット

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      セラミックチップ付ピンセット TA-CK-20ツル首型

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        カーボンファイバーピンセット ID-2ACF

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          並ピンセット 450㎜

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            KFIピンセット K-4 ステンレス

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              MEISTER ピンセット TNF(チタン)製 No.F

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                マイスターピンセット(バリューセット) 5本入

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  動物用経口ゾンデ(ディスポタイプ)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ピンセットケース 10本用

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      DUMONT 超精密ピンセット №DU-6 INOX

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        超精密ピンセット DU-5 DUMOSTAR・INOX・TITAN

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          替刃メス用替刃 #11 HSB816-11

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            550010解剖セット10点 木箱入り

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              超精密ピンセット DU-3C INOX

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ハマー HSB534-08 マイクロ剪刀 80㎜

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  205mm はさみ・剪定

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    PTFEニュートング

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ハマー 研究実験用はさみ HSB300-11

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ハマー 研究実験用はさみ HSB301-11

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          超精密ピンセット デュモクセル DU-5

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            超精密ピンセット DU-7B DUMOSTAR

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              実験動物用縫合打針器

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                カッティングピンセット VI-15AP

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  ハマー HSB530-08 マイクロ剪刀 85㎜

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    セラミックピンセット TA-CK-20

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      リストン骨剪刃 LB-1A 東京硝子器械

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        リストン骨剪刃 LB-1A ステンレス

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          セラミックピンセット TA-S-10

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            120mm ネイルニッパー

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              550009解剖セット8点 木箱入り

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                550004解剖セット8点 ビニール入り

                                                                                メーカー

                                                                                アズワン

                                                                                東京硝子器械

                                                                                幸和ピンセット工業

                                                                                アズワン

                                                                                IDEAL-TEK

                                                                                アズワン

                                                                                アズワン

                                                                                東京硝子器械

                                                                                コクゴ

                                                                                コクゴ

                                                                                アズワン

                                                                                三商

                                                                                三商

                                                                                アズワン

                                                                                アズワン

                                                                                アズワン

                                                                                東京硝子器械

                                                                                三商

                                                                                東京硝子器械

                                                                                三商

                                                                                野中理化器(NONAKA)

                                                                                東京硝子器械

                                                                                三商

                                                                                エスコ

                                                                                コクゴ

                                                                                三商

                                                                                三商

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                アズワン

                                                                                アズワン

                                                                                三商

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                エスコ

                                                                                野中理化器(NONAKA)

                                                                                野中理化器(NONAKA)

                                                                                シリーズ名

                                                                                バンドソー【1~10個入り】

                                                                                ディスポピンセット プラスチック

                                                                                ピンセット K-18 技工用

                                                                                PCBカッター

                                                                                超精密ピンセット カッティング ID-15AGWHM.SA

                                                                                プラスチックニードル

                                                                                小動物用マイクロ剪刀 HSB・LWシリーズ

                                                                                マイクロ剪刀 100mm 直刀 横アングル

                                                                                セラミックチップ付ピンセット

                                                                                セラミックチップ付ピンセット TA-CK-20ツル首型

                                                                                カーボンファイバーピンセット ID-2ACF

                                                                                並ピンセット 450㎜

                                                                                KFIピンセット K-4 ステンレス

                                                                                MEISTER ピンセット TNF(チタン)製 No.F

                                                                                マイスターピンセット(バリューセット) 5本入【5個入り】

                                                                                動物用経口ゾンデ(ディスポタイプ)

                                                                                ピンセットケース 10本用

                                                                                DUMONT 超精密ピンセット №DU-6 INOX

                                                                                超精密ピンセット DU-5 DUMOSTAR・INOX・TITAN

                                                                                替刃メス用替刃 #11 HSB816-11

                                                                                550010解剖セット10点 木箱入り

                                                                                超精密ピンセット DU-3C INOX

                                                                                ハマー HSB534-08 マイクロ剪刀 80㎜

                                                                                205mm はさみ・剪定

                                                                                PTFEニュートング

                                                                                ハマー 研究実験用はさみ HSB300-11

                                                                                ハマー 研究実験用はさみ HSB301-11

                                                                                超精密ピンセット デュモクセル DU-5

                                                                                超精密ピンセット DU-7B DUMOSTAR

                                                                                実験動物用縫合打針器

                                                                                カッティングピンセット VI-15AP

                                                                                ハマー HSB530-08 マイクロ剪刀 85㎜

                                                                                セラミックピンセット TA-CK-20

                                                                                リストン骨剪刃 LB-1A 東京硝子器械

                                                                                リストン骨剪刃 LB-1A ステンレス

                                                                                セラミックピンセット TA-S-10

                                                                                120mm ネイルニッパー

                                                                                550009解剖セット8点 木箱入り

                                                                                550004解剖セット8点 ビニール入り

                                                                                通常価格
                                                                                (税別)

                                                                                19,813円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                8,853円

                                                                                1,613円

                                                                                28,300円

                                                                                15,308円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                2,783円

                                                                                37,000円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                8,299円

                                                                                11,349円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                12,805円

                                                                                5,000円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                11,200円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,207円

                                                                                6,667円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                20,533円

                                                                                96,148円

                                                                                10,030円

                                                                                7,338円

                                                                                6,973円

                                                                                6,180円

                                                                                14,860円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                6,778円

                                                                                33,600円

                                                                                4,700円

                                                                                13,000円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                21,400円

                                                                                23,700円

                                                                                7,704円

                                                                                11,232円

                                                                                9,004円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                20,209円

                                                                                33,500円

                                                                                9,701円

                                                                                14,854円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                14,854円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                8,488円

                                                                                8,370円

                                                                                14,065円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                10,807円

                                                                                • 数量別スライド値引
                                                                                通常出荷日 13日目~ 5日目~ 1日目
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                                1日目 11日目 1日目 11日目 7日目 7日目 60日目 11日目 2日目 2日目 1日目 1日目 12日目 5日目 4日目 5日目~ 2日目 13日目 5日目 2日目 1日目 8日目 2日目 2日目 5日目 6日目 1日目 11日目 2日目 5日目 5日目 5日目 5日目 1日目
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                                13日目 15日目
                                                                                商品タイプ-ピンセットピンセット--その他関連用品--ピンセット------その他関連用品ピンセット-ピンセット--ピンセット-鉗子・ハサミ---ピンセットピンセットその他関連用品--ピンセットその他関連用品その他関連用品ピンセット---
                                                                                材質-プラスチックステンレス--その他---------ステンレスアクリル-その他--その他-----デュモクセルその他ステンレス--その他ステンレスステンレスその他---
                                                                                サイズ(mm)780×340×355 ~ 1430×13×0.65--250×125×190------------275×211×36H----------------------
                                                                                その他-----オプション---------------------------------
                                                                                1. 1