(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラス機器・ガラス器具

ガラス機器・器具類は、化学実験などにおいてさまざまな用途で使用するガラス製の器具です。材質には、耐熱性や耐食性の高い硼珪酸ガラスが多く用いられます。フラスコの種類には、容器の下側が丸い丸底フラスコや円錐形の三角フラスコなどがあり、なかには樹脂製の製品も見られます。ナスフラスコは角張った部位の少ない形状で、フラスコ内で固まったりアメ状となったりした物質を取り出すときに便利です。ほかにも複数の口を有する多口型フラスコや、セパラブルカバーをクランプで固定して使用するセパラブルフラスコもあります。フラスコの口は細いため、ロートを使用して液体を注ぐと便利です。ロートは濾過にも使用し、ブフナ型ロートは目皿が付属したタイプで減圧濾過に使用します。ほかにも真空トラップや分液ロートなど多様な器具があります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 12
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine透明共通なす型フラスコ 5ml~3000ml

    東京硝子器械

    Fine透明共通なす型フラスコ 5ml~3000ml

    評価 0.0
    共通摺合せ付なす型フラスコ。【特長】・口部を共通摺合せにしているので他の器具との接続が容易。【用途】・反応実験等を行う際の容器として最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    フラスコ類 5 ~ 3000 - -
    通常価格(税別) : 5,638円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine共通セパラフラスコO円筒

    東京硝子器械

    Fine共通セパラフラスコO円筒

    評価 0.0
    フランジ付ガラス製容器【特長】・フランジサイズは各容量共に共通としている為、容量を変更した際もカバーはそのまま使用可能。・フランジ部にOリング用の溝を付けているのでフラスコと接続した際にOリングのずれを防止。【用途】・反応実験等を行う際の容器として最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ 200 ~ 5000 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 16,633円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナスフラスコ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ナスフラスコ

    評価 0.0
    硼珪酸ガラス-1を使用したナスフラスコです。最小10mlから最大1000mlの容量まで取り揃えています。容量と摺合せの組み合わせで選ぶことも可能です。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    フラスコ類 10 ~ 1000 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 2,650円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine共通摺合なす型フラスコ 5~3000ml ガラス

    東京硝子器械

    Fine共通摺合なす型フラスコ 5~3000ml ガラス

    評価 0.0
    摺合せ付なす形フラスコ。【特長】・ロータリーエバポレーター用として、スムーズな回転を考慮して製作しています。・口部を共通摺合せにしているため、他の器具との接続が容易。【用途】・反応実験等を行う際の容器として最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    フラスコ類 5 ~ 3000 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 3,958円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    粘度計 ウベローデ SU

    柴田科学

    粘度計 ウベローデ SU

    評価 0.0
    表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計、ウベローデ SU【特長】・動粘度0.3~100,000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16があります。・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 37,939円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通ジムロート 100mm~300mm

    東京硝子器械

    共通ジムロート 100mm~300mm

    評価 0.0
    摺合付ガラス製冷却器。【特長】・接続部を共通摺合にしているため、他の器具との接続が容易。【用途】・蒸気等の冷却を行う際に最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    抽出器・冷却器 - - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 18,268円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    粘度計 キャノン・フェンスケ SO

    柴田科学

    粘度計 キャノン・フェンスケ SO

    評価 0.0
    【特長】・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています・動粘度0.5~20,000mm2/s{cSt・センチストークス}を測定できるよう、12種類があります・この粘度計は、傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるになっています
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 36,862円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1 クライミング

    クライミング

    共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1 クライミング

    評価 0.0
    【特長】硼珪酸ガラス製の共通摺合3つ口フラスコです。寸法に応じた型をご発注ください。【容量(ml)】300
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    フラスコ類 100 ~ 1000 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 13,477円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

     Fine分液ロート 球型 TF活栓付

    東京硝子器械

    Fine分液ロート 球型 TF活栓付

    評価 0.0
    上栓及び二方コックの付いたガラス製ロート。【特長】・ガラス製の為、金属製品と違い耐酸性に優れる。・上栓及びコック栓は共通摺合となっている為、破損・紛失した場合も部品のみの交換が可能。【用途】・液抽出作業やサンプルの滴下作業に最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    分液ロート 100 ~ 5000 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 11,787円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine透明共通三角フラスコ 10mL~2000mL

    東京硝子器械

    Fine透明共通三角フラスコ 10mL~2000mL

    評価 0.0
    【特長】・接手部は透明なため、接続部の内部の状況を見ることができます。・透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    フラスコ類 10 ~ 2000 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 5,243円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通摺合異径縮小アダプター

    • 数量スライド割引

    柴田科学

    共通摺合異径縮小アダプター

    評価 0.0
    【特長】・共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。材質:ほうけい酸ガラス
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    連結管・アダプター - - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 4,552円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPCガラス接手管 S形

    • 数量スライド割引

    柴田科学

    SPCガラス接手管 S形

    評価 0.0
    【特長】ガラス器具どうしを接続する透明なテーパージョイントです。同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。一般的なすり合わせ(透明)の接手管とは異なり、より緻密な設計のため汚れ難く、ノーグリースでの接続が可能です。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    連結管・アダプター - - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 2,600円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    分液ロート ガラスコック付

    柴田科学

    分液ロート ガラスコック付

    評価 0.0
    材質は、ほうけい酸ガラスになっています。※本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    分液ロート 50 ~ 3000 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 14,703円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPC三角トラップ

    • 数量スライド割引

    柴田科学

    SPC三角トラップ

    評価 0.0
    濃縮精度、回収率向上につながるSPC三角トラップ。【特長】・トラップの洗浄が容易。・液だまり防止穴を設置。・突沸した溶液が回転フラスコに戻るが、トラップされた溶液がたまらず回転フラスコに戻る。・接続部分はSPCジョイント。【用途】・ロータリーエバポレーターで濃縮する際の精度、回収率アップに最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    トラップ - - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 16,897
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    分注器 フィンガーディスペンサー

    • 数量スライド割引

    柴田科学

    分注器 フィンガーディスペンサー

    評価 0.0
    軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えられ、シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。【特長】・容量表示部はデジタルカウンター方式です。・軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。・泡抜きが簡単です。・シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。・シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    その他 5 ~ 10 - -
    通常価格(税別) : 40,877円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セパラブルフラスコ(平面摺合タイプ)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    セパラブルフラスコ(平面摺合タイプ)

    評価 0.0
    【アズワン】硼珪酸ガラス1を素材とし、ツバ面が平面摺りのセパラブルフラスコ。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ 200 ~ 2000 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 12,500円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セパラブルカバー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    セパラブルカバー

    評価 0.0
    セパラブルカバー75型2ツ口【材質】・材質:硼珪酸ガラス-1
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ - セパラブルカバー 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 10,283円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine透明共通二口なす型フラスコ 50~100ml

    東京硝子器械

    Fine透明共通二口なす型フラスコ 50~100ml

    評価 0.0
    共通摺合せ付なす型フラスコ。【特長】・口部を共通摺合せにしているので他の器具との接続が容易。【用途】・反応実験等を行う際の容器として最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    フラスコ類 50 ~ 100 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 12,006円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガラスろ過器 1G るつぼ形

    • 数量スライド割引

    柴田科学

    ガラスろ過器 1G るつぼ形

    評価 0.0
    るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    ろ過瓶・ろ過器 30 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 4,589円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    分注器 フリーディスペンサー(ボトル付)

    • 数量スライド割引

    柴田科学

    分注器 フリーディスペンサー(ボトル付)

    評価 0.0
    ボトル付の分注器 フリーディスペンサー【特長】・スケールポストは、容量をセットしたまま倒せますので、狭い冷蔵庫内への保管に便利です。(スケールポストを倒した場合の全高は16.5mmです)・プランジャー部はボトル内部に収納されます。・接液部はガラスとPTFEですので、耐薬品性に優れています。・部品の分解、交換ができます。・付属のロートを使用しますと、セットしたまま液の補充ができます。・付属の先管付シリコンチューブセットを使用しますと、本体や受器を動かさずに分注できます。・オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。【用途】・試薬の保管と分注に最適
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    その他 5 ~ 10 - -
    通常価格(税別) : 29,463
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPC分液ロート

    • 数量スライド割引

    アズワン

    SPC分液ロート

    評価 0.0
    グリースを使用する必要がありません。真円度が高く表面も緻密ですので、気密性に優れています。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    分液ロート 50 ~ 3000 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 15,400円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セパラブルフラスコ 円筒形 85mm

    柴田科学

    セパラブルフラスコ 円筒形 85mm

    評価 0.0
    ガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があり、セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式、ばね式クランプ等によってセパラブルカバーと組み合わせて対応可能です。セパラブルカバーとセパラブルフラスコの組み合わせによって化学反応だけでなく酵素反応など様々な実験に対応可能です。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ 200 ~ 2000 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 12,270円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300

    三商

    IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300

    評価 0.0
    【特長】・容量(ml) :300・最大径×高さ(mm):91×150・首径(mm):31・ゴム栓No.:9・参考c/s入数:24・JR-1:該当
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,021
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1

    アズワン

    共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1

    評価 0.0
    【特長】硼珪酸ガラス製の共通摺合3つ口フラスコです。寸法に応じた型をご発注ください。【容量(ml)】300
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    フラスコ類 100 ~ 1000 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 13,477円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine共通セパラフラスコO丸型

    東京硝子器械

    Fine共通セパラフラスコO丸型

    評価 0.0
    フランジ付ガラス製容器。【特長】・フランジサイズは各容量共に共通としている為、容量を変更した際もカバーはそのまま使用可能。・フランジ部にOリング用の溝を付けているのでフラスコと接続した際にOリングのずれを防止。【用途】・反応実験等を行う際の容器として最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ 300 ~ 5000 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 16,248円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine透明共通三口フラスコ 50~1000ml

    東京硝子器械

    Fine透明共通三口フラスコ 50~1000ml

    評価 0.0
    共通摺合付球形フラスコ。【特長】・口部を共通摺合せにしているため、他の器具との接続が容易。【用途】・反応実験等を行う際の容器として最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    フラスコ類 50 ~ 1000 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 23,748円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine透明共通四口フラスコ 200ml~1000ml

    東京硝子器械

    Fine透明共通四口フラスコ 200ml~1000ml

    評価 0.0
    共通摺合せ付球形フラスコ。【特長】・口部を共通摺合せにしているので他の器具との接続が容易。【用途】・反応実験等を行う際の容器として最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    フラスコ類 200 ~ 1000 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 25,767円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF

    • 数量スライド割引

    柴田科学

    粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF

    評価 0.0
    不透明な液体の測定や高粘性液体の粘度測定にも適している粘度計。【特長】・動粘度0.4~20,000mm2/s(cStセンチストークス)を測定できるよう12種類用意。・(定数表付)逆流形粘度計は測時球が下に設けられ、試料が球内に流入する時間を測定し粘度を求める。・時間測定は2度可能。【用途】・不透明な試料の動粘度測定に使用。・測時球内壁に試料が残留し、生じる影響がないため高粘性液体の粘度測定にも最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 43,024円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine共通三口フラスコ 50ml~2000ml

    東京硝子器械

    Fine共通三口フラスコ 50ml~2000ml

    評価 0.0
    摺合せ付球形フラスコ。【特長】・口部を共通摺合せにしているため、他の器具との接続が容易。【用途】・反応実験等を行う際の容器として最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    フラスコ類 50 ~ 2000 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 15,863円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通摺合三角トラップ

    • 数量スライド割引

    柴田科学

    共通摺合三角トラップ

    評価 0.0
    トラップの洗浄が容易な共通摺合三角トラップ。【特長】・突沸した場合、突沸した溶液が回転フラスコに戻る。・液だまり防止穴を設けたことで、トラップされた溶液がたまらず回転フラスコに戻る。・濃縮精度、回収率向上。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    トラップ - - -
    通常価格(税別) : 16,897円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPCセパラブルフラスコセット

    • 数量スライド割引

    柴田科学

    SPCセパラブルフラスコセット

    評価 0.0
    【特長】・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルカバー用丸底フラスコです。・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。4か所あるSPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ 200 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 40,087
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPC連結管 径違い 縮小用

    • 数量スライド割引

    柴田科学

    SPC連結管 径違い 縮小用

    評価 0.0
    【ガラス】硼珪酸ガラス製で径違いの連結管・二又アダプター(内容量1本)
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    連結管・アダプター - - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 3,918円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    流量調整用ニードルバルブ Y形(ストレートタイプ) 芯棒材質:PTFE 2228シリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    流量調整用ニードルバルブ Y形(ストレートタイプ) 芯棒材質:PTFE 2228シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。・バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。・芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。・ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 12,700円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空トラップ VST

    • 数量スライド割引

    アズワン

    真空トラップ VST

    評価 0.0
    アズワンのガラス機器・器具類 真空トラップ VST・真空トラップ一体型/分離型・材質:硼珪酸ガラス-1
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    トラップ - - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 17,200円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガラスろ過器 2G るつぼ形

    • 数量スライド割引

    柴田科学

    ガラスろ過器 2G るつぼ形

    評価 0.0
    るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    ろ過瓶・ろ過器 50 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 5,166円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガラスろ過器 26G ブフナロート形

    • 数量スライド割引

    柴田科学

    ガラスろ過器 26G ブフナロート形

    評価 0.0
    液体のろ過用。容量が750mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    ろ過瓶・ろ過器 750 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 26,224円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガラスろ過器 15AG アリン形

    • 数量スライド割引

    柴田科学

    ガラスろ過器 15AG アリン形

    評価 0.0
    ろ過瓶・ろ過器容量(ml):30材質:【ガラス】硼珪酸ガラス内容量:1本
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    ろ過瓶・ろ過器 30 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 6,502円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バイオピペット ロングタイプ 350mm

    柴田科学

    バイオピペット ロングタイプ 350mm

    評価 0.0
    クリーンベンチ内での使用に適したロングタイプのバイオピペット。【用途】・粘性の高い培養液の充填に最適。・培養フラスコ、メジュームびん、クリーンベンチ内での使用に便利。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    抽出器・冷却器 1 ~ 10 - -
    通常価格(税別) : 5,364円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    丸底フラスコ(一ツ口)

    アズワン

    丸底フラスコ(一ツ口)

    評価 0.0
    【特長】・オートクレーブ可(121℃)・USP(米国薬局方)準拠・材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    - 50 ~ 6000 - -
    通常価格(税別) : 1,100円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TSセパラブルフラスコ(筒型) CL0661シリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    TSセパラブルフラスコ(筒型) CL0661シリーズ

    評価 0.0
    アズワンのTSセパラブルフラスコ(筒型)CL0661シリーズです。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    - 300 ~ 3000 - -
    通常価格(税別) : 8,484円~
    通常出荷日 : 22日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コールドトラップ 0263・0264シリーズ 胴径(Φmm) 40・50

    • 数量スライド割引

    アズワン

    コールドトラップ 0263・0264シリーズ 胴径(Φmm) 40・50

    評価 0.0
    【材質】・材質:硼珪酸ガラス-1【仕様】・コールドトラップI型/II型
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    トラップ - - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 10,927円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine分液ロート スキーブ

    東京硝子器械

    Fine分液ロート スキーブ

    評価 0.0
    上栓及び二方コックの付いたガラス製ロート。【特長】・ガラス製の為、金属製品と違い耐酸性に優れている。・上栓及びコック栓は共通摺合せとなっている為、破損・紛失した場合も部品のみの交換が可能。【用途】・液の抽出作業やサンプルの滴下作業に最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    分液ロート 20 ~ 2000 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 14,234円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fineセパラフラスコ接続金具 85φ/120φ用

    東京硝子器械

    Fineセパラフラスコ接続金具 85φ/120φ用

    評価 0.0
    【特長】材質(接続部):SUS304製タイプ:O-リングタイプ
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ - - -
    通常価格(税別) : 8,299円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

    柴田科学

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

    評価 0.0
    【特長】・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ 2000 ~ 10000 - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 50,444円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通摺合セパラブルカバー 85mm

    柴田科学

    共通摺合セパラブルカバー 85mm

    評価 0.0
    平面すり合わせタイプのセパラブルカバー。【特長】・用途に応じて、1口~4口まで用意している。・主管、側管は共通すり合わせ。・平面すり合わせタイプのセパラブルカバーと合わせて使用。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    セパラブルフラスコ - セパラブルカバー 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 13,295円~
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)
その他
材質

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine透明共通なす型フラスコ 5ml~3000ml

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      Fine共通セパラフラスコO円筒

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ナスフラスコ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          Fine共通摺合なす型フラスコ 5~3000ml ガラス

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            粘度計 ウベローデ SU

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              共通ジムロート 100mm~300mm

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                粘度計 キャノン・フェンスケ SO

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1 クライミング

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                     Fine分液ロート 球型 TF活栓付

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      Fine透明共通三角フラスコ 10mL~2000mL

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        共通摺合異径縮小アダプター

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          SPCガラス接手管 S形

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            分液ロート ガラスコック付

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              SPC三角トラップ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                分注器 フィンガーディスペンサー

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  セパラブルフラスコ(平面摺合タイプ)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    セパラブルカバー

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      Fine透明共通二口なす型フラスコ 50~100ml

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ガラスろ過器 1G るつぼ形

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          分注器 フリーディスペンサー(ボトル付)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            SPC分液ロート

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              セパラブルフラスコ 円筒形 85mm

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    Fine共通セパラフラスコO丸型

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      Fine透明共通三口フラスコ 50~1000ml

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        Fine透明共通四口フラスコ 200ml~1000ml

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            Fine共通三口フラスコ 50ml~2000ml

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              共通摺合三角トラップ

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                SPCセパラブルフラスコセット

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  SPC連結管 径違い 縮小用

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    流量調整用ニードルバルブ Y形(ストレートタイプ) 芯棒材質:PTFE 2228シリーズ

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      真空トラップ VST

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        ガラスろ過器 2G るつぼ形

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ガラスろ過器 26G ブフナロート形

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ガラスろ過器 15AG アリン形

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              バイオピペット ロングタイプ 350mm

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                丸底フラスコ(一ツ口)

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  TSセパラブルフラスコ(筒型) CL0661シリーズ

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    コールドトラップ 0263・0264シリーズ 胴径(Φmm) 40・50

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      Fine分液ロート スキーブ

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        Fineセパラフラスコ接続金具 85φ/120φ用

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            共通摺合セパラブルカバー 85mm

                                                                                            メーカー

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            柴田科学

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            柴田科学

                                                                                            クライミング

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            柴田科学

                                                                                            柴田科学

                                                                                            柴田科学

                                                                                            柴田科学

                                                                                            柴田科学

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            柴田科学

                                                                                            柴田科学

                                                                                            アズワン

                                                                                            柴田科学

                                                                                            三商

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            柴田科学

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            柴田科学

                                                                                            柴田科学

                                                                                            柴田科学

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            柴田科学

                                                                                            柴田科学

                                                                                            柴田科学

                                                                                            柴田科学

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            アズワン

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            柴田科学

                                                                                            柴田科学

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            Fine透明共通なす型フラスコ 5ml~3000ml

                                                                                            Fine共通セパラフラスコO円筒

                                                                                            ナスフラスコ

                                                                                            Fine共通摺合なす型フラスコ 5~3000ml ガラス

                                                                                            粘度計 ウベローデ SU

                                                                                            共通ジムロート 100mm~300mm

                                                                                            粘度計 キャノン・フェンスケ SO

                                                                                            共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1 クライミング

                                                                                            Fine分液ロート 球型 TF活栓付

                                                                                            Fine透明共通三角フラスコ 10mL~2000mL

                                                                                            共通摺合異径縮小アダプター

                                                                                            SPCガラス接手管 S形

                                                                                            分液ロート ガラスコック付

                                                                                            SPC三角トラップ

                                                                                            分注器 フィンガーディスペンサー

                                                                                            セパラブルフラスコ(平面摺合タイプ)

                                                                                            セパラブルカバー

                                                                                            Fine透明共通二口なす型フラスコ 50~100ml

                                                                                            ガラスろ過器 1G るつぼ形

                                                                                            分注器 フリーディスペンサー(ボトル付)

                                                                                            SPC分液ロート

                                                                                            セパラブルフラスコ 円筒形 85mm

                                                                                            IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300

                                                                                            共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1

                                                                                            Fine共通セパラフラスコO丸型

                                                                                            Fine透明共通三口フラスコ 50~1000ml

                                                                                            Fine透明共通四口フラスコ 200ml~1000ml

                                                                                            粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF

                                                                                            Fine共通三口フラスコ 50ml~2000ml

                                                                                            共通摺合三角トラップ

                                                                                            SPCセパラブルフラスコセット

                                                                                            SPC連結管 径違い 縮小用

                                                                                            流量調整用ニードルバルブ Y形(ストレートタイプ) 芯棒材質:PTFE 2228シリーズ

                                                                                            真空トラップ VST

                                                                                            ガラスろ過器 2G るつぼ形

                                                                                            ガラスろ過器 26G ブフナロート形

                                                                                            ガラスろ過器 15AG アリン形

                                                                                            バイオピペット ロングタイプ 350mm

                                                                                            丸底フラスコ(一ツ口)

                                                                                            TSセパラブルフラスコ(筒型) CL0661シリーズ

                                                                                            コールドトラップ 0263・0264シリーズ 胴径(Φmm) 40・50

                                                                                            Fine分液ロート スキーブ

                                                                                            Fineセパラフラスコ接続金具 85φ/120φ用

                                                                                            セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

                                                                                            共通摺合セパラブルカバー 85mm

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            5,638円

                                                                                            16,633円

                                                                                            2,650円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,958円

                                                                                            37,939円

                                                                                            18,268円

                                                                                            36,862円

                                                                                            13,477円

                                                                                            11,787円

                                                                                            5,243円

                                                                                            4,552円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,600円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            14,703円

                                                                                            16,897円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            40,877円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            12,500円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            10,283円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            12,006円

                                                                                            4,589円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            29,463円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            15,400円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            12,270円

                                                                                            1,021円

                                                                                            13,477円

                                                                                            16,248円

                                                                                            23,748円

                                                                                            25,767円

                                                                                            43,024円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            15,863円

                                                                                            16,897円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            40,087円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,918円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            12,700円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            17,200円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,166円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            26,224円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            6,502円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,364円

                                                                                            1,100円

                                                                                            8,484円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            10,927円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            14,234円

                                                                                            8,299円

                                                                                            50,444円

                                                                                            13,295円

                                                                                            通常出荷日 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目~ 5日目 2日目 5日目 1日目 5日目 2日目~ 5日目 5日目 5日目 5日目 5日目 1日目~ 1日目 2日目 3日目~ 5日目 1日目~ 2日目~ 4日目 1日目 2日目 2日目 2日目 5日目 1日目~ 5日目 5日目 5日目 15日目~ 1日目 3日目~ 5日目 5日目 5日目 1日目 22日目~ 1日目 2日目~ 1日目~ 5日目 5日目
                                                                                            商品タイプフラスコ類セパラブルフラスコフラスコ類フラスコ類その他抽出器・冷却器その他フラスコ類分液ロートフラスコ類連結管・アダプター連結管・アダプター分液ロートトラップその他セパラブルフラスコセパラブルフラスコフラスコ類ろ過瓶・ろ過器その他分液ロートセパラブルフラスコ-フラスコ類セパラブルフラスコフラスコ類フラスコ類その他フラスコ類トラップセパラブルフラスコ連結管・アダプター-トラップろ過瓶・ろ過器ろ過瓶・ろ過器ろ過瓶・ろ過器抽出器・冷却器--トラップ分液ロートセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコ
                                                                                            容量(ml)5 ~ 3000200 ~ 500010 ~ 10005 ~ 3000---100 ~ 1000100 ~ 500010 ~ 2000--50 ~ 3000-5 ~ 10200 ~ 2000-50 ~ 100305 ~ 1050 ~ 3000200 ~ 2000-100 ~ 1000300 ~ 500050 ~ 1000200 ~ 1000-50 ~ 2000-200---50750301 ~ 1050 ~ 6000300 ~ 3000-20 ~ 2000-2000 ~ 10000-
                                                                                            その他----------------セパラブルカバー---------------------------セパラブルカバー
                                                                                            材質-【ガラス】並ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】並ガラス-【ガラス】並ガラス-【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】並ガラス【ガラス】並ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス-【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】並ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス-【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス-【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】並ガラス【ガラス】並ガラス【ガラス】並ガラス-【ガラス】並ガラス-【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス-【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス---【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】並ガラス-【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
                                                                                            1. 1
                                                                                            2. 2
                                                                                            3. 3
                                                                                            4. 4
                                                                                            5. 5
                                                                                            6. 12
                                                                                            7. 次へ