(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

試薬

試薬とは、合成実験や測定のために使われる化学物質です。代表的なものとして、フェノールフタレインが挙げられます。測定対象がアルカリ性である場合に赤色に変わります。試薬は、製品によって粉末や液体のように状態が異なるほか、純度や質量なども違います。試験紙に水蒸気を当てながら2分間加熱するものや、綿棒で表面をこすってサンプルを採取したりするものなどがあり、試薬を用いた測定方法はさまざまです。中には利用者の手を汚さないように持ち手の部分にPETフィルムを採用したものや、濃度を調整する必要がなくスムーズに利用できるものなどもあります。イオンや化合物をはじめ加熱油脂の酸価など、さまざまな検出や測定を目的として用いられます。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    簡易分析用試験紙 Mquantシリーズ

    東京硝子器械

    簡易分析用試験紙 Mquantシリーズ

    評価 0.0
    ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出でき、現場分析に最適です。 操作も大変簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後)エムクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色していただくだけの比色判定試験紙です。【特長】・40種類以上の幅広いラインナップ様々な用途に利用可能・持ち手部分にPETフィルムを使用することにより、使用者の手を汚しません・迅速・簡単に現場分析、スクリーニング、製造プロセスのコントロールが可能・分析時間、コストを最大限に削減・NIST(アメリカ国立標準技術研究所)およびPTB(ドイツ連邦物理工学研究所)の一次標準物質にトレーサブルな標準液による品質管理
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 7,548円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 50×100 ガラスプレート

    • 数量スライド割引

    メルク

    未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 50×100 ガラスプレート

    評価 0.0
    【商品仕様】・型番:1.05719.0001・サイズ(mm):50×100・支持体:ガラスプレート・入数:1箱(200枚入)・単体種類:TLCシリカゲル60F254・層厚:-9~16/200μm、その他/250μm・平均細孔径:60Å
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 44,592
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分

    東京硝子器械

    二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分

    評価 0.0
    二酸化塩素を用いた測定をするために使用する、HR試薬の100回分のセットです。
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 17,000
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全窒素・全りん測定セット・高圧 TNP-NP2

    東京硝子器械

    全窒素・全りん測定セット・高圧 TNP-NP2

    評価 0.0
    【特長】・高圧分解器、試薬、測定機のセット商品です・高圧分解器はJIS K 0102に定められた高圧蒸気滅菌器の代わりに、小型で簡単な高圧力鍋を採用しています
    商品タイプ 容量(ml)
    汎用試薬 -
    通常価格(税別) : 98,219
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヨウ素試薬 HI93718-03 300回分

    東京硝子器械

    ヨウ素試薬 HI93718-03 300回分

    評価 0.0
    【商品仕様】・品目:ヨウ素測定器・試薬・型式:HI93718-03(300回分)
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 16,673
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 25×75 ガラスプレート

    • 数量スライド割引

    メルク

    未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 25×75 ガラスプレート

    評価 0.0
    【商品仕様】・型番:1.15341.0001・サイズ(mm):25×75・支持体:ガラスプレート・入数:1箱(500枚入)・単体種類:TLCシリカゲル60F254・層厚:-9~16/200μm、その他/250μm・平均細孔径:60Å
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 49,082
    通常出荷日 : 29日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全硬度MR試薬 HI93735-01 100回分

    東京硝子器械

    全硬度MR試薬 HI93735-01 100回分

    評価 0.0
    【商品仕様】・品名:試薬 全硬度 (LR)・型式:HI93735-01・測定項目:CaCO3 LR・入数:100回分
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 10,500
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    銅 HR 試薬 100/300回分

    東京硝子器械

    銅 HR 試薬 100/300回分

    評価 0.0
    銅を用いた測定をするために使用する、銅HR試薬の複数回分のセットです。
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 9,000円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鉄試薬 HI93721-01 100回分

    東京硝子器械

    鉄試薬 HI93721-01 100回分

    評価 0.0
    【商品仕様】・品目:鉄イオン測定器・試薬・型式:HI93721-01(100回分)
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 5,558
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    銀試薬 HI93737-01 50回分

    東京硝子器械

    銀試薬 HI93737-01 50回分

    評価 0.0
    銀を用いた測定をするために使用する、銀HR試薬の50回分のセットです。
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 37,500
    通常出荷日 : 13日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    銀試薬 HI93737-03 150回分

    東京硝子器械

    銀試薬 HI93737-03 150回分

    評価 0.0
    銀を用いた測定をするために使用する、銀HR試薬の150回分のセットです。
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 95,833
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    醸造分析キット

    • 数量スライド割引

    ケニス

    醸造分析キット

    評価 0.0
    【特長】・米麹中の酵素活性を簡単かつ迅速に測定することのできる分析キットです・液状試薬ですので、そのまま使用できます・共存物質の影響を受けないので、試料溶液を透析する必要がありません・酵素活性を簡単測定
    商品タイプ 容量(ml)
    汎用試薬 -
    通常価格(税別) : 25,220
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    醸造分析キット 糖化力分別定量

    • 数量スライド割引

    ケニス

    醸造分析キット 糖化力分別定量

    評価 0.0
    【特長】・米麹中の酵素活性を簡単かつ迅速に測定することのできる分析キットです。 ・液状試薬ですので、そのまま使用できます。 ・共存物質の影響を受けないので、試料溶液を透析する必要がありません。・酵素活性を簡単測定【商品仕様】・測定対象 グルコアミラーゼ活性 αグルコシダーゼ活性 (分別定量) ・構成内容 〔酸化力測定用〕 基質溶液(30mL) 酵素溶液(30mL×2) 反応停止液(120mL) 〔α-グルコシダーゼ活性測定用〕 基質溶液(120mL) 反応停止液(60mL)
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 25,220
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    223102 カラーディスク CN-66F型 遊離塩素

    東京硝子器械

    223102 カラーディスク CN-66F型 遊離塩素

    評価 0.0
    遊離塩素を用いた測定を行う際に使用するテストキットで、カラーディスクが付いています。
    商品タイプ 容量(ml)
    汎用試薬 -
    通常価格(税別) : 20,615
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    鉄試薬 HI93721-03 300回分

    東京硝子器械

    鉄試薬 HI93721-03 300回分

    評価 0.0
    【商品仕様】・品目:鉄イオン測定器・試薬・型式:HI93721-03(300回分)
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 16,167
    通常出荷日 : 16日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミニウム試薬 HI93712-01 100回分

    東京硝子器械

    アルミニウム試薬 HI93712-01 100回分

    評価 0.0
    【商品仕様】・品名:試薬 アルミニウム・型式:HI93712ー01・測定項目:・入数:100回分
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 21,000
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全窒素試薬 高圧分解 TNP-N-R

    東京硝子器械

    全窒素試薬 高圧分解 TNP-N-R

    評価 0.0
    全窒素、全リンを用いた測定をするために使用する試薬キットで、工業材料の開発や医薬品開発などのあらゆる研究・開発に使用できます。
    商品タイプ 容量(ml)
    汎用試薬 -
    通常価格(税別) : 6,000
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MQuant 鉛 1.10077.0001

    • 数量スライド割引

    メルク

    MQuant 鉛 1.10077.0001

    評価 0.0
    【特長】40種類以上の幅広いラインナップ。様々な用途に利用可能。 ・持ち手部分にPETフィルムを使用することにより、使用者の手を汚しません。・迅速・簡単に現場分析、スクリーニング、製造プロセスのコントロールが可能。・分析時間、コストを最大限に削減。・高品質・・・NIST(アメリカ国立標準技術研究所)およびPTB(ドイツ連邦物理工学研究所)の一次標準物質にトレーサブルな標準液による品質管理。【商品仕様】・品目:簡易分析用試験紙 Mquantシリーズ・Mquant(エムクァント^TM)シリーズはターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出でき、現場分析に最適です。操作も大変簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後)エムクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色していただくだけの比色判定試験紙です。・テスト名:鉛テスト(試験紙および試薬、反応容器入り)・測定範囲:20 - 40 - 100 - 200 - 500 ㎎/L Pb・品番:1.10077.0001・入数:100・法令:-
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 11,721
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    油分測定補充試薬 WA-OIL-R 20回分

    共立理化学研究所

    油分測定補充試薬 WA-OIL-R 20回分

    評価 0.0
    【特長】・熱感応性ポリマーであるポリイソプロピルアクリルアミド(ポリニッパム)の特性を利用し、排水基準値程度の水中油分を検水量わずか40ml、約15分で測定できます【用途】・排水管理や水質事故時の現地調査等にご利用ください
    商品タイプ 容量(ml)
    汎用試薬 -
    通常価格(税別) : 8,866
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    亜硝酸態窒素試薬 HI93707-03 300回分

    東京硝子器械

    亜硝酸態窒素試薬 HI93707-03 300回分

    評価 0.0
    【商品仕様】・品名:試薬 亜硝酸態窒素・型式:HI93707-03 ・回数:300
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 23,000
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    亜硝酸塩試薬 HI93708-03 300回分

    東京硝子器械

    亜硝酸塩試薬 HI93708-03 300回分

    評価 0.0
    【商品仕様】・品名:試薬 亜硝酸塩・型式:HI93708ー03・測定項目:亜硝酸塩(NO2-)イオン・入数:300回分
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 24,000
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HRP化学発光検出試薬(ルミナタ)WBLUシリーズ 0500

    • 数量スライド割引

    ケニス

    HRP化学発光検出試薬(ルミナタ)WBLUシリーズ 0500

    評価 0.0
    【特長】・試薬の混合が不要なプレミックスのHRP化学発光検出試薬です・ウエスタンブロットの検出に
    商品タイプ 容量(ml)
    PCR試薬 500
    通常価格(税別) : 28,687円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全窒素/全りんマルチSPセット TNP-MTSP

    東京硝子器械

    全窒素/全りんマルチSPセット TNP-MTSP

    評価 0.0
    【特長】・高圧分解器、試薬、測定機のセット商品です・高圧分解器はJIS K 0102に定められた高圧蒸気滅菌器の代わりに、小型で簡単な高圧力鍋を採用しています・一度に多検体(最大12検体)の前処理が可能です
    商品タイプ 容量(ml)
    汎用試薬 -
    通常価格(税別) : 249,601
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MQuant 全硬度 1.10032.0001

    東京硝子器械

    MQuant 全硬度 1.10032.0001

    評価 0.0
    【特長】40種類以上の幅広いラインナップ。様々な用途に利用可能。 ・持ち手部分にPETフィルムを使用することにより、使用者の手を汚しません。・迅速・簡単に現場分析、スクリーニング、製造プロセスのコントロールが可能。・分析時間、コストを最大限に削減。・高品質・・・NIST(アメリカ国立標準技術研究所)およびPTB(ドイツ連邦物理工学研究所)の一次標準物質にトレーサブルな標準液による品質管理。【商品仕様】・品目:簡易分析用試験紙 Mquantシリーズ・Mquant(エムクァント^TM)シリーズはターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出でき、現場分析に最適です。操作も大変簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後)エムクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色していただくだけの比色判定試験紙です。・テスト名:全硬度(総硬度)テスト・測定範囲:70 - >125 - >250 - >375 ㎎/L CaCO3・品番:1.10032.0001・入数:1000・法令:-
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 57,802
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全硬度HR試薬 HI93735-02 100回分

    東京硝子器械

    全硬度HR試薬 HI93735-02 100回分

    評価 0.0
    水を測定をするために使用する、全硬度HR試薬の100回分のセットです。
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 10,500
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高純度試薬 Suprapur

    • 数量スライド割引

    ケニス

    高純度試薬 Suprapur

    評価 0.0
    超高純度の分析用試薬です。容量、試薬の種類により67タイプございます。商品タイプ:汎用試薬
    商品タイプ 容量(ml)
    汎用試薬 500
    通常価格(税別) : 56,500
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水質計用DPR試薬

    東京硝子器械

    水質計用DPR試薬

    評価 0.0
    【特長】・デジタルパックシリーズを用いて簡単に測定が可能な発色用の試薬シリーズです
    商品タイプ 容量(ml)
    汎用試薬 -
    通常価格(税別) : 4,000円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MQuant コバルト 1.10002.0001

    東京硝子器械

    MQuant コバルト 1.10002.0001

    評価 0.0
    【特長】40種類以上の幅広いラインナップ。様々な用途に利用可能。 ・持ち手部分にPETフィルムを使用することにより、使用者の手を汚しません。・迅速・簡単に現場分析、スクリーニング、製造プロセスのコントロールが可能。・分析時間、コストを最大限に削減。・高品質・・・NIST(アメリカ国立標準技術研究所)およびPTB(ドイツ連邦物理工学研究所)の一次標準物質にトレーサブルな標準液による品質管理。【商品仕様】・品目:簡易分析用試験紙 Mquantシリーズ・Mquant(エムクァント^TM)シリーズはターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出でき、現場分析に最適です。操作も大変簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後)エムクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色していただくだけの比色判定試験紙です。・テスト名:コバルトテスト・測定範囲:10 - 30 - 100 - 300 - 1000 mg/L Co^2+・品番:1.10002.0001・入数:100・法令:-
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 9,269
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    亜硝酸塩試薬 HI93708-01 100回分

    東京硝子器械

    亜硝酸塩試薬 HI93708-01 100回分

    評価 0.0
    【商品仕様】・品名:試薬 亜硝酸塩・型式:HI93708ー01・測定項目:亜硝酸塩(NO2-)イオン・入数:100回分
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 8,589
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    全硬度LR試薬 HI93735-00 100回分

    東京硝子器械

    全硬度LR試薬 HI93735-00 100回分

    評価 0.0
    【商品仕様】・品名:試薬 全硬度 (LR)・型式:HI93735ー00・測定項目:CaCO3 LR・入数:100回分
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 10,500
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    粉体試薬

    柴田科学

    粉体試薬

    評価 0.0
    【特長】・柴田化学のAQ-103/AQ-104/AQ-105/AQ-106用の粉体試薬です・100袋入100回測定分です。
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 2,988
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MQuant シアン化物 1.10044.0001

    • 数量スライド割引

    メルク

    MQuant シアン化物 1.10044.0001

    評価 0.0
    【特長】40種類以上の幅広いラインナップ。様々な用途に利用可能。 ・持ち手部分にPETフィルムを使用することにより、使用者の手を汚しません。・迅速・簡単に現場分析、スクリーニング、製造プロセスのコントロールが可能。・分析時間、コストを最大限に削減。・高品質・・・NIST(アメリカ国立標準技術研究所)およびPTB(ドイツ連邦物理工学研究所)の一次標準物質にトレーサブルな標準液による品質管理。【商品仕様】・品目:簡易分析用試験紙 Mquantシリーズ・Mquant(エムクァント^TM)シリーズはターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出でき、現場分析に最適です。操作も大変簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後)エムクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色していただくだけの比色判定試験紙です。・テスト名:シアン化物テスト(試験紙および試薬、反応容器入り)・測定範囲:1 - 3 - 10 - 30 mg/L CN^-・品番:1.10044.0001・入数:100・法令:消防法(危険物)
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 13,844
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    簡易分析用試験紙 Mquantシリーズ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 50×100 ガラスプレート

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          全窒素・全りん測定セット・高圧 TNP-NP2

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ヨウ素試薬 HI93718-03 300回分

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 25×75 ガラスプレート

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                全硬度MR試薬 HI93735-01 100回分

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  銅 HR 試薬 100/300回分

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    鉄試薬 HI93721-01 100回分

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      銀試薬 HI93737-01 50回分

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        銀試薬 HI93737-03 150回分

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          醸造分析キット

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            醸造分析キット 糖化力分別定量

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              223102 カラーディスク CN-66F型 遊離塩素

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                鉄試薬 HI93721-03 300回分

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  アルミニウム試薬 HI93712-01 100回分

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    全窒素試薬 高圧分解 TNP-N-R

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      MQuant 鉛 1.10077.0001

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        油分測定補充試薬 WA-OIL-R 20回分

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          亜硝酸態窒素試薬 HI93707-03 300回分

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            亜硝酸塩試薬 HI93708-03 300回分

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              HRP化学発光検出試薬(ルミナタ)WBLUシリーズ 0500

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                全窒素/全りんマルチSPセット TNP-MTSP

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  MQuant 全硬度 1.10032.0001

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    全硬度HR試薬 HI93735-02 100回分

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      高純度試薬 Suprapur

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        水質計用DPR試薬

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          MQuant コバルト 1.10002.0001

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            亜硝酸塩試薬 HI93708-01 100回分

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              全硬度LR試薬 HI93735-00 100回分

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                粉体試薬

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  MQuant シアン化物 1.10044.0001

                                                                  メーカー

                                                                  東京硝子器械

                                                                  メルク

                                                                  東京硝子器械

                                                                  東京硝子器械

                                                                  東京硝子器械

                                                                  メルク

                                                                  東京硝子器械

                                                                  東京硝子器械

                                                                  東京硝子器械

                                                                  東京硝子器械

                                                                  東京硝子器械

                                                                  ケニス

                                                                  ケニス

                                                                  東京硝子器械

                                                                  東京硝子器械

                                                                  東京硝子器械

                                                                  東京硝子器械

                                                                  メルク

                                                                  共立理化学研究所

                                                                  東京硝子器械

                                                                  東京硝子器械

                                                                  ケニス

                                                                  東京硝子器械

                                                                  東京硝子器械

                                                                  東京硝子器械

                                                                  ケニス

                                                                  東京硝子器械

                                                                  東京硝子器械

                                                                  東京硝子器械

                                                                  東京硝子器械

                                                                  柴田科学

                                                                  メルク

                                                                  シリーズ名

                                                                  簡易分析用試験紙 Mquantシリーズ

                                                                  未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 50×100 ガラスプレート

                                                                  二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分

                                                                  全窒素・全りん測定セット・高圧 TNP-NP2

                                                                  ヨウ素試薬 HI93718-03 300回分

                                                                  未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 25×75 ガラスプレート

                                                                  全硬度MR試薬 HI93735-01 100回分

                                                                  銅 HR 試薬 100/300回分

                                                                  鉄試薬 HI93721-01 100回分

                                                                  銀試薬 HI93737-01 50回分

                                                                  銀試薬 HI93737-03 150回分

                                                                  醸造分析キット

                                                                  醸造分析キット 糖化力分別定量

                                                                  223102 カラーディスク CN-66F型 遊離塩素

                                                                  鉄試薬 HI93721-03 300回分

                                                                  アルミニウム試薬 HI93712-01 100回分

                                                                  全窒素試薬 高圧分解 TNP-N-R

                                                                  MQuant 鉛 1.10077.0001

                                                                  油分測定補充試薬 WA-OIL-R 20回分

                                                                  亜硝酸態窒素試薬 HI93707-03 300回分

                                                                  亜硝酸塩試薬 HI93708-03 300回分

                                                                  HRP化学発光検出試薬(ルミナタ)WBLUシリーズ 0500

                                                                  全窒素/全りんマルチSPセット TNP-MTSP

                                                                  MQuant 全硬度 1.10032.0001

                                                                  全硬度HR試薬 HI93735-02 100回分

                                                                  高純度試薬 Suprapur

                                                                  水質計用DPR試薬

                                                                  MQuant コバルト 1.10002.0001

                                                                  亜硝酸塩試薬 HI93708-01 100回分

                                                                  全硬度LR試薬 HI93735-00 100回分

                                                                  粉体試薬

                                                                  MQuant シアン化物 1.10044.0001

                                                                  通常価格
                                                                  (税別)

                                                                  7,548円

                                                                  44,592円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  17,000円

                                                                  98,219円

                                                                  16,673円

                                                                  49,082円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  10,500円

                                                                  9,000円

                                                                  5,558円

                                                                  37,500円

                                                                  95,833円

                                                                  25,220円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  25,220円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  20,615円

                                                                  16,167円

                                                                  21,000円

                                                                  6,000円

                                                                  11,721円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  8,866円

                                                                  23,000円

                                                                  24,000円

                                                                  28,687円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  249,601円

                                                                  57,802円

                                                                  10,500円

                                                                  56,500円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  4,000円

                                                                  9,269円

                                                                  8,589円

                                                                  10,500円

                                                                  2,988円

                                                                  13,844円

                                                                  • 数量別スライド値引
                                                                  通常出荷日 5日目~ 18日目 5日目 15日目 5日目 29日目 5日目 5日目~ 5日目 13日目 5日目 7日目 7日目 5日目 16日目 5日目 4日目 5日目 5日目 5日目 5日目 5日目 15日目 5日目 5日目 5日目 4日目 5日目 5日目 5日目 5日目~ 5日目
                                                                  商品タイプ---汎用試薬-------汎用試薬-汎用試薬--汎用試薬-汎用試薬--PCR試薬汎用試薬--汎用試薬汎用試薬-----
                                                                  容量(ml)---------------------500---500------
                                                                  1. 1