(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライバービット関連用品

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マグフィット

    • おすすめ

    近江精機

    マグフィット

    評価 0.0
    【特長】・ビットに装着するだけでねじを強力に吸着します。・強力な磁力で差込むだけで着磁器としても使用できます。・磁力線の向きが一定で一方向に強い磁力が発生いたします。【用途】・ドライバービット用着磁器具。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,145円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    首振りソケットアダプター A20WSQ3 A20WSQ4

    • おすすめ

    ベッセル

    首振りソケットアダプター A20WSQ3 A20WSQ4

    評価 0.0
    ユニバーサルタイプのソケットアダプター。【特長】・手持ちのソケットが使えるアダプター。・ソケットを引くと首振り、押すと固定。・軸圧入式で耐久性up。・角が摩耗しにくい高硬度60HRC。【用途】・建築、設備作業に。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 60 なし -
    通常価格(税別) : 1,449
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビットホルダー ビット差込口二面幅 6.35mm

    TONE

    ビットホルダー ビット差込口二面幅 6.35mm

    評価 0.0
    ビットを保持するビットホルダー。【特長】・ビット二面幅:6.35mmのヘキサゴンビット等に使用可能。・ビット先端にも磁力がおよぶ構造を取っているため、ねじ・ビスの保持にも便利。・狭い箇所、奥まった箇所など、作業状況に応じて変更可能。・早回しに便利なローレット付(RDBH-060、RDBH-065は除く)。【用途】・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 60 ~ 210 - -
    通常価格(税別) : 975円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フレキシブルシャフト TFS-300N

    トラスコ中山

    フレキシブルシャフト TFS-300N

    充電、電動ドライバーに取り付け可能なフレキシブルシャフト。【特長】・電動インパクトドライバーにも対応。・自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適。・ビットが落ちないロック式ビットホルダを採用。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 300 なし -
    通常価格(税別) : 3,870
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    着磁ホルダー

    長堀工業

    着磁ホルダー

    評価 0.0
    【特長】・ドライバービットに装着し十字先端部に磁気を帯びさすためのホルダです。・特殊マグネットを使用しているため、強力な磁力を発揮します。【用途】・電動ドライバー等でねじを締め付ける時の補助工具。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,528円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    六角軸延長バー(6mm軸用)

    SK-11

    六角軸延長バー(6mm軸用)

    評価 0.0
    6mm軸のドリルパーツ(軸付砥石・軸付ブラシなど)の軸を延長するバー。【特長】・6mm軸アクセサリーを六角軸へ変換。・電気ドリル、インパクトドライバーどちらでも使用可能。・6mm軸の軸付砥石・ブラシなどを延長でき、奥まった箇所への作業を手助け。【用途】・ドリルアクセサリーの便利グッズ。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 65 ~ 150 - -
    通常価格(税別) : 1,953円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビットアダプタ BTA2

    TONE

    ビットアダプタ BTA2

    評価 0.0
    差込角6.35mmソケット用ビットアダプター。【特長】・狭い箇所、奥まった箇所など作業に最適。【用途】・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 25 - -
    通常価格(税別) : 700
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    精密ビット No.HD-71 ビットホルダー

    ベッセル

    精密ビット No.HD-71 ビットホルダー

    評価 0.0
    精密ビットを充電ドライバーで使えるホルダー。【特長】・ハーフムーン型の精密ビットを差し込むことで小型電動ドライバーが使用可能。【用途】・精密小ネジ締め付け用。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 45 なし -
    通常価格(税別) : 699
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動ドリル用ワンタッチビットジョイント

    トップ工業

    電動ドリル用ワンタッチビットジョイント

    評価 0.0
    プラスビットを付けたまま穴あけ作業ができるワンタッチビットジョイント。【特長】・作業中でも重さが気にならない軽量タイプ。・6mmまでの六角シャンク下穴錐やドリルに使用可能。・プラスビットを付けたまま、ドリル類をワンタッチで着脱可能。・ビット側は白色(ロック式)、反対側は別色(スライド式)とカラーで識別可能。【用途】・下穴あけ後にビス止め等を、連続で行う作業に最適。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 54 - -
    通常価格(税別) : 2,250
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動ドライバーソケットユニバーサルアダプタ

    トラスコ中山

    電動ドライバーソケットユニバーサルアダプタ

    評価 0.0
    障害物のある角際での作業に最適な電動ドライバーソケットユニバーサルアダプタ。【特長】・振り角度30°の広範囲で使用可能で狭い場所など、障害物のある角際での作業に最適。・空回り指あて付。・六角シャンク(6.35mm)ビット用。【用途】・各種ビット取り付け可能。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 94 なし -
    通常価格(税別) : 3,258
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    六角軸ビスキャッチビット

    • 数量スライド割引

    SK-11

    六角軸ビスキャッチビット

    評価 0.0
    充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。【特長】・ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。・マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。・コンパクトで先端が見やすいです。・14.4Vインパクトドライバーに対応しています。【用途】・ビスの保持
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    - 170 - -
    通常価格(税別) : 1,443
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター

    ANEX

    電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター

    評価 0.0
    【特長】・角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に。・ヘッド幅58mm(+2×35mm片頭ビット装着時)。・電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長35mm以上)。・18Vインパクト対応 軽量小型。・コーススレッド 全長120mmまで(45mm推奨)。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 122 なし -
    通常価格(税別) : 3,976
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マグキャッチ(着磁・脱磁器)

    トラスコ中山

    マグキャッチ(着磁・脱磁器)

    評価 0.0
    着磁・脱磁可能。【特長】・軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能。【用途】・ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適。・ねじを落とさず、しっかりキャッチ。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    - - - -
    通常価格(税別) : 590
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クイックキャッチャーカラビナ付

    ベッセル

    クイックキャッチャーカラビナ付【3個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。・片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。・強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで)・別売りのキーアダプター(QB-AD)を連結し、鍵なども携帯できます。・軽量設計です。【用途】・建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に。【材質】・本体:アルミ・カラビナ:アルミ、鉄【セット内容】・クイックキャッチャー(レッド、ブルー、イエロー):各1個・カラビナ(ブラック):1個
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    ケース・ホルダー 61 - -
    通常価格(税別) : 3,362
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ソケットアダプター No.A20BSQ

    ベッセル

    ソケットアダプター No.A20BSQ

    評価 0.0
    電動ドライバーでソケットを使いたい時のアダプター。【特長】・手持ちのソケットが使えるアダプター。・ソケットの差し込み口に合わせて3サイズを用意。・3/8"と1/2"は軸圧入式で耐久性up。・角が摩耗しにくい高硬度60HRC。【用途】・建築・設備。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 45 ~ 59 なし -
    通常価格(税別) : 1,304円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マグネットホルダー TRD-MH

    トラスコ中山

    マグネットホルダー TRD-MH

    評価 0.0
    マグネットでビットを保持できる。【特長】・差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用可能。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    - 60 あり -
    通常価格(税別) : 660
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネジマグキャッチャー(グリーン)2個入 NMC-2PG

    ベッセル

    ネジマグキャッチャー(グリーン)2個入 NMC-2PG【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。・強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。・着磁・脱磁が可能です。・ビットから取り外しても磁力は残っています。・切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。【用途】・ビットの着磁・脱磁に。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    ネジマグキャッチャー 27 - -
    通常価格(税別) : 958
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動ドリル用ユニバーサルジョイントL型

    トップ工業

    電動ドリル用ユニバーサルジョイントL型

    評価 0.0
    インパクトドライバーのヘッド部を障害物から逃がしてネジ締め作業ができる、ソケットビット。 【特長】 ・首振り角度30度と固定(直角)状態に、使い分ける事ができる。 ・インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができる。 ・固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用可能。 ・厳選した材料を使用した日本製。 【用途】 ・壁際や狭所等の作業環境に最適。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 87 ~ 114.5 - -
    通常価格(税別) : 3,764円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリムロングビットホルダーDX

    ベッセル

    スリムロングビットホルダーDX

    評価 0.0
    【特長】・チャック径13mm。・狭く奥まったところもしっかり届く。・引きタイプのスリーブチャックで、装着したビットが落ちにくい。・耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ。・カラーでサイズを色分け。・両頭ビットやソケット、六角軸つき砥石やブラシも使える。・軸部はダイハード鋼全身焼入で、ねじれや曲がりに強い。・丸軸8mmシャンク採用。・トルクロスが少ない。・安定した締め付けのため、軸部を保持できる回転グリップ付き。【用途】・狭く奥まった個所、高い場所のネジ締めなど【材質】・シャンク:ビット材・スリーブ:アルミニウム合金・パイプ:アルミニウム合金
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    ケース・ホルダー 250 ~ 600 - -
    通常価格(税別) : 1,895円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動ドリル用エクステンションバー

    • 数量スライド割引

    トップ工業

    電動ドリル用エクステンションバー

    評価 0.0
    6.35六角シャンク先端工具の延長、電動ドリル用エクステンションバーです。【特長】・接続した先端工具に、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。・6.35mmメス部は、接続した先端工具の脱落を防ぐボールロック式です。・厳選した材料を使用した日本製です。・6.35mmシャンク先端工具類の延長アダプターとして使用できます。【用途】・奥行の深い作業や狭所作業に最適。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 150 - -
    通常価格(税別) : 2,900
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロングビットホルダ TLB-450N

    トラスコ中山

    ロングビットホルダ TLB-450N

    評価 0.0
    電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適なドライバービット。【特長】・作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行える。【用途】・安定用ハンドル。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 450 なし -
    通常価格(税別) : 2,036
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SDSプラスエクステンションホルダー

    ANEX

    SDSプラスエクステンションホルダー

    評価 0.0
    【特長】・SDSプラスハンマードリル対応のエクステンションホルダーです。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 70 ~ 150 - -
    通常価格(税別) : 2,000円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビットホルダー

    サンフラッグ

    ビットホルダー

    評価 0.0
    【特長】・ビットがばらけず、保管に便利です。・シャンク径6.35mmのビットを収納できます。【用途】・ビットの収納に。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    ケース・ホルダー - - -
    通常価格(税別) : 310
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マグネット・ビスキャッチ

    トラスコ中山

    マグネット・ビスキャッチ

    評価 0.0
    ロングビスでも強力マグネットでしっかりつかみ、楽にビス打ちができるマグネット・ビスキャッチ。【特長】・常に面に対して一定にビスが止まる。・自動ロック機能でビスキャッチがビットと完全にロックされる。・インパクトドライバー使用時ビットの出寸法が変わらない。【用途】・電動充電ドライバーに取り付けて、平面に一定にビス打ちする作業用。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,110
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワンタッチビットジョイント(赤)

    トップ工業

    ワンタッチビットジョイント(赤)

    評価 0.0
    電動ドリル用ワンタッチビットジョイント。【特長】・ワンタッチ交換で作業効率アップ。・+ビットを付けたままで、ドリル類をワンタッチで着脱可能。・ビット側は白色(ロック式)、反対側は別の色(スライド式)とカラーで識別可能。・作業中でも重さが気にならない軽量タイプ。【用途】・下穴あけ後にビス止め等を、連続で行う作業に最適。・6mmまでの六角シャンク下穴錐やドリルに使用可能。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 54 - -
    通常価格(税別) : 2,250
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動ドリル用ユニバーサルジョイント

    トップ工業

    電動ドリル用ユニバーサルジョイント

    評価 0.0
    インパクトドライバーのヘッド部を障害物から逃がしてネジ締め作業ができる、ユニバーサルジョイント。【特長】・最大首振り角度30°で奥行きの深い作業や狭所作業に最適です・接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性あり・六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できる・厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製【用途】・インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業が可能・壁際や狭所等の作業環境に最適
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 100 - -
    通常価格(税別) : 4,814
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスビットホルダ

    WERA

    ステンレスビットホルダ

    評価 0.0
    ステンレススリーブのユニバーサルドライバービット。【特長】・マグネットリング内蔵。・カバースリーブの材質はステンレス。・マグネット付き。・シャンク径:6.35mm。・製造国:チェコ。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 50 ~ 152 あり -
    通常価格(税別) : 2,035円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    895/4/1K・895/4/1 ビットホルダ

    WERA

    895/4/1K・895/4/1 ビットホルダ

    評価 0.0
    スタンダートタイプのドライバービット。【特長】・マグネット付き。・ユニバーサルビットホルダ。・「クイックリリースチャック」機能で、簡単にビットの取り外しが可能。・マグネットリング内蔵。・製造国:チ​ェ​コ。・シャンク径:6.35mm。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 77 あり -
    通常価格(税別) : 4,222
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マグネット付きビットホルダー 落ちない君 BITH6.35

    ヒット

    マグネット付きビットホルダー 落ちない君 BITH6.35【1~2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ネオジム磁石を内封しビットやドライバーに取り付けて使用すると磁力が強くなりビスが落ちにくくなります【用途】・ドライバーやドライバービットに装着して使用します【商品仕様】・全長(mm):27・適応サイズ(mm):Φ6.35、六角ビット6.35・JANコード:4953830325903・トラスココード:814-6107・質量:3g【材質/仕上】・本体:PP樹脂・中:磁石
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    - 13.5 ~ 27 - -
    通常価格(税別) : 600円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.BH-30/BHC-30 ソケットアンビル

    ベッセル

    No.BH-30/BHC-30 ソケットアンビル

    評価 0.0
    インパクト用ソケットアダプター。【特長】・エアー電動インパクトレンチ用のアダプター。・インパクトレンチに取り付けて各種ビットを使用。・六角対辺6.35mmのビットがボールロックで取り付け可能。【用途】・電動・充電エアードライバー用。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 50 なし -
    通常価格(税別) : 2,121
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アネックス ロングビットホルダー 350mm

    • 数量スライド割引

    ANEX

    アネックス ロングビットホルダー 350mm

    評価 0.0
    【特長】・手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。・最大軸径14mm【商品仕様】・全長(mm):350・ビット:+2×65・JANコード:4962485278526・トラスココード:395-0417・質量:145g【材質/仕上】・クロム・モリブデン・バナジウム鋼・真鍮・アルミ・ポリアセタール(POM)
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,502円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    GREATTOOL 携帯用ビットホルダー ブラック KH-BK

    アークランド GREATTOOL

    GREATTOOL 携帯用ビットホルダー ブラック KH-BK

    評価 0.0
    【特長】・全長:約54mm・質量:約18g・取付け目安重量:100g以内【用途】・六角軸ビット工具の収納に
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    ケース・ホルダー - - -
    通常価格(税別) : 994
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    (1/4"Hex)ビットホルダーEA611P-110

    エスコ

    (1/4"Hex)ビットホルダーEA611P-110

    評価 0.0
    型式:EA611P-110,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:10本用 (1/4”Hex)ビットケース
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    ケース・ホルダー - - 10
    通常価格(税別) : 475
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/4"sqx 37mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

    エスコ

    1/4"sqx 37mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

    評価 0.0
    【商品仕様】・差込角…1/4"・六角対辺…1/4"・全長…37mm・クイックリリース・JAN:4548745080124
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,510
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネジマグキャッチャー(ブルー)2個入 NMC-2PB

    ベッセル

    ネジマグキャッチャー(ブルー)2個入 NMC-2PB【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。・強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。・着磁・脱磁が可能です。・ビットから取り外しても磁力は残っています。・切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。【用途】・ビットの着磁・脱磁に。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    ネジマグキャッチャー 27 - -
    通常価格(税別) : 958
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/4″HEXビットドライバーハンドル(ショートタイプ)

    • 数量スライド割引

    PBスイスツールズ

    1/4″HEXビットドライバーハンドル(ショートタイプ)

    評価 0.0
    握りやすく取り回しがしやすいショートタイプの1/4″HEXビットドライバーハンドル。【特長】・ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフト。・表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性がスイスグリップにより更に向上。・特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくい仕様。・オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに洗浄可能。 ハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能。【用途】・C6シリーズ(1/4”HEX)ビットのグリップとして使用。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    - 135 なし -
    通常価格(税別) : 3,895
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1/4″(6.35mm) アダプター 110-35B・-50B・-100B・-150B

    KOKEN 山下工業研究所

    1/4″(6.35mm) アダプター 110-35B・-50B・-100B・-150B

    評価 0.0
    【用途】機械の整備や製造作業などで使用するソケット用のアダプターです。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 35 ~ 50 なし -
    通常価格(税別) : 1,020円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3/8"sqx44mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

    エスコ

    3/8"sqx44mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

    評価 0.0
    【商品仕様】・差込角…3/8"・全長…44mm・クイックリリース・JAN:4548745080438
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,830
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスユニバーサルビットホルダ

    WERA

    ステンレスユニバーサルビットホルダ

    評価 0.0
    ホルダーのスリーブは自由に回転するユニバーサルビットホルダ。【特長】・片手で簡単にビットの挿入、取り外しができる。・ホルダのスリーブを前に押さずビット挿入可。・防錆のためメタルの部分はステンレス製。・シャンク径:6.35mm。・製造国:チェコ。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 50 なし -
    通常価格(税別) : 5,142
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    携帯ビットホルダーセット グリーン、レッド、イエロー、パープル

    • 数量スライド割引

    SK-11

    携帯ビットホルダーセット グリーン、レッド、イエロー、パープル

    評価 0.0
    先端工具およびキー等をまとめてホールドできるドライバービット。【特長】・ネジ式ロック付カラビナ小を採用で、不意の脱落防止、取付ける場所も選ばない。 ・スライド脱着で取替が簡単。・安全設計2ボールロック機能のクイックホルダーでキーアダプターは丸軸。・6種類のカラーバリエーションで展開。【用途】・先端工具、キー等の落下防止に利用可能。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,445円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動ドリル用 エクステンションバー EEX-□

    ミトロイ

    電動ドリル用 エクステンションバー EEX-□

    評価 0.0
    【特長】・先端に各種ビットの取付け可能。・300・400・500mmはカラー(からまわり指あて)付。・首振り角度30度。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 300 - -
    通常価格(税別) : 5,210
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    T型ビットハンドル

    SK-11

    T型ビットハンドル

    評価 0.0
    T型ハンドルで力強い作業が可能です。【特長】・市販の全長25mmの六角対辺6.35mm片側ビットが使用できます【用途】・ネジの締め付け、緩め作業
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,690
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスビスキャッチ

    ANEX

    ステンレスビスキャッチ

    マグネットのつかないステンレスビスを爪でキャッチします。鉄ネジもキャッチできるネオジム磁石付きです。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    - 25 ~ 65 なし -
    通常価格(税別) : 1,540
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    首振りビットホルダー

    ベッセル

    首振りビットホルダー

    評価 0.0
    引くと首振り、押すと固定。どちらも使えるビットホルダー。【特長】・引くと首振り、押すと固定。どちらも使える・手を回転グリップにそえると、安定した体勢で作業がおこなえる・ビット差込六角対辺6.35mm【用途】・引き寄せ金物・かど金物の取付に
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 100 なし -
    通常価格(税別) : 3,354
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロングジョイント

    サンフラッグ

    ロングジョイント

    評価 0.0
    【特長】・ダブルのボールで先端工具をしっかり保持できます。・ビット・六角軸ドリル等の延長が簡単に出来ます。【用途】・奥まった箇所や、届きにくい箇所に。
    商品種類 全長(mm) マグネット 収納本数
    アダプター 120 ~ 150 - -
    通常価格(税別) : 950円~
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品種類
全長(mm)
マグネット
収納本数

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

マグフィット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

首振りソケットアダプター A20WSQ3 A20WSQ4

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビットホルダー ビット差込口二面幅 6.35mm

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      フレキシブルシャフト TFS-300N

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        着磁ホルダー

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          六角軸延長バー(6mm軸用)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ビットアダプタ BTA2

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              精密ビット No.HD-71 ビットホルダー

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                電動ドリル用ワンタッチビットジョイント

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  電動ドライバーソケットユニバーサルアダプタ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    六角軸ビスキャッチビット

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        マグキャッチ(着磁・脱磁器)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          クイックキャッチャーカラビナ付

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ソケットアダプター No.A20BSQ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              マグネットホルダー TRD-MH

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ネジマグキャッチャー(グリーン)2個入 NMC-2PG

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  電動ドリル用ユニバーサルジョイントL型

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    スリムロングビットホルダーDX

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      電動ドリル用エクステンションバー

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ロングビットホルダ TLB-450N

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          SDSプラスエクステンションホルダー

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ビットホルダー

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              マグネット・ビスキャッチ

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ワンタッチビットジョイント(赤)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  電動ドリル用ユニバーサルジョイント

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ステンレスビットホルダ

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      895/4/1K・895/4/1 ビットホルダ

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        マグネット付きビットホルダー 落ちない君 BITH6.35

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          No.BH-30/BHC-30 ソケットアンビル

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            アネックス ロングビットホルダー 350mm

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              GREATTOOL 携帯用ビットホルダー ブラック KH-BK

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                (1/4"Hex)ビットホルダーEA611P-110

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  1/4"sqx 37mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    ネジマグキャッチャー(ブルー)2個入 NMC-2PB

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      1/4″HEXビットドライバーハンドル(ショートタイプ)

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        1/4″(6.35mm) アダプター 110-35B・-50B・-100B・-150B

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          3/8"sqx44mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ステンレスユニバーサルビットホルダ

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              携帯ビットホルダーセット グリーン、レッド、イエロー、パープル

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                電動ドリル用 エクステンションバー EEX-□

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  T型ビットハンドル

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    ステンレスビスキャッチ

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      首振りビットホルダー

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        ロングジョイント

                                                                                        メーカー

                                                                                        近江精機

                                                                                        ベッセル

                                                                                        TONE

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        長堀工業

                                                                                        SK-11

                                                                                        TONE

                                                                                        ベッセル

                                                                                        トップ工業

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        SK-11

                                                                                        ANEX

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        ベッセル

                                                                                        ベッセル

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        ベッセル

                                                                                        トップ工業

                                                                                        ベッセル

                                                                                        トップ工業

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        ANEX

                                                                                        サンフラッグ

                                                                                        トラスコ中山

                                                                                        トップ工業

                                                                                        トップ工業

                                                                                        WERA

                                                                                        WERA

                                                                                        ヒット

                                                                                        ベッセル

                                                                                        ANEX

                                                                                        アークランド GREATTOOL

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        ベッセル

                                                                                        PBスイスツールズ

                                                                                        KOKEN 山下工業研究所

                                                                                        エスコ

                                                                                        WERA

                                                                                        SK-11

                                                                                        ミトロイ

                                                                                        SK-11

                                                                                        ANEX

                                                                                        ベッセル

                                                                                        サンフラッグ

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        マグフィット

                                                                                        首振りソケットアダプター A20WSQ3 A20WSQ4

                                                                                        ビットホルダー ビット差込口二面幅 6.35mm

                                                                                        フレキシブルシャフト TFS-300N

                                                                                        着磁ホルダー

                                                                                        六角軸延長バー(6mm軸用)

                                                                                        ビットアダプタ BTA2

                                                                                        精密ビット No.HD-71 ビットホルダー

                                                                                        電動ドリル用ワンタッチビットジョイント

                                                                                        電動ドライバーソケットユニバーサルアダプタ

                                                                                        六角軸ビスキャッチビット

                                                                                        電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター

                                                                                        マグキャッチ(着磁・脱磁器)

                                                                                        クイックキャッチャーカラビナ付【3個入り】

                                                                                        ソケットアダプター No.A20BSQ

                                                                                        マグネットホルダー TRD-MH

                                                                                        ネジマグキャッチャー(グリーン)2個入 NMC-2PG【2個入り】

                                                                                        電動ドリル用ユニバーサルジョイントL型

                                                                                        スリムロングビットホルダーDX

                                                                                        電動ドリル用エクステンションバー

                                                                                        ロングビットホルダ TLB-450N

                                                                                        SDSプラスエクステンションホルダー

                                                                                        ビットホルダー

                                                                                        マグネット・ビスキャッチ

                                                                                        ワンタッチビットジョイント(赤)

                                                                                        電動ドリル用ユニバーサルジョイント

                                                                                        ステンレスビットホルダ

                                                                                        895/4/1K・895/4/1 ビットホルダ

                                                                                        マグネット付きビットホルダー 落ちない君 BITH6.35【1~2個入り】

                                                                                        No.BH-30/BHC-30 ソケットアンビル

                                                                                        アネックス ロングビットホルダー 350mm

                                                                                        GREATTOOL 携帯用ビットホルダー ブラック KH-BK

                                                                                        (1/4"Hex)ビットホルダーEA611P-110

                                                                                        1/4"sqx 37mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

                                                                                        ネジマグキャッチャー(ブルー)2個入 NMC-2PB【2個入り】

                                                                                        1/4″HEXビットドライバーハンドル(ショートタイプ)

                                                                                        1/4″(6.35mm) アダプター 110-35B・-50B・-100B・-150B

                                                                                        3/8"sqx44mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

                                                                                        ステンレスユニバーサルビットホルダ

                                                                                        携帯ビットホルダーセット グリーン、レッド、イエロー、パープル

                                                                                        電動ドリル用 エクステンションバー EEX-□

                                                                                        T型ビットハンドル

                                                                                        ステンレスビスキャッチ

                                                                                        首振りビットホルダー

                                                                                        ロングジョイント

                                                                                        通常価格
                                                                                        (税別)

                                                                                        3,145円

                                                                                        1,449円

                                                                                        975円

                                                                                        3,870円

                                                                                        2,528円

                                                                                        1,953円

                                                                                        700円

                                                                                        699円

                                                                                        2,250円

                                                                                        3,258円

                                                                                        1,443円

                                                                                        3,976円

                                                                                        590円

                                                                                        3,362円

                                                                                        1,304円

                                                                                        660円

                                                                                        958円

                                                                                        3,764円

                                                                                        1,895円

                                                                                        2,900円

                                                                                        2,036円

                                                                                        2,000円

                                                                                        310円

                                                                                        1,110円

                                                                                        2,250円

                                                                                        4,814円

                                                                                        2,035円

                                                                                        4,222円

                                                                                        600円

                                                                                        2,121円

                                                                                        2,502円

                                                                                        994円

                                                                                        475円

                                                                                        2,510円

                                                                                        958円

                                                                                        3,895円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        1,020円

                                                                                        2,830円

                                                                                        5,142円

                                                                                        1,445円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        5,210円

                                                                                        2,690円

                                                                                        1,540円

                                                                                        3,354円

                                                                                        950円

                                                                                        通常出荷日 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        5日目 1日目 1日目 1日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        1日目 1日目 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 5日目 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        2日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目~ 2日目 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        1日目 2日目 1日目~ 2日目 1日目 2日目 1日目 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        5日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        7日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        1日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        商品種類-アダプターアダプターアダプター-アダプターアダプターアダプターアダプターアダプター-アダプター-ケース・ホルダーアダプター-ネジマグキャッチャーアダプターケース・ホルダーアダプターアダプターアダプターケース・ホルダー-アダプターアダプターアダプターアダプター-アダプター-ケース・ホルダーケース・ホルダー-ネジマグキャッチャー-アダプター-アダプター-アダプター--アダプターアダプター
                                                                                        全長(mm)-6060 ~ 210300-65 ~ 15025455494170122-6145 ~ 59602787 ~ 114.5250 ~ 60015045070 ~ 150--5410050 ~ 1527713.5 ~ 2750----2713535 ~ 50-50-300-25 ~ 65100120 ~ 150
                                                                                        マグネット-なし-なし---なし-なし-なし--なしあり----なし-----ありあり-なし-----なしなし-なし---なしなし-
                                                                                        収納本数--------------------------------10------------

                                                                                        ドライバービット関連用品に関連するカテゴリ

                                                                                        ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                        ドライバービット関連用品に関連する通販・販売特集