(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具セット・ツールセット

ツールセット・工具箱とは、さまざまな種類の工具をひとつのケースに収納した製品です。また、工具箱とは、工具を収納する箱です。ツールセットに入っている工具の内容は、一般的なものから専門性の高い自動車整備や産業機械に使用するものなどさまざまです。代表的な工具で構成されているセットから100点以上の工具が入ったセットまで、種類は多岐にわたります。工具箱には、持ち運びが可能な小型のもの、庫内作業向きのチェストやキャビネットなど大型のもの、壁掛けタイプなどの据え置きを前提としたタイプがあります。収納する対象や用途、材質などで、多くの種類があります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    整備工具セット SST-16133

    • おすすめ

    SK-11

    整備工具セット SST-16133

    評価 0.0
    様々なメンテナンス作業に適している厳選したこだわりのツールセット【特長】・入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。・収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。・ケース色が黒、赤の2色より選択できる。・パッケージサイズが幅600×高さ315×奥行き255mm、重量が21,000g【用途】・各種メンテナンス作業
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 40,739円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールセット TSH430

    TONE

    ツールセット TSH430

    評価 0.0
    天面フラット・V型3段式両開きメタルケースの携帯工具セット。【特長】・首振ラチェットめがねレンチを採用した12.7sq.セット・全段プラスチックトレー付・コンパクトでありながら、収納力抜群・作業効率アップ【用途】・産業機械・自動車等の組立て、メンテナンス用・出張修理にも最適
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    ツールケース・工具箱 52 ミリ 12.7 433×220×240 - あり なし -
    通常価格(税別) : 62,675円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネジザウルスセット

    エンジニア

    ネジザウルスセット

    評価 0.0
    様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    ツールケース・工具箱 8 ミリ - L200×W300×H63 ~ L265×W365×H80 - なし なし -
    通常価格(税別) : 7,878円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビット&ソケット BS-4

    E-Value

    ビット&ソケット BS-4

    評価 0.0
    充電ドライバー・インパクトに最適なビット・ソケットセットです。【特長】・携帯・保管に便利なプラスチックケース入りです・付属のイージーチャックを充電ドライバーに装着して使用すれば、ワンタッチでビットの差し替えができます・六角軸鉄工ドリルで、木ネジの下穴あけ、樹脂・薄軟鉄板への穴あけが可能です・ドライバービットで、木ネジ等の締め付けが可能です・ソケットで、ボルト・ナットの締め付けが可能です【用途】・ネジ締め・ボルト締め・穴あけなど
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    - 29 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,785
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    評価 0.0
    軽量で頑丈な新型樹脂ケースと「次世代工具シリーズ」を採用したセットが新登場!!【特長】・自動車・バイクの整備から産業機械の整備まで持ち運びに便利。・入組み内容充実。・新型ハンドル・新型ツール採用。・新型ハード樹脂ケースは、軽量・剛性アップで、コンパクト。・自動車・二輪(バイク)の整備に最適な工具を厳選。・9.5sqセット(K600)。・産業機械の整備から自動車のメンテナンスまで対応。・12.7sqセット(K700)。【用途】・自動車・バイク・自転車のメンテナンス・産業機械の組立・整備に最適。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    ツールケース・工具箱 57 ~ 63 ミリ 9.5 / 12.7 400×326×105 - あり なし -
    通常価格(税別) : 35,541円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    なめたネジはずし工具セット

    トラスコ中山

    なめたネジはずし工具セット

    評価 0.0
    ねじの取り外しに便利な工具セット。【特長】・あらゆる使用シーンのなめたねじ・サビたねじ・固着したねじの取り外しに便利。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    - 5 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,266
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールセット 70pcs入り

    E-Value

    ツールセット 70pcs入り

    評価 0.0
    家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。【特長】・備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています・家庭・事務所の常備工具として便利です【用途】・各種メンテナンス作業
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    - 70 - 6.3 / 9.5 - - - - -
    通常価格(税別) : 6,172
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールセット TSA352

    TONE

    ツールセット TSA352

    評価 0.0
    ツールチェストタイプのエントリーツールセット。【特長】・工具を厳選し、自動車の整備に適した9.5sq.エントリーセット。・入組み38点。・フリースペースを設け、工具の追加が可能。・グッドデザイン賞受賞製品採用。・さらに使いやすくなったスパナ採用。【用途】・自動車・バイク・自転車のメンテナンス・産業機械の組立・整備に最適。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    ツールケース・工具箱 38 ミリ 9.5 508×232×302 4 あり あり -
    通常価格(税別) : 49,401
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工具セット・ツールケース S-10・S-110

    ホーザン

    工具セット・ツールケース S-10・S-110

    評価 0.0
    充実した内容の中型ツールセット・工具箱。【特長】・専用ケース付なので整理も楽々。・重量はわずか2.1kg。・セット内容20点。・使用頻度の高い工具を厳選。【用途】・キャンプや自動車、バイクのメンテナンス用車載工具、家庭から工場研究室の備品として最適。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    ツールケース・工具箱 20 - - 320×40×200 - - - -
    通常価格(税別) : 4,640円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールキャビネットセット TCX911(レッド・シルバー・ブラック)

    TONE

    ツールキャビネットセット TCX911(レッド・シルバー・ブラック)

    評価 0.0
    ローラキャビネットタイプのデラックスツールセット。【特長】・重量物の収納に最適な、キャビネットを使用。・引き出しは、ボールベアリング式ダブルレール採用で、開閉がスムーズ。・硬質ゴム使用の大型幅広キャスターで、安定した移動が可能。・キーロック搭載で、セキュリティーも万全。・キャビネットのカラーは、3色用意。【用途】・産業機械・自動車等の組立て、メンテナンス用に最適。・工具収納管理に最適。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    チェスト・キャビネット / キャスター付 86 ミリ 9.5 / 12.7 676×459×995 7 あり あり -
    通常価格(税別) : 187,110
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドライバー&レンチセット EMT-35C

    • 数量スライド割引

    E-Value

    ドライバー&レンチセット EMT-35C

    評価 0.0
    【特長】・家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です・狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    - 35 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,916
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メンテナンスキット KS-14

    エンジニア

    メンテナンスキット KS-14

    評価 0.0
    【特長】・メンテナンス・修理作業に便利なネジザウルスXPを標準装備・ケース素材はナイロン生地【用途】・OA機器・エレクトロニクス機器用
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    - 18 - - 250×180×50 - - - -
    通常価格(税別) : 19,682
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工具セット・ツールケース S-7・S-107

    ホーザン

    工具セット・ツールケース S-7・S-107

    評価 0.0
    コンパクトながら十分な収納力を持つ中型ツールセット・工具箱。【特長】・テスター、スプレー、手袋などの収納スペースがあります。・S-107:ツールケース、工具差し付属します。・セット内容は17点です。【用途】・家庭はもちろん工場、研究室の備品としても最適。・製造設備保守工務用に最適。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    ツールケース・工具箱 17 - - 300×80×200 - - - -
    通常価格(税別) : 560円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メンテナンスキット KS-19

    エンジニア

    メンテナンスキット KS-19

    評価 0.0
    錆びたネジや潰れたネジの取外しに便利なネジザウルスGTを標準装備したメンテナンスセット。【用途】・OA機器、エレクトロニクス機器用
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    - 19 - - 255×150×50 - - - -
    通常価格(税別) : 15,158
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールセット TSX950

    TONE

    ツールセット TSX950

    評価 0.0
    TONEツールセットでは最高入り組みのツールチェストタイプのデラックスツールセット。【特長】・9.5sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。・チェストタイプのツールケースに86個の工具を収納した最高入り組みのツールセット。【用途】・産業機械・自動車・バイク等の組立て、メンテナンス用。・出張修理にも最適。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    ツールケース・工具箱 86 ミリ 9.5 / 12.7 508×232×302 4 あり あり -
    通常価格(税別) : 98,901
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工具セット(58PCS)

    TRAD

    工具セット(58PCS)

    評価 0.0
    自動車、機械のメンテナンスやDIY作業に最適。45pcsの厳選工具をセットアップ。備えて安心、使って便利なツールセット。コンパクト!持ち運びに便利な収納ケース付き。車のメンテナンスに・自転車の修理に日曜大工に・家具などの組み立てに。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    - 58 - - 405×310×78 - - - -
    通常価格(税別) : 7,709
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工具セット・ツールケース S-3・S-103

    ホーザン

    工具セット・ツールケース S-3・S-103

    評価 0.0
    コンパクトなサイズの小型ツールセット・工具箱。【特長】・専用ケース付なので整理も楽々。・重量はわずか1kg。・セット内容21点。・使用頻度の高い工具を厳選。【用途】・キャンプや自動車、バイクのメンテナンス用車載工具、家庭から工場研究室の備品として最適。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    ツールケース・工具箱 21 - - 260×35×145 - - - -
    通常価格(税別) : 2,810円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロ用標準工具セット S6500N

    スーパーツール

    プロ用標準工具セット S6500N

    評価 0.0
    【特長】・ビス小物等収納スペースあり【用途】・機械・自動車・農機の整備に適した差込角12.7mm(1/2")標準工具セット
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    - 48 - 12.7 455×240×206 - - - -
    通常価格(税別) : 32,546
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニツールセット EMT-23

    • 数量スライド割引

    E-Value

    ミニツールセット EMT-23

    評価 0.0
    【特長】・家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です・持ち運びに便利な収納ポーチです・ポーチはベルト通しループ付です
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    - 23 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,447
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メカニックバッグセット TSXシリーズ

    TONE

    メカニックバッグセット TSXシリーズ

    評価 0.0
    持ち運びや車載に便利な、バッグ入りツールセット。・ツールセットタイプ:ツールケース・工具箱・カラー:ブラック・重量(kg):1・材質:構造用鋼他
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    ツールケース・工具箱 21 ~ 40 ミリ 6.3 / 9.5 250(W)×220(D)×70(H) - あり / なし なし -
    通常価格(税別) : 19,701円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールセット TSA350

    TONE

    ツールセット TSA350

    評価 0.0
    ツールチェストタイプのオートメカニック用デラックスセット。【特長】・入り組み72点。・差込角9.5mm。・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、丈夫な梨地トレーを採用。・9.5mm差込のソケットとハンドルを揃えた充実のデラックスセット。・チェストタイプのツールケースに72点の工具を収納したデラックスセット。・チェストのカラーは、3色から選択可能。・自動車整備用ベーシックな9.5sqセット。【用途】・自動車・バイク・自転車等の組立て、産業機械メンテナンス用。・出張修理にも最適。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    ツールケース・工具箱 72 ミリ 9.5 508×232×302 4 あり あり -
    通常価格(税別) : 79,101
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工具セット S-221(メカトロニクス用)

    ホーザン

    工具セット S-221(メカトロニクス用)

    評価 0.0
    メカトロニクス用工具。【特長】・重量4.5kg。【用途】・FA、ロボット、自販機、交通システム、ショップオートメーション、食品加工機、調理器、包装機器などメカトロ機器の修理・メンテナンスに。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    - 49 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 34,390円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工具セット エビちゃん EBI2005

    ロブテックス

    工具セット エビちゃん EBI2005

    評価 0.0
    プロ用の定番工具セット。【特長】・全45点。おなじみプロ用定番セットです・初めて手にされる工具セットとしてもオススメの充実した内容です・コンビネーションレンチ・ソケット類の管理がしやすい樹脂トレー付き(取り外し可能)
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    - 45 - - 420×205×265 - - - -
    通常価格(税別) : 31,449
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールセット TSS4331

    TONE

    ツールセット TSS4331

    評価 0.0
    V型3段式両開きメタルケースで充実したセット内容53点のツールセット。【特長】・一般工具を厳選。・産業機械の整備に適した標準セット。・全段プラスチックトレー付。・丈夫な梨地トレーを採用。・天面フラットV形3段式メタルケース。・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、更に内容充実。・コンパクトでありながら、収納力抜群・作業効率アップ。・3タイプのカラーバリエーション。【用途】・産業機械・自動車・バイク等の組立て、メンテナンス用。・出張修理にも最適。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    ツールケース・工具箱 53 ミリ 12.7 433×220×240 - あり なし -
    通常価格(税別) : 50,844円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工具セット・ツールケース S-35・S135

    ホーザン

    工具セット・ツールケース S-35・S135

    評価 0.0
    学校等での実習に必要な工具を揃えた工具セット。【特長】・ツールケース付。・定番の工具セット(小サイズ)。【用途】・ハンダ付けを必要とする出張修理などに。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    ツールケース・工具箱 13 - - 260×35×145 - - - -
    通常価格(税別) : 2,669円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールキャビネットセット TCA412

    TONE

    ツールキャビネットセット TCA412

    評価 0.0
    ローラーキャビネットに12.7sq.を揃えた内容充実のデラックス56点ツールセット。【特長】・サイズや製品番号表示で完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする高級感あふれるオリジナルトレー採用・引出し7段式・カーボン調トレー採用・ボールベアリング式ダブルレール仕様【用途】・オートメカニック用・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    チェスト・キャビネット / キャスター付 56 ミリ 12.7 676(W)×459(D)×995(H) 7 あり あり -
    通常価格(税別) : 137,610
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット

    TONE

    首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット

    評価 0.0
    【特長】・大人気の首振クイックラチェットめがねレンチにビットラチェットセットとアダプターをセットしました
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    ツールケース・工具箱 32 ミリ 6.3 / 9.5 / 12.7 405×120×60 - あり なし -
    通常価格(税別) : 25,641
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークキャビンセット TCA380

    TONE

    ワークキャビンセット TCA380

    評価 0.0
    ワークキャビンに9.5sq.を揃えた内容充実のデラックス63点ツールセット。【特長】・サイズや製品番号表示で完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする高級感あふれるオリジナルトレー採用・引出し2段、 下段1段【用途】・オートメカニック用・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    チェスト・キャビネット / キャスター付 63 ミリ 9.5 714×441×900 2 あり あり -
    通常価格(税別) : 91,837
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールセット TSA3331

    TONE

    ツールセット TSA3331

    評価 0.0
    【特長】・自動車整備用として様々な場面で活躍する充実のセット。・天面フラットV形3段式ケース。・全段プラスチックトレー付。・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、更に内容充実。・コンパクトでありながら、収納力抜群・作業効率アップ。・丈夫な梨地トレーを採用。・メタルケースは、3色用意。【用途】・自動車・バイク・自転車等の組立て、産業機械メンテナンス用。・出張修理にも最適。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    ツールケース・工具箱 63 ミリ 9.5 433×220×240 - あり なし -
    通常価格(税別) : 60,370円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールバッグセット TSA3170

    TONE

    ツールバッグセット TSA3170

    評価 0.0
    自動車、バイクの車載工具に最適なツールバッグセット。【特長】・最小限の内容品で、幅広い作業を行えるよう内容品を厳選。・内容品を組み合わせることで、緊急の整備にも対応。・スライドハンドル+エクステンションバー+ボックスソケット=T形レンチ。・クイックアダプター+エクステンションバー+ビットホルダーソケット=スクリュードライバー。・クイックアダプター+ビットホルダーソケット=スタビードライバー。・スライドハンドル+ビットホルダーソケット+ヘキサゴンビット=ヘキサゴンレンチ。・収納バッグは拡張性が高く、プラグソケットやLEDライトも収納でき便利に活用可能。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    ツールケース・工具箱 27 ミリ 9.5 折畳時 265×140 ~ 480×2265 - なし なし -
    通常価格(税別) : 17,940
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガレージツールセット

    • 数量スライド割引

    E-Value

    ガレージツールセット

    評価 0.0
    バイク・自動車などメンテナンス作業に最適なツールセットです。【特長】・備えて安心の厳選工具をセットアップしました。・収納・持ち運びに便利なハードケース付です。【用途】・バイクや自動車等のメンテナンス作業
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    - 45 ~ 60 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 6,750円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールセット 700S

    TONE

    ツールセット 700S

    評価 0.0
    スタンダードタイプの携帯工具セット。【特長】・セット内容:46点・V形2段式メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、更に内容充実【用途】・産業機械・自動車・バイク等の組立て、メンテナンス用・出張修理にも最適
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    ツールケース・工具箱 46 ミリ 12.7 410×220×170 - あり なし -
    通常価格(税別) : 39,894
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールキャビネットセット

    TONE

    ツールキャビネットセット

    評価 0.0
    12.7差込ハンドルがついたローラキャビネットタイプのデラックスツールセット。【特長】・重量物の収納に最適な、キャビネットを使用したツールセット。・引き出しは、ボールベアリング式ダブルレール採用で、開閉がスムーズ。・硬質ゴム使用の大型幅広キャスターで、安定した移動が可能。・キーロック搭載で、セキュリティーも万全。・62個の充実したセット。【用途】・産業機械・自動車等の組立て、メンテナンス用。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    チェスト・キャビネット / キャスター付 62 ミリ 12.7 676×459×995 7 あり あり -
    通常価格(税別) : 177,210
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールセット 700SD

    TONE

    ツールセット 700SD

    評価 0.0
    充実したセット内容で出張整備にも最適なツールセット。【特長】・V型3段式両開きメタルケース・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、より充実した入り組みで内容充実・全段プラスチックトレー付【用途】・産業機械・自動車・バイク・等の組立て、メンテナンス用・出張修理にも最適
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    ツールケース・工具箱 53 ミリ 12.7 410×220×195 - あり なし -
    通常価格(税別) : 59,301
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールセット TSH4509(レッド・シルバー・ブラック)

    TONE

    ツールセット TSH4509(レッド・シルバー・ブラック)

    評価 0.0
    ツールチェストタイプのベーシックタイプツールセット。【特長】・一般工具を厳選。・産業機械の整備に適した12.7sq. ベーシックセット。・12.7差込のソケットとハンドルを揃えた充実のデラックスセット。・チェストタイプのツールケースに53点の工具を収納したベーシックタイプ。・カラーは、3色用意。【用途】・産業機械・自動車・バイク・等の組立て、メンテナンス用に最適。・出張修理にも最適。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    ツールケース・工具箱 54 ミリ 12.7 508×232×302 4 あり あり -
    通常価格(税別) : 57,586円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールセット(差込角9.5mm) TSHシリーズ

    TONE

    ツールセット(差込角9.5mm) TSHシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセット。・ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセット。・スペースを考慮した、自由度の高い工具セット。・首振ラチェットめがねレンチを採用した9.5sq.セット。・天面フラットV形3段式メタルケース。・全段プラスチックトレー付。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    ツールケース・工具箱 54 ミリ 9.5 433×220×240 - あり なし -
    通常価格(税別) : 58,106円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールキャビネットセット TCS911

    TONE

    ツールキャビネットセット TCS911

    評価 0.0
    ローラーキャビネットに6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。【特長】・メンテナンス用ツールキャビネットセット・サイズや製品番号表示で完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする高級感あふれるオリジナルトレー採用・カーボン調トレー採用【用途】・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    チェスト・キャビネット / キャスター付 71 ミリ 6.3 / 12.7 676×459×995 7 あり あり -
    通常価格(税別) : 167,310
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールセット TSS450(レッド・シルバー・ブラック)

    TONE

    ツールセット TSS450(レッド・シルバー・ブラック)

    評価 0.0
    入り組み62点、差込角12.7mmのツールチェストタイプの機械メンテナンスセット。【特長】・12.7mm差込のソケットとハンドルを揃えた充実のデラックスタイプ。・チェストタイプのツールケースに62点の工具を収納したベーシックタイプ。・一般の機械メンテナンスにラチェットめがねを採用したセット。・チェストのカラーは、3色から選べる。【用途】・産業機械・自動車・バイク・等の組立て、メンテナンス用に最適。・出張修理にも最適。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    ツールケース・工具箱 62 ミリ 12.7 508×232×302 4 あり あり -
    通常価格(税別) : 89,001
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールセット GTBSS-30

    アークランド GREATTOOL

    ツールセット GTBSS-30

    評価 0.0
    DIYや家具の組み立てに便利な、電動ドリル用工具セット。【特長】・ビットは、両頭/段付の各サイズが入っている。・ビスの締め/緩め作業がし易いように、マグネットアタッチメントが内装されている。・ソケット各サイズ、対象物を傷付けにくい形状になっている。【用途】・DIY/家具の組み立て/常備工具に最適。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    - 30 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,924
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [87個組]ツールワゴン付工具セットEA612SC-64

    エスコ

    [87個組]ツールワゴン付工具セットEA612SC-64

    評価 0.0
    型式:EA612SC-64,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:87個組 ツールワゴン付工具セット
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    チェスト・キャビネット / キャスター付 87 ミリ / インチ 9.5 / 12.7 676(W)×459(D)×995(H) 7 あり あり -
    通常価格(税別) : 168,980
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工具セット S-60-B

    ホーザン

    工具セット S-60-B

    評価 0.0
    大容量ハードケース入りのスタンダードセット。 【特長】 ・小物整理に便利なパーツケース付 ・床の汚れ・キズ付き防止用サービスマット付・ツールケース、工具差し付・電源100V用・外形寸法:450(W)×330(H)×140(D)mm ・材質:ABS・重量:4.3kg
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    - 28 - - 445×140×300 - - - -
    通常価格(税別) : 30,730
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メカビット MB-61

    KAKURI(角利産業)

    メカビット MB-61

    評価 0.0
    【特長】・日曜大工からカーメンテナンスまでなんでもこなす充実の工具セットです。・メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応します。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    ツールケース・工具箱 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,571
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールセット TSST430

    TONE

    ツールセット TSST430

    評価 0.0
    内容・ケース充実タイプの携帯工具セット。【特長】・工具を厳選し、産業機械の整備に適した標準セット。・カーボン調トレー採用の最新型ツールセット。工具の紛失を防ぎ、整理整頓に最適。・剛性・機能性・耐久性に優れた機能美ツールケース。・頑丈で衝撃に強い。・3タイプのカラーバリエーションから選択可能。・12.7mm差込ハンドル。・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載。・セット内容72点で、内容超充実。【用途】・産業機械・自動車・バイク・等の組立て、メンテナンス用、出張修理にも最適。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    ツールケース・工具箱 72 ミリ 12.7 433×220×240 - あり なし -
    通常価格(税別) : 69,000
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工具セット S-75

    ホーザン

    工具セット S-75

    評価 0.0
    アタッシュケースタイプの定番。 【特長】・即熱式ですぐ使え、キャップ付ですぐ収納できるH-600即熱ハンダゴテをセット・水漏れ知らずのH-11コテ台も付属・外形寸法:450(W)×330(H)×140(D)mm ・材質:ABS・重量:5.7kg
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    - 72 - - 445×115×320 - - - -
    通常価格(税別) : 64,590
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    工具セット S-211(エレクトロニクス用)

    ホーザン

    工具セット S-211(エレクトロニクス用)

    評価 0.0
    エレクトロニクス用工具。【特長】・重量3.0kg。【用途】・エレクトロニクス機器の修理・メンテナンスに最適。・医療機器(レントゲン、レーザー・光学機器)に最適。・分析・検査機器、家電(AV機器、調理器)などに最適。
    ツールセットタイプ セット内容(点) ミリ/インチ 差込角(mm) 外寸(mm) 引出し段数 トレイ キーロック シャッター
    - 52 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 43,534
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
ツールセットタイプ
セット内容(点)
ミリ/インチ
差込角(mm)
外寸(mm)
引出し段数
トレイ
キーロック
シャッター
天板耐荷重(kg)
引出し耐荷重(kg)
総耐荷重(kg)
キャスタータイプ
キャスター径(mm)
ボールベアリング式レール仕様
カラー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

整備工具セット SST-16133

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツールセット TSH430

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ネジザウルスセット

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ビット&ソケット BS-4

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          コンビネーションツールセット K600・ K700

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            なめたネジはずし工具セット

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ツールセット 70pcs入り

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ツールセット TSA352

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  工具セット・ツールケース S-10・S-110

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ツールキャビネットセット TCX911(レッド・シルバー・ブラック)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ドライバー&レンチセット EMT-35C

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        メンテナンスキット KS-14

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          工具セット・ツールケース S-7・S-107

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            メンテナンスキット KS-19

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ツールセット TSX950

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                工具セット(58PCS)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  工具セット・ツールケース S-3・S-103

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    プロ用標準工具セット S6500N

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ミニツールセット EMT-23

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        メカニックバッグセット TSXシリーズ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ツールセット TSA350

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            工具セット S-221(メカトロニクス用)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              工具セット エビちゃん EBI2005

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ツールセット TSS4331

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  工具セット・ツールケース S-35・S135

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ツールキャビネットセット TCA412

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ワークキャビンセット TCA380

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          ツールセット TSA3331

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ツールバッグセット TSA3170

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              ガレージツールセット

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                ツールセット 700S

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  ツールキャビネットセット

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    ツールセット 700SD

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      ツールセット TSH4509(レッド・シルバー・ブラック)

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        ツールセット(差込角9.5mm) TSHシリーズ

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ツールキャビネットセット TCS911

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ツールセット TSS450(レッド・シルバー・ブラック)

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              ツールセット GTBSS-30

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                [87個組]ツールワゴン付工具セットEA612SC-64

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  工具セット S-60-B

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    メカビット MB-61

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      ツールセット TSST430

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        工具セット S-75

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          工具セット S-211(エレクトロニクス用)

                                                                                          メーカー

                                                                                          SK-11

                                                                                          TONE

                                                                                          エンジニア

                                                                                          E-Value

                                                                                          TONE

                                                                                          トラスコ中山

                                                                                          E-Value

                                                                                          TONE

                                                                                          ホーザン

                                                                                          TONE

                                                                                          E-Value

                                                                                          エンジニア

                                                                                          ホーザン

                                                                                          エンジニア

                                                                                          TONE

                                                                                          TRAD

                                                                                          ホーザン

                                                                                          スーパーツール

                                                                                          E-Value

                                                                                          TONE

                                                                                          TONE

                                                                                          ホーザン

                                                                                          ロブテックス

                                                                                          TONE

                                                                                          ホーザン

                                                                                          TONE

                                                                                          TONE

                                                                                          TONE

                                                                                          TONE

                                                                                          TONE

                                                                                          E-Value

                                                                                          TONE

                                                                                          TONE

                                                                                          TONE

                                                                                          TONE

                                                                                          TONE

                                                                                          TONE

                                                                                          TONE

                                                                                          アークランド GREATTOOL

                                                                                          エスコ

                                                                                          ホーザン

                                                                                          KAKURI(角利産業)

                                                                                          TONE

                                                                                          ホーザン

                                                                                          ホーザン

                                                                                          シリーズ名

                                                                                          整備工具セット SST-16133

                                                                                          ツールセット TSH430

                                                                                          ネジザウルスセット

                                                                                          ビット&ソケット BS-4

                                                                                          コンビネーションツールセット K600・ K700

                                                                                          なめたネジはずし工具セット

                                                                                          ツールセット 70pcs入り

                                                                                          ツールセット TSA352

                                                                                          工具セット・ツールケース S-10・S-110

                                                                                          ツールキャビネットセット TCX911(レッド・シルバー・ブラック)

                                                                                          ドライバー&レンチセット EMT-35C

                                                                                          メンテナンスキット KS-14

                                                                                          工具セット・ツールケース S-7・S-107

                                                                                          メンテナンスキット KS-19

                                                                                          ツールセット TSX950

                                                                                          工具セット(58PCS)

                                                                                          工具セット・ツールケース S-3・S-103

                                                                                          プロ用標準工具セット S6500N

                                                                                          ミニツールセット EMT-23

                                                                                          メカニックバッグセット TSXシリーズ

                                                                                          ツールセット TSA350

                                                                                          工具セット S-221(メカトロニクス用)

                                                                                          工具セット エビちゃん EBI2005

                                                                                          ツールセット TSS4331

                                                                                          工具セット・ツールケース S-35・S135

                                                                                          ツールキャビネットセット TCA412

                                                                                          首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット

                                                                                          ワークキャビンセット TCA380

                                                                                          ツールセット TSA3331

                                                                                          ツールバッグセット TSA3170

                                                                                          ガレージツールセット

                                                                                          ツールセット 700S

                                                                                          ツールキャビネットセット

                                                                                          ツールセット 700SD

                                                                                          ツールセット TSH4509(レッド・シルバー・ブラック)

                                                                                          ツールセット(差込角9.5mm) TSHシリーズ

                                                                                          ツールキャビネットセット TCS911

                                                                                          ツールセット TSS450(レッド・シルバー・ブラック)

                                                                                          ツールセット GTBSS-30

                                                                                          [87個組]ツールワゴン付工具セットEA612SC-64

                                                                                          工具セット S-60-B

                                                                                          メカビット MB-61

                                                                                          ツールセット TSST430

                                                                                          工具セット S-75

                                                                                          工具セット S-211(エレクトロニクス用)

                                                                                          通常価格
                                                                                          (税別)

                                                                                          40,739円

                                                                                          62,675円

                                                                                          7,878円

                                                                                          2,785円

                                                                                          35,541円

                                                                                          7,266円

                                                                                          6,172円

                                                                                          49,401円

                                                                                          4,640円

                                                                                          187,110円

                                                                                          2,916円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          19,682円

                                                                                          560円

                                                                                          15,158円

                                                                                          98,901円

                                                                                          7,709円

                                                                                          2,810円

                                                                                          32,546円

                                                                                          2,447円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          19,701円

                                                                                          79,101円

                                                                                          34,390円

                                                                                          31,449円

                                                                                          50,844円

                                                                                          2,669円

                                                                                          137,610円

                                                                                          25,641円

                                                                                          91,837円

                                                                                          60,370円

                                                                                          17,940円

                                                                                          6,750円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          39,894円

                                                                                          177,210円

                                                                                          59,301円

                                                                                          57,586円

                                                                                          58,106円

                                                                                          167,310円

                                                                                          89,001円

                                                                                          3,924円

                                                                                          168,980円

                                                                                          30,730円

                                                                                          11,571円

                                                                                          69,000円

                                                                                          64,590円

                                                                                          43,534円

                                                                                          通常出荷日 3日目 5日目 1日目~ 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          5日目 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          5日目 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          5日目 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          5日目 5日目 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目 5日目 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          19日目 5日目 19日目 4日目 5日目 3日目 5日目 5日目 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          4日目 5日目 5日目 5日目 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          1日目 3日目 1日目 5日目 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          3日目
                                                                                          ツールセットタイプ-ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱-ツールケース・工具箱--ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱チェスト・キャビネット / キャスター付--ツールケース・工具箱-ツールケース・工具箱-ツールケース・工具箱--ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱--ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱チェスト・キャビネット / キャスター付ツールケース・工具箱チェスト・キャビネット / キャスター付ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱-ツールケース・工具箱チェスト・キャビネット / キャスター付ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱チェスト・キャビネット / キャスター付ツールケース・工具箱-チェスト・キャビネット / キャスター付-ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱--
                                                                                          セット内容(点)-5282957 ~ 6357038208635181719865821482321 ~ 407249455313563263632745 ~ 6046625354547162308728-727252
                                                                                          ミリ/インチ-ミリミリ-ミリ--ミリ-ミリ----ミリ----ミリミリ--ミリ-ミリミリミリミリミリ-ミリミリミリミリミリミリミリ-ミリ / インチ--ミリ--
                                                                                          差込角(mm)-12.7--9.5 / 12.7-6.3 / 9.59.5-9.5 / 12.7----9.5 / 12.7--12.7-6.3 / 9.59.5--12.7-12.76.3 / 9.5 / 12.79.59.59.5-12.712.712.712.79.56.3 / 12.712.7-9.5 / 12.7--12.7--
                                                                                          外寸(mm)-433×220×240L200×W300×H63 ~ L265×W365×H80-400×326×105--508×232×302320×40×200676×459×995-250×180×50300×80×200255×150×50508×232×302405×310×78260×35×145455×240×206-250(W)×220(D)×70(H)508×232×302-420×205×265433×220×240260×35×145676(W)×459(D)×995(H)405×120×60714×441×900433×220×240折畳時 265×140 ~ 480×2265-410×220×170676×459×995410×220×195508×232×302433×220×240676×459×995508×232×302-676(W)×459(D)×995(H)445×140×300-433×220×240445×115×320-
                                                                                          引出し段数-------4-7----4-----4----7-2----7-4-74-7-----
                                                                                          トレイ-ありなし-あり--あり-あり----あり----あり / なしあり--あり-ありありありありなし-ありありありありありありあり-あり--あり--
                                                                                          キーロック-なしなし-なし--あり-あり----あり----なしあり--なし-ありなしありなしなし-なしありなしありなしありあり-あり--なし--
                                                                                          シャッター---------------------------------------------
                                                                                          天板耐荷重(kg)---------560---------------560------560---560--------
                                                                                          引出し耐荷重(kg)---------40---------------40-20----40---40--------
                                                                                          総耐荷重(kg)---------700---------------700-90----700---700--------
                                                                                          キャスタータイプ---------固定+自在(ストッパー付)---------------固定+自在(ストッパー付)-全輪自在(ストッパー付)----固定+自在(ストッパー付)---固定+自在(ストッパー付)--------
                                                                                          キャスター径(mm)---------127---------------Φ127-127----127---127--------
                                                                                          ボールベアリング式レール仕様----------------------------------
                                                                                          カラーレッド / ブラックレッド / ブラック / シルバーブラック-レッド / ブラック--レッド / ブラック / シルバーブラックレッド / ブラック / シルバー-ブラックブラックブラックレッド / ブラック / シルバー-ブラックブラック-ブラックレッド / ブラック / シルバー--レッド / ブラック / シルバーブラックレッド / ブラック / シルバーグレーレッドレッド / ブラック / シルバーブラック-レッド / ブラックレッド / ブラック / シルバーレッド / ブラックレッド / ブラック / シルバーレッド / ブラック / シルバーレッドレッド / ブラック / シルバー-レッドブラックブラックレッド / ブラック / シルバーブラック-

                                                                                          工具セット・ツールセットに関連するカテゴリ

                                                                                          工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                          工具セット・ツールセットに関連する通販・販売特集