(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤスリ関連用品

ヤスリ関連用品とは、ヤスリの交換部品やアタッチメント、ヤスリとともに使用する用品類です。主な製品として、荒削り・サビ取りなどを手動で行う工具の替刃、研削・研磨作業によって発生する微細なカスを除去する集塵ホース、刃物や針の刃研ぎが可能なシャープナー、紙ヤスリを挟んで研磨に使用するペーパーグリップなどがあります。中でも多く見られるのが、スティック状のヤスリへ取り付けて使用するハンドルやグリップです。ヤスリを捻りながらねじ込んで接合させるタイプが多く、ヤスリのサイズや断面形状に合わせて製品を選択します。素材には樹脂・プラスチック・木材などが使われることが多く、握りやすさや疲れにくさ、すべりにくさに配慮されたデザインのものがあります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    丸柄ヤスリ専用グリップ AL160

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    丸柄ヤスリ専用グリップ AL160

    評価 0.0
    丸柄ヤスリ用の専用グリップです。DFS、NF、HTS、HTL、HTR、MDTにも使用できます。
    商品種別 主材質
    ハンドル(ヤスリ柄) -
    通常価格(税別) : 2,750
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両面ダイヤモンド砥石(スベリ止め下敷き付)

    SK-11

    両面ダイヤモンド砥石(スベリ止め下敷き付)

    評価 0.0
    セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も研げる両面がダイヤモンド砥石のヤスリ【特長】・従来の砥石では出来なかったセラミック製の包丁や超硬金属などの硬い金属の研ぎが可能なダイヤモンド砥石です。・一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正が不要です。・両面使える2役タイプです。・粒度が荒研ぎ面150/中仕上げ面600と荒研ぎ面400/中仕上げ面1,000の2つのタイプより選択できる。・スベリ止め下敷きが付いている。【用途】・家庭用包丁から超硬合金までの刃研ぎ・包丁、のみ、カンナ等の研ぎに最適
    商品種別 主材質
    - -
    通常価格(税別) : 4,738
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドル 木柄 スタンダード

    ツボサン

    ハンドル 木柄 スタンダード

    鉄工ヤスリに必要なハンドル。【特長】・信頼の国産品。・S、M、L、LLの4サイズ。【用途】・鉄工やすりに。
    商品種別 主材質
    ハンドル(ヤスリ柄)
    通常価格(税別) : 428円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤモンドプレートS(粒度400・1000)

    SK-11

    ダイヤモンドプレートS(粒度400・1000)

    評価 0.0
    硬い刃物も研げるダイヤモンドプレート【特長】・セラミック製刃物超硬金属など硬い刃物も研げます。・サイズ:幅25×高さ60×奥行き5mm・プレートサイズ:幅23×高さ59×奥行き5mm・重量:60g【用途】・刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなどの研磨・修正
    商品種別 主材質
    - -
    通常価格(税別) : 1,918円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドル プラスチック柄(ネジ式)

    ツボサン

    ハンドル プラスチック柄(ネジ式)

    評価 0.0
    鉄工ヤスリに必要なハンドル。【特長】・信頼の国産品。・ヤスリのコミ部に捻りながら差し込むと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まる。・サイズ、形状など用途に応じて、オリジナル品を作製することも可能。【用途】・鉄工やすりに。
    商品種別 主材質
    ハンドル(ヤスリ柄) プラスチック
    通常価格(税別) : 699円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    研磨消しゴム SPE-1000・SPE-2000・SPE-3000

    SK-11

    研磨消しゴム SPE-1000・SPE-2000・SPE-3000

    汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。【特長】・天然ゴム使用で、弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです・お好みのサイズに簡単にカット出来ます・適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます・水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です・粒度がWA1000、WA2000、WA3000の3タイプより選択できる【用途】・金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用
    商品種別 主材質
    - -
    通常価格(税別) : 800円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両面ダイヤプレートGOLD

    SK-11

    両面ダイヤプレートGOLD

    評価 0.0
    電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理を施しているヤスリ。【特長】・切れ味が持続し驚きの研磨力。・コンパクトサイズで取り回しが簡単。・セラミック、超硬金属、焼入鋼、ガラス、陶器等の硬い素材にも対応できる。【用途】・粗研磨、刃物の刃付けや砥石面直しをする際に最適。・ナイフなどの刃研ぎや、金属部品の研磨、修正等に利用可能。
    商品種別 主材質
    - -
    通常価格(税別) : 2,418円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヤスリ柄 木製グリップ

    • 数量スライド割引

    ニコルソン

    ヤスリ柄 木製グリップ

    評価 0.0
    丈夫な金属はめ輪付の木製グリップを5種類用意いたしました。商品種別:ハンドル(ヤスリ柄)主材質:木
    商品種別 主材質
    ハンドル(ヤスリ柄)
    通常価格(税別) : 680円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両面ダイヤモンドシャープナー #400・#1000

    SK-11

    両面ダイヤモンドシャープナー #400・#1000

    評価 0.0
    両面使える2役タイプのヤスリ。【特長】・使い分けのできる便利な両面タイプで、荒砥から仕上げ研ぎまで幅広くできる。・電着ダイヤの採用で、セラミックや超硬金属等の硬い物が楽に研げる。・ハンドル部の先にストッパーが付いて、研いでいる時に刃物が手に当たる危険性を軽減。【用途】・刃物研ぎ、金属、セラミック、ガラスなどの研削、研磨等に利用可能。
    商品種別 主材質
    - -
    通常価格(税別) : 3,473
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両面ダイヤモンド砥石 丸型 150mm

    SK-11

    両面ダイヤモンド砥石 丸型 150mm

    評価 0.0
    砥石の方向を選ばず摩擦のムラが少ない丸型タイプのヤスリ。【特長】・刃渡りの長い刃物も研ぎやすいダイヤモンド砥石。・セラミックなど、硬い刃物も強力に研げる。・一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正が不要。・両面使えて、粒度が荒研ぎ面400と中仕上げ面1,000の2つのタイプを採用。【用途】・家庭用包丁から超硬合金までの刃研ぎに最適。・包丁、カンナ、ナイフ、のみ等に利用可能。
    商品種別 主材質
    - -
    通常価格(税別) : 7,085
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヤスリ柄エルゴグリップタイプ

    • 数量スライド割引

    ニコルソン

    ヤスリ柄エルゴグリップタイプ

    評価 0.0
    抜群のフィット感。長時間のヤスリがけも疲れません。スリーブの差し替えにより、150mm、200mmの各ヤスリに対応します。
    商品種別 主材質
    ハンドル(ヤスリ柄) プラスチック
    通常価格(税別) : 2,072
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヤスリ専用グリップハンドル

    ナカニシ

    ヤスリ専用グリップハンドル

    評価 0.0
    ハンド使用に便利なヤスリ専用の軽量プラスチックグリップです。商品種別:ハンドル(ヤスリ柄)サイズ(mm):φ17.8×78.3
    商品種別 主材質
    ハンドル(ヤスリ柄) -
    通常価格(税別) : 1,900
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    金属製ホルダー

    ツボサン

    金属製ホルダー

    評価 0.0
    錆び取など、粗削りに適したヤスリ。【特長】・信頼の国産品。・ホルダー(910)に装着して使用。【用途】・フレキシブルヤスリを取り付けて使用。
    商品種別 主材質
    - 金属
    通常価格(税別) : 11,967円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三京 研削くん

    三京ダイヤモンド工業

    三京 研削くん

    評価 0.0
    【特長】・刃物研磨、刈払い刃、チップソー、その他の刃物研磨に適しています。【用途】・刈払い刃。・チップソー。・その他刃物の研磨。【商品仕様】・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):105×0.8×15.0×20.0・乾式・使用工具:ディスクグラインダー・JANコード:4936091007436・トラスココード:828-5748・質量:180g【材質/仕上】・台金:工具鋼
    商品種別 主材質
    - -
    通常価格(税別) : 3,789
    通常出荷日 : 7日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品種別
主材質

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

丸柄ヤスリ専用グリップ AL160

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両面ダイヤモンド砥石(スベリ止め下敷き付)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ハンドル 木柄 スタンダード

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ダイヤモンドプレートS(粒度400・1000)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ハンドル プラスチック柄(ネジ式)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            研磨消しゴム SPE-1000・SPE-2000・SPE-3000

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              両面ダイヤプレートGOLD

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ヤスリ柄 木製グリップ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  両面ダイヤモンドシャープナー #400・#1000

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    両面ダイヤモンド砥石 丸型 150mm

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ヤスリ柄エルゴグリップタイプ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ヤスリ専用グリップハンドル

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          金属製ホルダー

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            三京 研削くん

                            メーカー

                            ミスミ

                            SK-11

                            ツボサン

                            SK-11

                            ツボサン

                            SK-11

                            SK-11

                            ニコルソン

                            SK-11

                            SK-11

                            ニコルソン

                            ナカニシ

                            ツボサン

                            三京ダイヤモンド工業

                            シリーズ名

                            丸柄ヤスリ専用グリップ AL160

                            両面ダイヤモンド砥石(スベリ止め下敷き付)

                            ハンドル 木柄 スタンダード

                            ダイヤモンドプレートS(粒度400・1000)

                            ハンドル プラスチック柄(ネジ式)

                            研磨消しゴム SPE-1000・SPE-2000・SPE-3000

                            両面ダイヤプレートGOLD

                            ヤスリ柄 木製グリップ

                            両面ダイヤモンドシャープナー #400・#1000

                            両面ダイヤモンド砥石 丸型 150mm

                            ヤスリ柄エルゴグリップタイプ

                            ヤスリ専用グリップハンドル

                            金属製ホルダー

                            三京 研削くん

                            通常価格
                            (税別)

                            2,750円

                            • 数量別スライド値引

                            4,738円

                            428円

                            1,918円

                            699円

                            800円

                            2,418円

                            680円

                            • 数量別スライド値引

                            3,473円

                            7,085円

                            2,072円

                            • 数量別スライド値引

                            1,900円

                            11,967円

                            3,789円

                            通常出荷日 3日目 在庫品1日目
                            当日出荷可能
                            2日目~ 3日目 在庫品1日目~
                            一部当日出荷可能
                            3日目 在庫品1日目
                            当日出荷可能
                            在庫品1日目~
                            一部当日出荷可能
                            3日目 4日目 在庫品1日目
                            当日出荷可能
                            1日目 在庫品1日目~
                            一部当日出荷可能
                            7日目
                            商品種別ハンドル(ヤスリ柄)-ハンドル(ヤスリ柄)-ハンドル(ヤスリ柄)--ハンドル(ヤスリ柄)--ハンドル(ヤスリ柄)ハンドル(ヤスリ柄)--
                            主材質---プラスチック----プラスチック-金属-
                            1. 1

                            ヤスリ関連用品に関連するカテゴリ

                            ヤスリ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ヤスリ関連用品に関連する通販・販売特集